Рамка Hager WL5150 серії Lumina-Soul в п’ятикратному форматі орієнтована на декоративного обрамлення механізмів і підтримання рівної геометрії стіни. Біла рамка з глянцем має 5 секцію, розміри 80x364 мм, глибина 10,40 мм та підходить для вертикального монтажу. Термопластик, IP20 і точна посадка допомагають отримати акуратну інтеграцію механізмів у сучасний простір. Лицьова частина природно інтегрується з поверхнями та робить електрофурнітуру візуально завершеною.
EAN
8694407001320
Упаковка
6 штук
Рамка п’ятикратна вертикальна Lumina-Soul, біла WL5150
Також доступно в
Кількість секцій
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кнопка перемикача 4 доступні продукти -
Центральний елемент для комунікаційних технологій 8 доступні продукти -
Центральна частина для димера 9 доступні продукти -
Розетка 14 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 3 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кількість секцій5
Матеріали
-
ColourСигнальний білий
-
Код RAL9016
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота370 mm
-
Ширина80 mm
-
Глибина10,40 mm
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняВертикальний
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL5150
Рамка 5Х вертикальна Lumina-Soul, біла
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF401,28 kB
Більше документації