Вимикач 3-клавішний Lumina, білий, 10АХ/230В WL0070
EAN
8694407000279
Упаковка
12 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 73 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 AX (100W LED (SBL))
-
Номінальний струм10 A
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
Код RAL9016
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок3
Розміри
-
Вбудована глибина26 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації