Рамка Hager WL5010 серії Lumina-Soul в однократному форматі призначена для обрамлення механізмів і рівної геометрії стіни. Біла рамка з глянцем має 1 секцію, розміри 80x80 мм, глибина 10,40 мм та підходить для вертикального або горизонтального монтажу. Термопластик, IP20 і точна посадка допомагають отримати чисту геометрію стіни та завершене оформлення електроточки. Монтаж виглядає охайно та не перевантажує інтер’єр деталями.
EAN
8694407000019
Упаковка
12 штук
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кнопка перемикача 4 доступні продукти -
Центральний елемент для комунікаційних технологій 7 доступні продукти -
Центральна частина для димера 9 доступні продукти -
Розетка з рамкою 6 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 3 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кількість секцій1
Матеріали
-
ColourСигнальний білий
-
Код RAL9016
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота80 mm
-
Ширина80 mm
-
Глибина10,40 mm
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL5010
Рамка 1Х Lumina-Soul, біла
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF401,28 kB
Більше документації