Рамка Hager WL5230 серії Lumina-Soul в трикратному форматі допомагає організувати обрамлення механізмів і рівної геометрії стіни. Біла рамка з глянцем має 3 секцію, розміри 222x80 мм, глибина 10,40 мм та підходить для горизонтального монтажу. Термопластик, IP20 і точна посадка допомагають отримати гармонійне поєднання з поверхнями й охайну лінію монтажу. Монтаж виглядає охайно та не перевантажує інтер’єр деталями. Лінія стіни виглядає рівною.
EAN
8694407000095
Упаковка
20 штук
Рамка трикратна горизонтальна Lumina-Soul, біла WL5230
Також доступно в
Кількість секцій
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кнопка перемикача 4 доступні продукти -
Центральний елемент для комунікаційних технологій 8 доступні продукти -
Центральна частина для димера 9 доступні продукти -
Розетка 14 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 3 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кількість секцій3
Матеріали
-
ColourСигнальний білий
-
Код RAL9016
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота80 mm
-
Ширина222 mm
-
Глибина10,40 mm
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL5230
Рамка 3Х горизонтальна Lumina-Soul, біла
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF401,28 kB
Більше документації