Адаптер Hager WL5410 серії Lumina-Soul в однократному форматі підходить для підготовки однократного місця для зовнішньої установки механізму Lumina-Soul. Біла конструкція з глянцем має основний тип, розміри 80x80 мм, глибина 10,40 мм і допомагає акуратно винести механізм на поверхню стіни. Термопластик, IP20 і сумісність з Lumina забезпечують цілісний вигляд механізмів без візуального перевантаження. Монтаж виглядає охайно та не перевантажує інтер’єр деталями.
EAN
8694407001467
Упаковка
12 штук
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кришка для побутових комутаційних апаратів 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 8 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кільксть модулів0
Матеріали
-
ColourБілий
-
Код RAL9016
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Кількість одиниць1
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
Обладнання
-
З кабельним вводомТак
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Аксесуари
-
З кришкою рамиНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
-
Пов'язані системиlumina
-
Пов'язані серіїlumina soul
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL5410
Адаптер з/у 1Х основний Lumina-Soul, білий
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF360,76 kB
Більше документації