Рамка Hager WL5120 серії Lumina-Soul в двократному форматі розрахована на декоративного обрамлення механізмів і підтримання рівної геометрії стіни. Біла рамка з глянцем має 2 секцію, розміри 80x151 мм, глибина 10,40 мм та підходить для вертикального монтажу. Термопластик, IP20 і точна посадка допомагають отримати гармонійне поєднання з поверхнями й охайну лінію монтажу. Лицьова частина природно інтегрується з поверхнями та робить електрофурнітуру візуально завершеною.
EAN
8694407000033
Упаковка
25 штук
Рамка двократна вертикальна Lumina-Soul, біла WL5120
Також доступно в
Кількість секцій
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кнопка перемикача 4 доступні продукти -
Центральний елемент для комунікаційних технологій 7 доступні продукти -
Центральна частина для димера 9 доступні продукти -
Розетка з рамкою 6 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 3 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кількість секцій2
Матеріали
-
ColourСигнальний білий
-
Код RAL9016
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота148 mm
-
Ширина80 mm
-
Глибина10,40 mm
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняВертикальний
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL5120
Рамка 2Х вертикальна Lumina-Soul, біла
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF401,28 kB
Більше документації