The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Асортимент перемикачів - дизайн
  • lumina soul
  • lumina soul — рамки
  • WL5420
  • Асортимент перемикачів - дизайн

Адаптер з/у 1Х додатковий Lumina-Soul, білий WL5420

EAN
8694407001481
Упаковка
12 штук

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Адаптер з/у 1Х додатковий Lumina-Soul, білий

WL5420

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 4 доступні продукти

Згадується в

  • WL5010

    Рамка 1Х Lumina-Soul, біла

    0,00 EUR  / *
  • WL5120

    Рамка 2Х вертикальна Lumina-Soul, біла

    0,00 EUR  / *
  • WL5130

    Рамка 3Х вертикальна Lumina-Soul, біла

    0,00 EUR  / *
  • WL5150

    Рамка 5Х вертикальна Lumina-Soul, біла

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Ємність
  • Кільксть модулів
    0
Матеріали
  • Код RAL
    9016
  • Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)
    0
Розміри
  • Кількість одиниць
    1
  • Висота
    71 mm
  • Ширина
    71 mm
Безпека
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP20
  • Ударостійкість IK
    IK05
  • Пов'язані системи
    Hager lumina
  • Пов'язані серії
    lumina soul

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так
Без галогену Так

Сертифікати та документи

PEP - Blind plate - white (english)
PDF
402,09 kB
Hager REACH declaration WL5420
PDF
Hager RoHS report WL5420
PDF

Завантаження

  • Зображення WL5420 | Hager

    Зображення продукту WL5420

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу WL5420 | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу WL5420

    Адаптер з/у 1Х додатковий Lumina-Soul, білий

    PDF
  • Декларація про відповідність

    Зображення EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    dc24-1006

    PDF
    265,75 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    WL5010 - Рамка 1Х Lumina-Soul, біла
    WL5010
    Рамка 1Х Lumina-Soul, біла
  • 2
    WL5120 - Рамка 2Х вертикальна Lumina-Soul, біла
    WL5120
    Рамка 2Х вертикальна Lumina-Soul, біла
  • 3
    WL5410 - Адаптер з/у 1Х основний Lumina-Soul, білий
    WL5410
    Адаптер з/у 1Х основний Lumina-Soul, білий
  • 4
    WL5130 - Рамка 3Х вертикальна Lumina-Soul, біла
    WL5130
    Рамка 3Х вертикальна Lumina-Soul, біла
  • 5
    WL5150 - Рамка 5Х вертикальна Lumina-Soul, біла
    WL5150
    Рамка 5Х вертикальна Lumina-Soul, біла

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна