Рамка Hager WL5130 серії Lumina-Soul в трикратному форматі підходить для декоративного обрамлення механізмів і підтримання рівної геометрії стіни. Біла рамка з глянцем має 3 секцію, розміри 80x222 мм, глибина 10,40 мм та підходить для вертикального монтажу. Термопластик, IP20 і точна посадка допомагають отримати цілісний вигляд механізмів без візуального перевантаження. Лицьова частина природно інтегрується з поверхнями та робить електрофурнітуру візуально завершеною.
EAN
8694407000071
Упаковка
20 штук
Рамка трикратна вертикальна Lumina-Soul, біла WL5130
Також доступно в
Кількість секцій
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кнопка перемикача 4 доступні продукти -
Перехідник для побутових комутаційних пристроїв 4 доступні продукти -
Центральний елемент для комунікаційних технологій 8 доступні продукти -
Центральна частина для димера 9 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 4 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кількість секцій3
Матеріали
-
ColourСигнальний білий
-
Код RAL9016
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота222 mm
-
Ширина80 mm
-
Глибина10,40 mm
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняВертикальний
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL5130
Рамка 3Х вертикальна Lumina-Soul, біла
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF401,28 kB
Більше документації