Вимикач з підсвічуванням 1-тактовий Lumina, білий, 10АХ/230В WL0410
EAN
8694407000903
Упаковка
12 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 73 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 A
-
Номінальний струм10 A
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
Код RAL9016
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок1
Розміри
-
Вбудована глибина26 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації