Рамка Hager WL5250 серії Lumina-Soul в п’ятикратному форматі додає зручності для декоративного обрамлення механізмів і підтримання рівної геометрії стіни. Біла рамка з глянцем має 5 секцію, розміри 364x80 мм, глибина 10,40 мм та підходить для горизонтального монтажу. Термопластик, IP20 і точна посадка допомагають отримати зручне групування постів і спокійний ритм інтер’єру. Лицьова частина природно інтегрується з поверхнями та робить електрофурнітуру візуально завершеною.
EAN
8694407001344
Упаковка
6 штук
Рамка п’ятикратна горизонтальна Lumina-Soul, біла WL5250
Також доступно в
Кількість секцій
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кнопка перемикача 4 доступні продукти -
Центральний елемент для комунікаційних технологій 7 доступні продукти -
Центральна частина для димера 9 доступні продукти -
Розетка з рамкою 6 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 3 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кількість секцій5
Матеріали
-
ColourСигнальний білий
-
Код RAL9016
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота80 mm
-
Ширина370 mm
-
Глибина10,40 mm
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL5250
Рамка 5Х горизонтальна Lumina-Soul, біла
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF401,28 kB
Більше документації