Рамка Hager WL5220 серії Lumina-Soul в двократному форматі використовується для обрамлення механізмів і рівної геометрії стіни. Біла рамка з глянцем має 2 секцію, розміри 151x80 мм, глибина 10,40 мм та підходить для горизонтального монтажу. Термопластик, IP20 і точна посадка допомагають отримати чисту геометрію стіни та завершене оформлення електроточки. Монтаж виглядає охайно та не перевантажує інтер’єр деталями. Лінія стіни виглядає рівною.
EAN
8694407000057
Упаковка
25 штук
Рамка двократна горизонтальна Lumina-Soul, біла WL5220
Також доступно в
Кількість секцій
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кнопка перемикача 4 доступні продукти -
Центральний елемент для комунікаційних технологій 8 доступні продукти -
Центральна частина для димера 9 доступні продукти -
Розетка 14 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 3 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кількість секцій2
Матеріали
-
ColourСигнальний білий
-
Код RAL9016
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота80 mm
-
Ширина148 mm
-
Глибина10,40 mm
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL5220
Рамка 2Х горизонтальна Lumina-Soul, біла
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF401,28 kB
Більше документації