The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker B.7
    • Berker B.7 - Ramki
    • 10126626
    EAN
    4011334376675
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker B.7 - Ramki

    B.7 Ramka 2-krotna, antracyt, mat 10126626

    Cena
    77,70  zł
    / szt. *
    77,70  zł
    / szt. *

    Produkty podobne

    WAD8200AT
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Dostępne również w

    Kolor produktu - Antracyt
    Antracyt
    Antracyt
    Biały
    Biały
    Krotność
    1
    1
    2
    2
    3
    3
    4
    4
    5
    5

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    B.7 Ramka 2-krotna, antracyt, mat

    10126626

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

  • Zobacz więcej (651)
    • Płytka czołowa 79 dostępne produkty
    • Element centralny ściem­niacza 10 dostępne produkty
    • Klawisze do przy­cisków 10 dostępne produkty
    • Gniazdo wtykowe 94 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 8 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Płytka czołowa
    • Element centralny ściem­niacza
    • Klawisze do przy­cisków
    • Gniazdo wtykowe
    • Klawisz
    • Element centralny łącz­nika lub przy­cisku
    • Element centralny do regulatora temperatury pomiesz­czenia
    • Akcesoria
    • Mechanizm dla tech­nologii komu­nika­cyjnej
    • Czujnik ruchu
    • Pier­ścień adap­tacyjny
    • Zegar sterujący do systemu magistral­nego
    • Czujnik ruchu - element podstawowy
    • Element centralny łącznik na kartę hotelową
    • Klawisz sensora do systemu magistral­nego
    • Sterownik żalu­zjowy
    • Termo­stat poko­jowy
    • Czujnik ruchu do systemu magistral­nego
    • Akceso­ria­/części do systemów magistral­nych
    • Element inteligent­nego stero­wania
    • Gniazdo ekwipo­ten­cjalne
    • Przy­cisk
    • Termo­stat czasowy poko­jowy
    • Ściem­niacz
    • Sygna­lizator świetlny
    • Głośnik
    • Sterownik systemu stero­wania oświe­tlenia
    • Płytka czołowa do sygna­lizatora świetl­nego
    • Elek­tro­niczny sterownik załączający
    • Element centralny łącz­nika czaso­wego
    • Zaślepka
    • Element centralny zaślepki
    • Port magistrarny systemu magistral­nego
    • Element centralny gniazda
    • Radio Touch
    • Sensor doty­kowy do systemu magistral­nego
    • Ładowarka USB
    • Progra­mator czasowy
    • Łącznik klawiszowy
    • Łącz­nik/przycisk żalu­zjowy
    • Łącznik na klucz
    • Prze­łącznik trzypo­zycyjny
    • Łącznik pocią­gany
    • Gniazdo tele­ko­mu­nika­cyjne
    • Płytka nośna
    • Gniazda
    • Pokrętło
    • Puszka natyn­kowa
    • 14271606

      B.3/B.7 Płytka centr. do 3 MINI-COM Module, ant

      89,50  zł  / szt.*
    • 12038989

      S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do gniazda antenowego 2- i 3-wyj. biały

      23,60  zł  / szt.*
    • 14611909

      Płytka centralna do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, biały, mat/aksamit

      92,70  zł  / szt.*
    • 148002

      Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, kremowy

      89,50  zł  / szt.*
    • 14801909

      Płytka centralna do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, biały, mat/aksamit

      92,70  zł  / szt.*
    • 11818982

      B.Kwadrat/S.1 Płytka czołowa podwójna zas. chr. p. kurz., p.opis., krem

      43,90  zł  / szt.*
    • 11818989

      B.X/S.1 Płytka czołowa 2-kr zas. chr. p. kurz., p.opis., biały

      43,90  zł  / szt.*
    • 147202

      B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, krem

      82,00  zł  / szt.*
    • 14721404

      B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, alu mat, lak

      109,30  zł  / szt.*
    • 14721909

      B.3/B.7 Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, biały

      85,70  zł  / szt.*
    • 14271404

      B.7 Płytka centr. do 3 MINI-COM Module alu

      85,70  zł  / szt.*
    • 14631909

      Płytka centralna do gniazda modularnego AMP, biały, mat/aksamit

      92,70  zł  / szt.*
    • 14271909

      S.1/B.3/B.7 Płytka centr. do 3 MINI-COM Module biały

      85,70  zł  / szt.*
    • 14071404

      B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., alu

      29,90  zł  / szt.*
    • 14071606

      B.X Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., ant

      29,90  zł  / szt.*
    • 14071909

      S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., biały

      25,90  zł  / szt.*
    • 14091404

      B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 2-kr komp./tel., alu

      29,90  zł  / szt.*
    • 14091606

      B.X Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 2-kr komp./tel., ant

      29,90  zł  / szt.*
    • 14091909

      S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 2-kr komp./tel., biały

      25,90  zł  / szt.*
    • 146302

      Płytka czołowa do gniazda modularnego AMP, kremowy

      89,50  zł  / szt.*
    • 11371909

      S.1/B.3/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego biały

      37,90  zł  / szt.*
    • 11371606

      B.X Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego, ant mat

      52,80  zł  / szt.*
    • 11371404

      B.Kwadrat/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego alu mat, lak

      52,80  zł  / szt.*
    • 11371929

      S.1/B.3/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów, biały

      40,40  zł  / szt.*
    • 11371626

      B.X Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów, ant

      61,10  zł  / szt.*
    • 11371424

      B.Kwadrat/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów, alu

      97,00  zł  / szt.*
    • 11378929

      B.X/S.1 Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów biały

      40,40  zł  / szt.*
    • 11378922

      B.Kwadrat/S.1 Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów, krem

      40,40  zł  / szt.*
    • 5311378982

      B.Kwadrat Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego, krem

      26,70  zł  / szt.*
    • 5311378989

      B.Kwadrat Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego biały

      26,70  zł  / szt.*
    • 80960299

      KNX e/s B.x Klawisz z soczewką do modułu przycisku 1-kr, biały, mat

      24,50  zł  / szt.*
    • 80960285

      KNX e/s B.x Klawisz z soczewką do modułu przycisku 1-kr, antracyt mat, lak.

      27,80  zł  / szt.*
    • 80960282

      KNX e/s B.x Klawisz z soczewką do modułu przycisku 1-kr, kremowy, połysk

      26,60  zł  / szt.*
    • 80960389

      KNX e/s B.x Klawisze z soczewką do modułu przycisku 2-kr, biały, połysk

      51,20  zł  / szt.*
    • 80960383

      KNX e/s B.x Klawisze z soczewką do modułu przycisku 2-kr, alu mat, lak.

      67,60  zł  / szt.*
    • 80960289

      KNX e/s B.x Klawisz z soczewką do modułu przycisku 1-kr, biały, połysk

      24,50  zł  / szt.*
    • 80960283

      KNX e/s B.x Klawisz z soczewką do modułu przycisku 1-kr, alu mat, lak.

      46,20  zł  / szt.*
    • 80960382

      KNX e/s B.x Klawisze z soczewką do modułu przycisku 2-kr, kremowy, połysk

      51,20  zł  / szt.*
    • 80960399

      KNX e/s B.x Klawisze z soczewką do modułu przycisku 2-kr, biały, mat

      46,90  zł  / szt.*
    • 80960385

      KNX e/s B.x Klawisze z soczewką do modułu przycisku 2-kr, antracyt mat, lak.

      46,90  zł  / szt.*
    • 47438914

      B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. samozaciski, pomarańczowy

      55,80  zł  / szt.*
    • WDS1500

      one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, samozaciski

      16,90  zł  / szt.*
    • 41438912

      B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. zaciski śrubowe, czerwony

      58,00  zł  / szt.*
    • 41438913

      B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. zaciski śrubowe, zielony

      58,00  zł  / szt.*
    • 41438914

      B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. zaciski śrubowe, pomarańczowy

      55,80  zł  / szt.*
    • 41438989

      B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. biały

      31,90  zł  / szt.*
    • 47431912

      S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO, czerwony

      58,00  zł  / szt.*
    • 47431913

      S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO, zielony

      58,00  zł  / szt.*
    • 47431914

      S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO, pomarańczowy

      55,80  zł  / szt.*
    • 47438912

      B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. samozaciski, czerwony

      58,00  zł  / szt.*
    • 47438913

      B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. samozaciski, zielony

      58,00  zł  / szt.*
    • 47438982

      B.Kwadrat/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz., krem

      32,00  zł  / szt.*
    • 41231404

      B.Kwadrat/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. z przesł. st. alu

      65,90  zł  / szt.*
    • 41231606

      B.X Gniazdo SCHUKO z uz. z przesł. st. ant

      44,80  zł  / szt.*
    • 41431404

      B.Kwadrat/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. alu

      50,80  zł  / szt.*
    • 41431606

      B.X Gniazdo SCHUKO z uz., ant

      39,00  zł  / szt.*
    • 47231404

      B.Kwadrat/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. alu

      64,90  zł  / szt.*
    • 47431404

      B.Kwadrat/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. alu

      54,70  zł  / szt.*
    • 41238982

      B.Kwadrat/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. z przesł. st., krem

      40,70  zł  / szt.*
    • 41438982

      B.Kwadrat/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz., krem

      31,90  zł  / szt.*
    • 16251404

      B.Kwadrat/B.7 Klawisze nadr. symb. "strzałka" do łącz. żaluzj., alu mat, lak

      44,20  zł  / szt.*
    • 5316208999

      B.Kwadrat Klawisz do łączników 1-klaw. biały

      10,20  zł  / szt.*
    • 16511959

      S.1/B.3/B.7 Klawisz z czerw. socz. i wyczuwalnym symbolem do "dzwonek", biały

      34,90  zł  / szt.*
    • 16221404

      B.Kwadrat/B.7 Klawisz z nadrukiem "0", do łącz. 2- i 3-bieg. alu

      35,40  zł  / szt.*
    • 16221606

      B.X Klawisz z nadrukiem "0", do łącz. 2- i 3-bieg., ant

      39,30  zł  / szt.*
    • 16961404

      B.Kwadrat/B.7 Klawisz z 5 soczewkami i dużum polem opis do łącz 1-klaw, alu, mat

      63,60  zł  / szt.*
    • 16961606

      B.Kwadrat/B.3/B.7 Klawisz z 5 soczewkami i dużum polem opis do łącz 1-klaw ant

      51,10  zł  / szt.*
    • 16961909

      S.1/B.3/B.7 Klawisz z 5 dołączonymi soczewkami i dużum polem opisowym, biały

      42,40  zł  / szt.*
    • 16281404

      B.Kwadrat/B.7 Klawisz z 5 dołącz. socz. i p.opis. do łącz. 1-klaw., alu mat, lak

      63,70  zł  / szt.*
    • 16281606

      B.X Klawisz z 5 dołącz. socz. i p.opis. do łączników 1-klaw., ant mat

      51,50  zł  / szt.*
    • 16281909

      S.1/B.3/B.7 Klawisz z 5 dołącz. socz. i p.opis. do łączników 1-klaw., biały

      51,80  zł  / szt.*
    • 16208919

      B.Kwadrat/B.3/B.7 Klawisz z nadrukiem symbolu "strzałki" biały

      35,80  zł  / szt.*
    • 16251606

      B.X Klawisze nadr. symb. "strzałka" do łącz. żaluzj., ant mat

      44,20  zł  / szt.*
    • 16251909

      S.1/B.3/B.7 Klawisze nadr. symb. "strzałka" do łącz. żaluzj., biały

      46,40  zł  / szt.*
    • 16208912

      B.Kwadrat Klawisz z nadrukiem symbolu "strzałki", krem

      35,80  zł  / szt.*
    • 16441404

      B.Kwadrat/B.7 Klawisze nadr. symb. "strzałki" do łącz. żaluzj., alu mat, lak

      56,90  zł  / szt.*
    • 16441606

      B.X Klawisze nadr. symb. "strzałki" do łącz. żaluzj., ant mat

      44,40  zł  / szt.*
    • 16441909

      S.1/B.3/B.7 Klawisze nadr. symb. "strzałki" do łącz. żaluzj., biały

      46,80  zł  / szt.*
    • 16201414

      B.7 Klawisz nadr. symb. "strzałki" alu

      53,80  zł  / szt.*
    • 16201616

      B.3/B.7 Klawisz nadr. symb. "strzałki", ant

      41,90  zł  / szt.*
    • 1082898200

      S.1 Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, kremowy, połysk

      242,10  zł  / szt.*
    • 15071606

      B.X Płytka czołowa do łącznika na klucz, ant mat

      64,90  zł  / szt.*
    • 15071909

      S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do łącznika na klucz, biały

      51,60  zł  / szt.*
    • 15078989

      B.X/S.1 Płytka czołowa do łącznika na klucz biały

      48,70  zł  / szt.*
    • 1081140400

      B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, alu

      286,00  zł  / szt.*
    • 1081160600

      S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, antracyt

      265,70  zł  / szt.*
    • 1081190900

      S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, biały mat

      261,50  zł  / szt.*
    • 1081898900

      B.x Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żal. na klucz biały połysk

      249,60  zł  / szt.*
    • 1082190900

      B.x Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, biały

      249,60  zł  / szt.*
    • 1082898900

      B.Kwadrat Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żal. na klucz biały połysk

      242,10  zł  / szt.*
    • 1083190900

      S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, biały

      249,60  zł  / szt.*
    • 15061404

      B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz, alu mat, lak

      94,80  zł  / szt.*
    • 15061606

      B.X Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz, ant mat

      64,90  zł  / szt.*
    • 15061909

      S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz, biały

      51,60  zł  / szt.*
    • 15068989

      B.X/S.1 Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz biały

      48,70  zł  / szt.*
    • 1080140400

      B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obr. alu lakier

      71,30  zł  / szt.*
    • 1080160600

      B.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obrotowego, antracyt mat

      58,80  zł  / szt.*
    • 1080190900

      S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obrotowego, biały

      33,30  zł  / szt.*
    • 1081898200

      B.Kwadrat Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, krem połysk

      249,60  zł  / szt.*
    • 15068982

      B.Kwadrat/S.w Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz, krem

      48,70  zł  / szt.*
    • 80960189

      KNX e/s B.x Element centr. do regulatora temperatury i pokoj., biały, połysk

      72,10  zł  / szt.*
    • 80960185

      KNX e/s B.x Element centr. do regulatora temperatury i pokoj., ant. mat, lak.

      77,90  zł  / szt.*
    • 80960183

      KNX e/s B.x Element centr. do regulatora temperatury i pokoj., alu mat, lak.

      104,10  zł  / szt.*
    • 80960182

      KNX e/s B.x Element centr. do regulatora temperatury i pokoj., krem, połysk

      62,90  zł  / szt.*
    • 80960180

      KNX e/s B.x Element centr. do regulatora temperatury i pokoj., biały, mat

      65,00  zł  / szt.*
    • 3313079909

      B.x Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem standard brytyjski, biały mat

      46,30  zł  / szt.*
    • 3313078989

      B.Kwadrat Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt. biały

      49,10  zł  / szt.*
    • 3313078982

      B.Kwadrat Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt., krem

      48,40  zł  / szt.*
    • 3313071606

      B.X/S.1 Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt., ant mat

      74,40  zł  / szt.*
    • 3313071404

      B.Kwadrat/S.1/B.7 Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt. alu mat

      99,10  zł  / szt.*
    • 1862

      B.Kwadrat Klucz do gniazda z uziemieniem kompletnego nadruk "DATA", czerwony

      6,00  zł  / szt.*
    • 3315421404

      B.Kwadrat/B.7 Gniazdo HDMI alu

      636,30  zł  / szt.*
    • WDF4800PW2

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, biały

      109,20  zł  / szt.*
    • WDF4800PW1

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały

      101,90  zł  / szt.*
    • WDF4800AT2

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, antracyt

      109,20  zł  / szt.*
    • WDF4800AT1

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt

      101,90  zł  / szt.*
    • WDF48001

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego High End

      217,40  zł  / szt.*
    • 3315431404

      B.Kwadrat/B.7 Gniazdo HDMI z przyłączem 90° alu

      636,30  zł  / szt.*
    • 3315431606

      B.X Gniazdo HDMI z przyłączem 90°, ant

      618,50  zł  / szt.*
    • 3315431909

      S.1/B.3/B.7 Gniazdo HDMI z przyłączem 90° biały

      613,20  zł  / szt.*
    • 3315438989

      B.X/S.1 Gniazdo HDMI z przyłączem 90° biały

      577,50  zł  / szt.*
    • 3315398989

      B.X/S.1 Gniazdo USB / 3, 5 mm Audio biały

      339,60  zł  / szt.*
    • 3315421606

      B.X Gniazdo HDMI, ant

      618,50  zł  / szt.*
    • 3315421909

      S.1/B.3/B.7 Gniazdo HDMI biały

      613,20  zł  / szt.*
    • 3315428989

      B.X/S.1 Gniazdo HDMI biały

      577,50  zł  / szt.*
    • 3315438982

      B.Kwadrat/S.1 Gniazdo HDMI z przyłączem 90°, krem

      577,50  zł  / szt.*
    • 3315428982

      B.Kwadrat/S.1 Gniazdo HDMI, krem

      577,50  zł  / szt.*
    • 3315391404

      B.Kwadrat/B.7 Gniazdo USB / 3, 5 mm Audio alu

      381,40  zł  / szt.*
    • 3315391606

      B.X Gniazdo USB / 3, 5 mm Audio, ant

      364,40  zł  / szt.*
    • 3315391909

      S.1/B.3/B.7 Gniazdo USB / 3, 5 mm Audio biały

      360,20  zł  / szt.*
    • 3315398982

      B.Kwadrat/S.1 Gniazdo USB / 3, 5 mm Audio, krem

      339,60  zł  / szt.*
    • 85342289

      B.X/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m biały

      669,90  zł  / szt.*
    • 85342283

      B.Kwadrat/B.7 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m alu

      705,80  zł  / szt.*
    • 85342285

      B.X/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m, ant

      705,80  zł  / szt.*
    • 85342288

      S.1/B.3/B.7 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m biały

      669,90  zł  / szt.*
    • 85342183

      B.Kwadrat/B.7 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m alu

      463,10  zł  / szt.*
    • 85342185

      B.X/S.1 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m, ant

      463,10  zł  / szt.*
    • 85342188

      S.1/B.3/B.7 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m biały

      413,70  zł  / szt.*
    • 85341183

      B.Kwadrat/B.7 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m alu

      463,10  zł  / szt.*
    • 85341185

      B.X/S.1 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m, ant

      463,10  zł  / szt.*
    • 85341188

      S.1/B.3/B.7 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m biały

      421,10  zł  / szt.*
    • 85341288

      S.1/B.3/B.7 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m biały

      669,90  zł  / szt.*
    • 85342282

      B.Kwadrat/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m, krem

      669,90  zł  / szt.*
    • 85342189

      B.X/S.1 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m biały

      421,10  zł  / szt.*
    • 85342182

      B.Kwadrat/S.1 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m, krem

      421,10  zł  / szt.*
    • 85341189

      B.X/S.1 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m biały

      421,10  zł  / szt.*
    • 85341182

      B.Kwadrat/S.1 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m, krem

      421,10  zł  / szt.*
    • 85341289

      B.X/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m biały

      669,90  zł  / szt.*
    • 85341282

      B.Kwadrat/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m, krem

      669,90  zł  / szt.*
    • 85341283

      B.Kwadrat/B.7 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m alu

      711,20  zł  / szt.*
    • 85341285

      B.X/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m, ant

      711,20  zł  / szt.*
    • 11098989

      B.X/S.1 Pierścień oddzielający do płytki czołowej biały

      6,70  zł  / szt.*
    • 11091909

      S.1/B.3/B.7 Pierścień oddzielający do płytki czołowej biały

      7,30  zł  / szt.*
    • 11091606

      B.X Pierścień oddzielający do płytki czołowej, ant

      9,80  zł  / szt.*
    • 11091404

      B.Kwadrat/B.7 Pierścień oddzielający do płytki czołowej alu

      18,40  zł  / szt.*
    • 11099089

      B.X/S.1 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, biały

      6,70  zł  / szt.*
    • 11091919

      S.1/B.3/B.7 Pierścień przejściowy do płytki centralnej 50 x 50 mm, biały

      9,50  zł  / szt.*
    • 11091414

      B.Kwadrat/B.7 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, alu

      17,40  zł  / szt.*
    • 11091616

      B.X Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, ant

      9,80  zł  / szt.*
    • 11098982

      B.Kwadrat/S.1 Pierścień oddzielający do płytki czołowej, krem

      6,70  zł  / szt.*
    • 11099082

      B.Kwadrat/S.1 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, krem

      6,70  zł  / szt.*
    • 85745282

      B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., krem

      1 174,00  zł  / szt.*
    • 85745289

      B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., biały

      1 174,00  zł  / szt.*
    • 85745288

      S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink łącznik czasowy biały

      1 154,00  zł  / szt.*
    • 85745285

      B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., ant

      1 207,00  zł  / szt.*
    • 85745283

      B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., alu mat

      1 230,00  zł  / szt.*
    • 85745182

      B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. czas. ster. żaluzj., krem

      1 154,00  zł  / szt.*
    • 85745189

      B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. czas. ster. żaluzj., biały

      1 154,00  zł  / szt.*
    • 85745188

      S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. czas. ster. żaluzj., biały

      1 179,00  zł  / szt.*
    • 85745185

      B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. czas. ster. żaluzj., ant

      1 176,00  zł  / szt.*
    • 85745183

      B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. czas. ster. żaluzj., alu

      1 204,00  zł  / szt.*
    • 85320100

      one.platform Mechanizm rozszerzający do czujników ruchu, mechanizm

      283,80  zł  / szt.*
    • 16408989

      B.X/S.1 Nasadka z nadrukiem i czerw. socz. łącz. k. hotel., biały

      243,20  zł  / szt.*
    • 16401909

      S.1/B.3/B.7 Nasadka z nadrukiem i czerw. socz. łącz. k. hotel., biały

      257,30  zł  / szt.*
    • 16401606

      B.X Nasadka z nadrukiem i czerw. socz. łącz. k. hotel., ant

      260,40  zł  / szt.*
    • 16401404

      B.Kwadrat/B.7 Nasadka z nadrukiem i czerw. socz. łącz. k. hotel., alu mat, lak

      273,10  zł  / szt.*
    • 16408982

      B.Kwadrat/S.1 Nasadka z nadrukiem i czerw. socz. łącz. k. hotel., krem

      247,50  zł  / szt.*
    • 85145182

      B.X KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, krem

      806,50  zł  / szt.*
    • 85145189

      B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały

      806,50  zł  / szt.*
    • 85146182

      B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, krem

      980,70  zł  / szt.*
    • 85146189

      B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały

      980,70  zł  / szt.*
    • 85648182

      B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, krem

      1 159,00  zł  / szt.*
    • 85648189

      B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały

      1 159,00  zł  / szt.*
    • 85145188

      S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały

      788,60  zł  / szt.*
    • 85145185

      B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, ant

      833,70  zł  / szt.*
    • 85145183

      B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr alu

      858,00  zł  / szt.*
    • 85146188

      S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały

      961,80  zł  / szt.*
    • 85146185

      B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, ant

      1 012,00  zł  / szt.*
    • 85146183

      B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr alu

      1 028,00  zł  / szt.*
    • 85648188

      S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały

      1 154,00  zł  / szt.*
    • 85648185

      B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, ant

      1 186,00  zł  / szt.*
    • 85648183

      B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr alu

      1 207,00  zł  / szt.*
    • 85741183

      B.Kwadrat/B.7 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., alu

      995,40  zł  / szt.*
    • 85241182

      B.Kwadrat/S.1 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, krem

      425,30  zł  / szt.*
    • 85241189

      B.X/S.1 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, biały

      425,30  zł  / szt.*
    • 85741182

      B.Kwadrat/S.1 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., krem

      952,40  zł  / szt.*
    • 85241188

      S.1/B.3/B.7 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, biały

      425,30  zł  / szt.*
    • 85241185

      B.X/S.1 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, ant

      499,20  zł  / szt.*
    • 85241183

      B.Kwadrat/B.7 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego alu

      509,90  zł  / szt.*
    • 85221100

      one.platform Sterownik żaluzjowy komfort, mechanizm

      383,50  zł  / szt.*
    • 85741189

      B.X/S.1 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały

      952,40  zł  / szt.*
    • 85741188

      S.1/B.3/B.7 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały

      931,40  zł  / szt.*
    • 85741185

      B.X/S.1 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., ant

      974,40  zł  / szt.*
    • 20341909

      B.3/B.7 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, biały

      1 174,00  zł  / szt.*
    • 20308989

      B.Kwadrat Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącz. i diodą biały

      509,90  zł  / szt.*
    • 20308982

      B.Kwadrat Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, krem

      509,90  zł  / szt.*
    • 20311404

      B.X Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą alu

      650,20  zł  / szt.*
    • 20311606

      B.X Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, ant

      638,40  zł  / szt.*
    • 20311909

      B.3/B.7 Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, biały

      638,40  zł  / szt.*
    • 20348982

      B.Kwadrat Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, krem

      1 074,00  zł  / szt.*
    • 20348989

      B.Kwadrat Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., łącz. i 2 diodami LED, biały

      1 074,00  zł  / szt.*
    • 20341404

      B.X Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED alu

      1 161,00  zł  / szt.*
    • 20341606

      B.X Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, ant

      1 161,00  zł  / szt.*
    • 20318989

      B.Kwadrat Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, biały

      610,50  zł  / szt.*
    • 20301909

      B.3/B.7 Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą biały

      535,50  zł  / szt.*
    • 20301606

      B.X Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, ant

      547,40  zł  / szt.*
    • 20301404

      B.X Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą alu

      553,80  zł  / szt.*
    • 20268989

      B.Kwadrat Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. biały

      554,80  zł  / szt.*
    • 20268982

      B.Kwadrat Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr., krem

      554,80  zł  / szt.*
    • 20261909

      B.3/B.7 Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. biały

      582,80  zł  / szt.*
    • 20261606

      B.X Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr., ant

      592,30  zł  / szt.*
    • 20261404

      B.X Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. alu

      604,10  zł  / szt.*
    • 20318982

      B.Kwadrat Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, krem

      610,50  zł  / szt.*
    • 85345182

      B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 1, 1m, kremowy, połysk

      976,50  zł  / szt.*
    • 85345189

      B.x/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 1, 1m, biały, połysk

      976,50  zł  / szt.*
    • 85346182

      B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2, 2m, kremowy, połysk

      976,50  zł  / szt.*
    • 85346189

      B.x/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2, 2m, biały, połysk

      976,50  zł  / szt.*
    • 85346188

      S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2, 2m, biały, mat

      976,50  zł  / szt.*
    • 85346185

      B.x/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2, 2m, antracyt, mat

      1 006,00  zł  / szt.*
    • 85346183

      B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2, 2m, alu, mat

      1 028,00  zł  / szt.*
    • 85345188

      S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 1, 1m, biały, mat

      976,50  zł  / szt.*
    • 85345185

      B.x/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 1, 1m, antracyt, mat

      1 006,00  zł  / szt.*
    • 85345183

      B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 1, 1m, alu, mat

      1 028,00  zł  / szt.*
    • 75941001

      mechanizmy Przyłącze czujników

      73,90  zł  / szt.*
    • 85141188

      S.1/B.3/B.7 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster. biały

      190,70  zł  / szt.*
    • 85141185

      B.X/S.1 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster., ant

      199,30  zł  / szt.*
    • 85141183

      B.Kwadrat/B.7 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster. alu

      209,00  zł  / szt.*
    • 85142188

      S.1/B.3/B.7 Przycisk 2-kr biały

      210,00  zł  / szt.*
    • 85142185

      B.X/S.1 Przycisk 2-kr, ant

      218,50  zł  / szt.*
    • 85142183

      B.Kwadrat/B.7 Przycisk 2-kr alu

      228,20  zł  / szt.*
    • 85141182

      B.Kwadrat/S.1 Przycisk 1-kr do do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster., krem

      190,70  zł  / szt.*
    • 85141189

      B.X/S.1 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster. biały

      190,70  zł  / szt.*
    • 85142182

      B.Kwadrat/S.1 Przycisk 2-kr, krem

      210,00  zł  / szt.*
    • 85142189

      B.X/S.1 Przycisk 2-kr biały

      210,00  zł  / szt.*
    • 140309

      B.Kwadrat/K.1/K.5 Płytka czołowa do gniazda wyrów. potencjału 2-kr biały, połysk

      29,60  zł  / szt.*
    • 140302

      B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda wyrównania potencjału 2-kr, krem, połysk

      28,90  zł  / szt.*
    • 14031909

      Q.1/Q.3 Płytka czołowa do gniazda wyrównania potencjału podwójnego, biały

      30,60  zł  / szt.*
    • 14031606

      B.X/K.X Płytka czołowa gn. wyrów. potencjału podwójnego, ant

      40,40  zł  / szt.*
    • 14031404

      B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa gn. wyrów. potencjału podwójnego, alu

      61,30  zł  / szt.*
    • 16408992

      B.Kwadrat Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, kremowy, połysk

      388,80  zł  / szt.*
    • WDE5056

      Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A

      42,70  zł  / szt.*
    • WDE505203

      Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10 A, styki 1NO, 1 NC

      106,90  zł  / szt.*
    • WDE505601

      Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową, 2A styk zmienny

      44,90  zł  / szt.*
    • WDE505201

      Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 2A, 2 styki zgłoszeniowe

      106,90  zł  / szt.*
    • WDE505103

      Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 2A, styki 1NO, 1NC

      69,80  zł  / szt.*
    • WDE505102

      Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 2A

      43,30  zł  / szt.*
    • WDE505101

      Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A, 2 styki zgłoszeniowe

      60,90  zł  / szt.*
    • WDE503808

      one.platform Łącznik 2-klaw. przyciskowy 2 x zestyk zmienny z oddz. zac. wej.

      99,80  zł  / szt.*
    • WDE503501

      one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny

      75,10  zł  / szt.*
    • WDE503404

      one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne

      80,30  zł  / szt.*
    • WDE503203

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny

      110,30  zł  / szt.*
    • WDE503101

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny

      65,60  zł  / szt.*
    • WDE385620

      one.platform Łącznik zwierny na klucz i wkładkę patentową

      320,70  zł  / szt.*
    • 16408984

      B.Kwadrat/B.7 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, alu mat, lakierowany

      401,60  zł  / szt.*
    • 16409906

      B.Kwadrat/B.3/B.7 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, antracyt, mat

      401,60  zł  / szt.*
    • 16409909

      B.3/B.7 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały, mat

      393,10  zł  / szt.*
    • 16408999

      B.Kwadrat Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały, połysk

      388,80  zł  / szt.*
    • WDEM5031

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny

      25,20  zł  / szt.*
    • WDEM5035

      one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyciskowy, 2 zestyki zwierne

      36,40  zł  / szt.*
    • 20441909

      B.3/B.7 Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., biały

      1 269,00  zł  / szt.*
    • 20441606

      B.X Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., ant

      1 245,00  zł  / szt.*
    • 20441404

      B.X Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr. alu

      1 245,00  zł  / szt.*
    • 20448989

      B.Kwadrat Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., biały

      1 210,00  zł  / szt.*
    • 20448982

      B.Kwadrat Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., krem

      1 209,00  zł  / szt.*
    • 2873

      one.platform Ściemniacz obrotowy obc. R/L 20-500 W; obsługa lamp LED 3-100 W

      420,00  zł  / szt.*
    • 2973

      one.platform Ściemniacz obrotowy uniwersalny obc. R/L/C 20-210 W, LED 3-60 W

      308,70  zł  / szt.*
    • 296110

      one.platform Ściemniacz obrotowy komfort obciążenie R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W

      482,00  zł  / szt.*
    • 296210

      one.platform Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort

      266,70  zł  / szt.*
    • 2909

      one.platform Ściemniacz obrotowy obciążenie R 20-200 W, LED 3-40 W

      152,10  zł  / szt.*
    • 85421200

      Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R, L, C, LED)

      682,50  zł  / szt.*
    • 85422100

      one.platform Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 2-kr, mechanizm

      812,90  zł  / szt.*
    • 29521909

      B.3/B.7 Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, biały mat

      468,30  zł  / szt.*
    • WDF6655

      one.platform Sygnalizator świetlny E14

      50,40  zł  / szt.*
    • WDE510110

      one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny

      50,80  zł  / szt.*
    • WDE5101

      one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny

      42,60  zł  / szt.*
    • 29518982

      B.Kwadrat Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB kremowy połysk

      458,40  zł  / szt.*
    • 29518989

      B.Kwadrat Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB biały połysk

      452,00  zł  / szt.*
    • 29538989

      B.Kwadrat Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, biały połysk

      404,90  zł  / szt.*
    • 29521404

      B.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie czerwone/zielone, alu. mat

      486,30  zł  / szt.*
    • 29521606

      B.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie czerwone/zielone, antracyt mat

      486,30  zł  / szt.*
    • 29538982

      B.Kwadrat Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, kremowy połysk

      404,90  zł  / szt.*
    • 29528982

      B.Kwadrat Sygnalizator świetlny LED podświetl. czerwone/zielone, kremowy połysk

      452,00  zł  / szt.*
    • 29528989

      B.Kwadrat Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, biały połysk

      452,00  zł  / szt.*
    • 29511404

      B.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB alu. mat

      511,90  zł  / szt.*
    • 29511606

      B.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB antracyt mat

      511,90  zł  / szt.*
    • 29511909

      B.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB biały mat

      474,90  zł  / szt.*
    • 29531404

      B.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, alu mat lakierowany

      462,00  zł  / szt.*
    • 29531606

      B.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, antracyt mat

      429,60  zł  / szt.*
    • 29531909

      B.3/B.7 Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, antracyt mat

      569,10  zł  / szt.*
    • 28828989

      B.X/S.1 Głośnik, biały polysk

      247,50  zł  / szt.*
    • 28829909

      S.1/B.3/B.7 Głośnik, biały mat

      247,50  zł  / szt.*
    • 28821606

      B.X/S.1 Głośnik, ant mat

      335,30  zł  / szt.*
    • 28821404

      B.X/S.1 Głośnik alu mat

      360,20  zł  / szt.*
    • 289110

      one.platform Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V, mechanizm

      297,80  zł  / szt.*
    • 2997

      one.platform Potencjometr obrotowy DALI, Tunable White

      319,20  zł  / szt.*
    • 2998

      one.platform Potencjometr obrotowy DALI z wbudowanym zasilaniem, Tunable White

      711,20  zł  / szt.*
    • 85421700

      one.platform Mechanizm sterujący DALI / DSI

      690,90  zł  / szt.*
    • 11241909

      S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 biały

      19,60  zł  / szt.*
    • 11241606

      B.X Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10, ant

      31,20  zł  / szt.*
    • 11241404

      B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 alu

      45,30  zł  / szt.*
    • 11981909

      S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14 biały

      21,10  zł  / szt.*
    • 11981606

      B.X Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14, ant

      31,00  zł  / szt.*
    • 11981404

      B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14 alu

      47,50  zł  / szt.*
    • 5311988982

      B.Kwadrat Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14, krem

      16,00  zł  / szt.*
    • 5311988989

      B.Kwadrat Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14 biały

      16,00  zł  / szt.*
    • 85121200

      one.platform Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm

      445,60  zł  / szt.*
    • 85122200

      one.platform Elektroniczny sterownik załączający 2-kr, mechanizm

      666,80  zł  / szt.*
    • 85121100

      one.platform Elektroniczny sterownik załączający pojedynczy, mechanizm

      350,30  zł  / szt.*
    • 16328982

      B.Kwadrat/S.1 Płytka czoł. pokręt. reg. do mech. łącz. czas. 0-15 min, krem

      41,30  zł  / szt.*
    • 16338982

      B.Kwadrat/S.1 Płytka czoł. pokręt. reg. do mech. łącz. czas. 120 min, krem

      41,30  zł  / szt.*
    • 16328989

      B.X/S.1 Płytka czoł. pokręt. reg. do mech. łącz. czas. 0-15 min, biały

      41,30  zł  / szt.*
    • 16321909

      S.1/B.3/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. do mech. łącz. czas. 0-15 min, biały

      43,80  zł  / szt.*
    • 16321606

      B.X Płytka czoł. pokręt. reg. do mech. łącz. czas. 0-15 min, ant mat

      61,10  zł  / szt.*
    • 16321404

      B.Kwadrat/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. mech. łącz. czas. 0-15 min, alu mat, lak

      86,30  zł  / szt.*
    • 16338989

      B.X/S.1 Płytka czoł. pokręt. reg. do mech. łącz. czas. 120 min, biały

      41,30  zł  / szt.*
    • 16331909

      S.1/B.3/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. do mech. łącz. czas. 120 min, biały

      43,80  zł  / szt.*
    • 16331606

      B.X Płytka czoł. pokręt. reg. do mech. łącz. czas. 120 min, ant mat

      61,10  zł  / szt.*
    • 16331404

      B.Kwadrat/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. mech. łącz. czas. 120 min, alu mat, lak

      86,30  zł  / szt.*
    • 10091919

      S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały

      54,70  zł  / szt.*
    • 10091616

      B.3/B.7 Zaślepka z elementem centralnym i mocowaniem na śruby, antracyt

      70,20  zł  / szt.*
    • 10091414

      B.7 Zaślepka z elementem centralnym i mocowaniem na śruby, alu

      84,10  zł  / szt.*
    • 10098912

      S.1 Zaślepka z elementem centralnym, przykręcanym, kremowy, połysk

      54,70  zł  / szt.*
    • 10098982

      B.Kwadrat/S.1 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, krem, połysk

      43,10  zł  / szt.*
    • 6710098982

      B.Kwadrat/S.1 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, krem

      43,10  zł  / szt.*
    • 10091909

      S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały

      48,10  zł  / szt.*
    • 10091606

      B.Kwadrat/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, antracyt

      56,80  zł  / szt.*
    • 10091404

      B.Kwadrat/B.7 Zaślepka z płytką czołową bez pazurków rozporowych, alu

      73,90  zł  / szt.*
    • 10098919

      S.1/B.3/B.7 Zaślepka z elementem centralnym, przykręcanym, biały, połysk

      54,70  zł  / szt.*
    • 6710098989

      B.X/S.1 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, biały

      43,10  zł  / szt.*
    • 6710091909

      S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, biały

      46,70  zł  / szt.*
    • 6710091606

      B.X Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, ant

      57,30  zł  / szt.*
    • 6710091404

      B.Kwadrat/B.7 Zaślepka z płytką czołową z cokołem i pazurkami, alu

      73,90  zł  / szt.*
    • 10098989

      B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały

      43,10  zł  / szt.*
    • 75940409

      Płytka centralna do przyłącza czujników, biały

      33,80  zł  / szt.*
    • 75940483

      Płytka centralna do przyłącza czujników, alu, mat

      108,80  zł  / szt.*
    • 75940403

      Płytka centralna do przyłącza czujników, stal szlachetna, lakierowana

      138,40  zł  / szt.*
    • 75940489

      Płytka centralna do przyłącza czujników, biały, mat/aksamit

      37,80  zł  / szt.*
    • 80040002

      KNX e/s R.classic/serie 1930 Port magistralny, podtynkowy

      525,00  zł  / szt.*
    • 3963808992

      B.Kwadrat Płytka czołowa do gn. z uz., krem

      12,50  zł  / szt.*
    • 3965898992

      B.Kwadrat Płytka czołowa do gn. z uz. z pokrywą, krem

      30,30  zł  / szt.*
    • 3965898999

      B.Kwadrat Płytka czołowa do gn. z uz. z pokrywą biały

      30,30  zł  / szt.*
    • 3965898996

      B.X Płytka czołowa do gn. z uz. z pokrywą, ant mat

      56,30  zł  / szt.*
    • 3965898994

      B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do gn. z uz. z pokrywą alu mat, lak

      56,30  zł  / szt.*
    • 3965831909

      B.3/B.7 Płytka czołowa z przysłonami styków do gn. z uziem. z pokrywą, biały mat

      64,30  zł  / szt.*
    • 3963808995

      B.Kwadrat Płytka czołowa do gn. z uz. z nadrukiem "DATA", czerwony

      17,60  zł  / szt.*
    • 3961038992

      B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda bez uz., krem

      6,90  zł  / szt.*
    • 3961038999

      B.X Płytka czołowa do gniazda bez uz. biały

      6,90  zł  / szt.*
    • 3961038996

      B.X Płytka czołowa do gniazda bez uz., ant mat

      21,60  zł  / szt.*
    • 3961038994

      B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do gniazda bez uz. alu mat

      21,60  zł  / szt.*
    • 3967031909

      B.3/B.7 Płytka czołowa do gniazda bez uz. biały

      15,40  zł  / szt.*
    • 3963808999

      B.Kwadrat Płytka czołowa do gn. z uz. biały

      12,20  zł  / szt.*
    • 5314078989

      B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel. biały

      16,00  zł  / szt.*
    • 30808989

      B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem biały połysk

      1 030,00  zł  / szt.*
    • 30809909

      B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem biały mat

      1 046,00  zł  / szt.*
    • 30801606

      B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem antracyt mat

      1 127,00  zł  / szt.*
    • 30801404

      B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem alu mat

      1 176,00  zł  / szt.*
    • 30848989

      B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth biały połysk

      954,50  zł  / szt.*
    • 30849909

      B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth biały mat

      999,60  zł  / szt.*
    • 30841606

      B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth antracyt mat

      1 024,00  zł  / szt.*
    • 30841404

      B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth alu mat

      1 023,00  zł  / szt.*
    • 29801606

      B.x Radio Touch DAB+ z głośnikiem antracyt mat

      982,80  zł  / szt.*
    • 29808989

      B.x Radio Touch DAB+ z głośnikiem biały połysk

      869,40  zł  / szt.*
    • 29841404

      B.x Radio Touch DAB+ alu mat

      886,20  zł  / szt.*
    • 29809909

      B.x Radio Touch DAB+ z głośnikiem biały mat

      856,80  zł  / szt.*
    • 29841606

      B.x Radio Touch DAB+ antracyt mat

      886,20  zł  / szt.*
    • 29848989

      B.x Radio Touch DAB+ biały połysk

      800,10  zł  / szt.*
    • 29801404

      B.x Radio Touch DAB+ z głośnikiem alu mat

      999,60  zł  / szt.*
    • 29849909

      B.x Radio Touch DAB+ biały mat

      823,20  zł  / szt.*
    • 80161780

      KNX e/s B.x Przycisk 1-kr z p. opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały i krem

      364,80  zł  / szt.*
    • 80161785

      KNX e/s B.x Przycisk 1-kr z p. opis., diod. LED RGB i czuj. temp., ant. i alu

      369,50  zł  / szt.*
    • 80141180

      KNX e/s B.x Moduł przycisku 1-kr z portem mag., diodami LED RGB i czuj. temp.

      425,40  zł  / szt.*
    • 80163785

      KNX e/s B.x Przycisk 3-kr z p. opis., diod. LED RGB i czuj. temp., ant. i alu

      561,50  zł  / szt.*
    • 80162785

      KNX e/s B.x Przycisk 2-kr z p. opis., diod. LED RGB i czuj. temp., ant. i alu

      438,20  zł  / szt.*
    • 80163780

      KNX e/s B.x Przycisk 3-kr z p. opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały i krem

      554,50  zł  / szt.*
    • 80162780

      KNX e/s B.x Przycisk 2-kr z p. opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały i krem

      433,90  zł  / szt.*
    • 80142180

      KNX e/s B.x Moduł przycisku 2-kr z portem mag., diod. LED RGB i czuj. temp.

      446,70  zł  / szt.*
    • 260415

      Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, antracyt,

      277,40  zł  / szt.*
    • 260419

      Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat

      277,40  zł  / szt.*
    • 270415

      one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C /20W PD, antracyt mat

      219,60  zł  / szt.*
    • 270419

      one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C 20W PD, biały mat

      219,60  zł  / szt.*
    • WAS4154

      A.x/C.x Moduł zasilający gniazda USB 65W

      330,00  zł  / szt.*
    • WAS4155BM

      Mechanizm gniazda ładowania USB C-C PD A.x/C.x, czarny mat

      225,00  zł  / szt.*
    • WAS4155WM

      Mechanizm gniazda ładowania USB C-C PD, A.x/C.x, biały mat

      225,00  zł  / szt.*
    • WDE2040

      one.platform Mechaniczny łącznik czasowy, 2-biegunowy, 0-15 min, mechanizm

      343,40  zł  / szt.*
    • WDE2041

      one.platform Mechaniczny łącznik czasowy, 2-biegunowy, 0-120 min, mechanizm

      373,80  zł  / szt.*
    • WDE3032

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski

      44,80  zł  / szt.*
    • WDE303212

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski 16A

      57,50  zł  / szt.*
    • WDE303303

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 3-biegunowy

      95,60  zł  / szt.*
    • WDE303808

      one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.

      88,90  zł  / szt.*
    • WDE633023

      one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe

      104,50  zł  / szt.*
    • WDE3031

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski

      18,80  zł  / szt.*
    • 533032

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski

      45,80  zł  / szt.*
    • WDEM3035

      one.platform Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm, samozaciski

      23,60  zł  / szt.*
    • WDEM3036

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm, samozaciski

      23,60  zł  / szt.*
    • WDEM3037

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm, samozaciski

      37,20  zł  / szt.*
    • WDE382120

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 1-bieg

      309,80  zł  / szt.*
    • WDE382210

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 2-bieg., mechanizm

      305,60  zł  / szt.*
    • WDE383110

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 1-bieg.

      252,00  zł  / szt.*
    • WDE383120

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkł. pat. zwierny 1-b, przył N, IP44

      299,30  zł  / szt.*
    • WDE383210

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 2-bieg.

      335,00  zł  / szt.*
    • WDE384103

      one.platform Łącznik żaluzjowy obrotowy, 1-biegunowy, zaciski śrubowe

      84,00  zł  / szt.*
    • WDE384203

      one.platform Łącznik żaluzjowy obrotowy, 2-biegunowy, zaciski śrubowe

      104,00  zł  / szt.*
    • WDE385103

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 1-biegunowy, zaciski śrubowe

      127,10  zł  / szt.*
    • WDE385203

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 2-biegunowy, zaciski śrubowe

      160,70  zł  / szt.*
    • WDEM303520

      one.platform Łącznik żaluzjowy 2-klawiszowy, 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski

      45,70  zł  / szt.*
    • WDEM503520

      one.platform Łącznik żaluzjowy 2-klawiszowy przyciskowy, 1-bieg., mech. samozac.

      46,70  zł  / szt.*
    • WDE382610

      one.platform Łącznik na klucz do wkładki patentowej, uniwersalny (schodowy)

      305,60  zł  / szt.*
    • WDE386103

      one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny z pozycją zerową 0-1-2-3

      284,60  zł  / szt.*
    • WDE386113

      one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny bez pozycji zerowej 2-1-3

      284,60  zł  / szt.*
    • WDE3966

      one.platform Łącznik cięgłowy samopowrotny uniwersalny, mechanizm, samozaciski

      73,00  zł  / szt.*
    • WDF41076

      one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 1-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso

      132,30  zł  / szt.*
    • WDF410766

      one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E

      110,30  zł  / szt.*
    • WDF410862

      one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso

      172,20  zł  / szt.*
    • WDF410866

      one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 2-kr (RJ45), ekranowane, kat.6a, klasa

      142,80  zł  / szt.*
    • WDF4107W1

      one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 1-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3

      70,90  zł  / szt.*
    • WDF41087

      one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 5e

      142,80  zł  / szt.*
    • WDF4108W1

      one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3

      95,60  zł  / szt.*
    • WDF4400

      one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych

      41,30  zł  / szt.*
    • WDF4411

      one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm

      41,30  zł  / szt.*
    • WDF4611R

      one.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm

      30,00  zł  / szt.*
    • WDF4612W

      one.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm

      30,00  zł  / szt.*
    • WDF4614G

      one.platform Płytka nośna pojedyncza z zielonym elementem mocującym, mechanizm

      30,00  zł  / szt.*
    • WDF4617S

      one.platform Płytka nośna pojedyncza z czarnym elementem mocującym, mechanizm

      29,30  zł  / szt.*
    • WDF4711R

      one.platform Płytka nośna podwójna z czerwonym elementem mocującym, mechanizm

      29,30  zł  / szt.*
    • WDF4712W

      one.platform Płytka nośna podwójna z białym elementem mocującym, mechanizm

      29,30  zł  / szt.*
    • WDF4714G

      one.platform Płytka nośna podwójna z zielonym elementem mocującym, mechanizm

      29,30  zł  / szt.*
    • WDF4715N

      one.platform Płytka nośna podwójna z brązowym elementem mocującym, mechanizm

      29,30  zł  / szt.*
    • WDF4716P

      one.platform Płytka nośna podwójna z pomarańczowym elementem mocującym mechanizm

      29,30  zł  / szt.*
    • WDF4717S

      one.platform Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym, mechanizm

      29,30  zł  / szt.*
    • WDF4589

      one.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego 4-wyj., zaciski śrubowe

      167,00  zł  / szt.*
    • WDF459310

      one.platform Mech. gn. RTV-SAT końcowego

      104,00  zł  / szt.*
    • WDF459311

      one.platform Mech. gn. RTV-SAT przelotowego

      110,30  zł  / szt.*
    • WDF459315

      one.platform Mech. gn. RTV 2xSAT końcowego

      149,10  zł  / szt.*
    • 5311248989

      B.Kwadrat Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 biały

      13,00  zł  / szt.*
    • 5310419902

      B.Kwadrat Puszka natynkowa 1-krotna, krem

      33,00  zł  / szt.*
    • 5310419909

      B.Kwadrat Puszka natynkowa 1-krotna biały

      33,00  zł  / szt.*
    • 5310429902

      B.Kwadrat Puszka natynkowa 2-krotna, krem

      51,80  zł  / szt.*
    • 5310429909

      B.Kwadrat Puszka natynkowa 2-krotna biały

      51,80  zł  / szt.*
    • 5310439902

      B.Kwadrat Puszka natynkowa 3-krotna, krem

      73,90  zł  / szt.*
    • 5310439909

      B.Kwadrat Puszka natynkowa 3-krotna biały

      73,90  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • 3315391606

      B.X Gniazdo USB / 3, 5 mm Audio, ant

      364,40  zł  / szt.*
    • 3315421606

      B.X Gniazdo HDMI, ant

      618,50  zł  / szt.*
    • 3315431606

      B.X Gniazdo HDMI z przyłączem 90°, ant

      618,50  zł  / szt.*
    • 41091606

      B.X Gniazdo SCHUKO z uz. z podświetleniem orientacyjnym LED, ant mat

      401,60  zł  / szt.*
    • 85655285

      B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr płaski, ant

      925,50  zł  / szt.*
    • 85656285

      B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr płaski, ant

      1 059,00  zł  / szt.*
    • 85656185

      B.X/S.1 KNX RF przycisk 2-kr płaski z baterią słoneczną, ant

      1 042,00  zł  / szt.*
    • 6765101606

      B.X Gniazdo z uz. i podświetleniem orientacyjnym LED, ant

      414,80  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    ‌Pojem­ność
    • Krot­ność
      2
    Materiały
    • Kolor
      Antracyt
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 7021
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne, Termo­plast
    • Wykoń­czenie
      Barwiony, Lakie­ro­wany
    Wymiary
    • Wyso­kość
      95 mm
    • Szero­kość
      161 mm
    • Głębo­kość
      9,60 mm
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    Instalacja, montaż
    • Montaż
      Poziomy, Pionowy
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2026-05-07
    PDF
    35,41 MB
    REACH declaration 10126626
    PDF
    RoHS report 10126626
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 10126626 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 10126626

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 10126626 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 10126626

      B.7 Ramka 2-krotna, antracyt, mat

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Polska

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-28

      PDF
      295,11 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      13096914 - B.7 Ramka z dużym wycięciem aluminium/biały mat
      13096914
      B.7 Ramka z dużym wycięciem aluminium/biały mat
      Cena
      854,50  zł
      / szt. *
      854,50  zł
      / szt. *
    • 2
      10146424 - B.7 Ramka 4-krotna, alu, mat
      10146424
      B.7 Ramka 4-krotna, alu, mat
      Cena
      279,60  zł
      / szt. *
      279,60  zł
      / szt. *
    • 3
      10146414 - B.7 Ramka 4-krotna, szkło alu/alu mat lakierowany
      10146414
      B.7 Ramka 4-krotna, szkło alu/alu mat lakierowany
      Cena
      702,70  zł
      / szt. *
      702,70  zł
      / szt. *
    • 4
      10126919 - B.7 Ramka 2-krotna, biały, mat
      10126919
      B.7 Ramka 2-krotna, biały, mat
      Cena
      64,30  zł
      / szt. *
      64,30  zł
      / szt. *
    • 5
      13096904 - B.7 Ramka z dużym wycięciem aluminium/ant mat
      13096904
      B.7 Ramka z dużym wycięciem aluminium/ant mat
      Cena
      854,50  zł
      / szt. *
      854,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32