Skleněný rámeček, 3-násobný, B.7, sklo stříbrná/stříbrná mat 10136414
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Ústřední prvek komunikační technologie 86 dostupné produkty -
Centrální díl pro stmívač 15 dostupné produkty -
Kryt tlačítka 10 dostupné produkty -
Centrální díl pro spínač nebo tlačítko 32 dostupné produkty -
Schuko zásuvka 117 dostupné produkty -
Centrální díl pro pokojový termostat 5 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
- Ústřední prvek komunikační technologie
- Centrální díl pro stmívač
- Kryt tlačítka
- Centrální díl pro spínač nebo tlačítko
- Schuko zásuvka
- Centrální díl pro pokojový termostat
- Klapka
- Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje
- Vložka pro komunikační technologie
- Senzorový prvek pro čidlo pohybu
- Přechodový adaptér pro domovní elektroinstalační přístroje
- Časový spínač pro sběrnicový systém
- Základní prvek čidla pohybu
- Centrální díl pro spínač hotelových karet
- Dotykový ovladač pro sběrnicový systém
- Pokojový termostat
- Čidlo pohybu pro sběrnicový systém
- Ovládací jednotka žaluzií
- Příslušenství / náhradní díly pro sběrnicový systém
- Inteligentní ovládací prvek
- Zásuvky pro vyrovnávání potenciálu
- Tlačítko spínače
- Pokojový termostat s hodinami
- Stmívač
- Informační světelný signál pro domovní elektroinstalační přístroje
- Reproduktorová skříň
- Automatická řídicí jednotka pro systém ovládání osvětlení
- Centrální díl pro vložení informačního světelného signálu
- Elektronický spínač
- Centrální díl pro časový spínač
- Zaslepovací kryt
- Centrální díl pro záslepku
- Kolébkový spínač
- Středová deska pro proudový chránič
- Centrální prvky pro nemocniční instalaci
- Sběrnicová spojka pro sběrnicový systém
- Centrální díl pro zásuvku
- Dotykový senzor pro sběrnicový systém
- Časovač pro domovní elektroinstalační přístroje
- Nosná deska
-
14071404Centrální díl, pro zásuvku datovou 1x RJ45, S.1/B.x, stříbrná mat
-
12038989Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, S.1/B.x, bílá lesk
-
14801909Středová deska pro spojky optických kabelů Duplex SC, bílá mat/sametová
-
11818982Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1, krémová l.
-
11818989Centrální díl pro nosnou desku 2-nás., s krytkami, S.1/B.x, bílá l.
-
147202Středová deska pro 2-nás. moduly Reichle&DeMassari, krémová lesk
-
14721404Středová deska pro 2-nás. moduly Reichle&DeMassari, stříbrná mat
-
14721909Středová deska pro 2-nás. moduly Reichle&DeMassari, bílá mat/sametová
-
14271404Středová deska pro 3 moduly MINI-COM, systém střed. dílů, stříbrná mat
-
14271606Středová deska pro 3 moduly MINI-COM, systém střed. dílů, antracit mat
-
14271909Středová deska pro 3 moduly MINI-COM, systém střed. dílů, bílá mat/sametová
-
14631909Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, bílá mat/sametová
-
14071606Centrální díl, pro zásuvku datovou 1x RJ45, S.1/B.x, antracit mat
-
14071909Centrální díl, pro zásuvku datovou 1x RJ45, S.1/B.x, bílá mat
-
14078989Centrální díl, pro zásuvku datovou 1x RJ45, S.1/B.x, bílá lesk
-
14091404Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, S.1/B.x, stříbrná mat
-
14091606Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, S.1/B.x, antracit mat
-
14091909Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, S.1/B.x, bílá mat
-
14098989Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, S.1/B.x, bílá lesk
-
146302Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, systém střed. dílů, krémová lesk
-
11371909Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, S.1/B.x, bílá mat
-
11371606Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, S.1/B.x, antracit mat
-
11378989Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, S.1/B.x, bílá lesk
-
11378982Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, S.1, krémová lesk
-
11309949Centrální díl s otočným ovladačem, stmívač, S.1, antracit, mat
-
11309939Centrální díl s otočným ovladačem, stmívač, S.1, alu, mat
-
11309909Kompletní kryt otočných stmívačů/potenciometrů, S.1, bílá mat
-
11308989Kompletní kryt otočných stmívačů/potenciometrů, S.1, bílá lesk
-
11308982Kompletní kryt otočných stmívačů/potenciometrů, S.1, krémová lesk
-
11371404Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, S.1/B.x, stříbrná mat
-
11371929Centrální díl pro regulátor otáček, S.1/B.x, bílá mat
-
11371626Centrální díl pro regulátor otáček, S.1/B.x, antracit mat
-
11371424Centrální díl pro regulátor otáček, S.1/B.x, stříbrná mat
-
11378929Centrální díl pro regulátor otáček, S.1/B.x, bílá lesk
-
11378922Centrální díl pro regulátor otáček, S.1, krémová lesk
-
80960299Kryt jednoduchý pro 1-násobný tlačítkový modul, KNX - S.1/B.x, bílá mat
-
80960285Kryt jednoduchý pro 1-násobný tlačítkový modul, KNX - S.1/B.x, antracit mat
-
80960282Kryt jednoduchý pro 1-násobný tlačítkový modul, KNX - S.1/B.x, krémová lesk
-
80960389Kryt dělený pro 2-násobný tlačítkový modul , KNX - S.1/B.x, bílá lesk
-
80962399Kryt s potiskem "0" a "I" pro tlačítkový modul 2-násobný, KNX S.1/B.x, bílá mat
-
80960289Kryt jednoduchý pro 1-násobný tlačítkový modul, KNX - S.1/B.x, bílá lesk
-
80960283Kryt jednoduchý pro 1-násobný tlačítkový modul, KNX - S.1/B.x, stříbrná mat
-
80960382Kryt dělený pro 2-násobný tlačítkový modul , KNX - S.1/B.x, krémová lesk
-
80960399Kryt dělený pro 2-násobný tlačítkový modul , KNX - S.1/B.x, bílá mat
-
80960385Kryt dělený pro 2-násobný tlačítkový modul , KNX - S.1/B.x, antracit mat
-
15061404Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, S.1/B.x, stříb. m.
-
15078982Centrální díl, pro uzamykatelný vypínač / tlačítko, S.1, krémová lesk
-
15071606Centrální díl, pro uzamykatelný vypínač / tlačítko, S.1/B.x, antracit mat
-
15071909Centrální díl, pro uzamykatelný vypínač / tlačítko, S.1/B.x, bílá mat
-
15078989Centrální díl, pro uzamykatelný vypínač / tlačítko, S.1/B.x, bílá lesk
-
1081140400Centrální díl se zámkem a funkcí žaluziového spínače, S.1/B.x, stříbrná mat
-
1081160600Centrální díl se zámkem a funkcí žaluziového spínače, S.1/B.x, antracit mat
-
1081190900Centrální díl se zámkem a funkcí žaluziového spínače, S.1/B.x, bílá mat
-
1081898900Centrální díl se zámkem a funkcí žaluziového spínače, S.1/B.x, bílá lesk
-
1082898900Centrální díl se zámkem a funkcí žaluziového spínače, S.1/B.x, bílá lesk
-
1083898900Centrální díl se zámkem a funkcí žaluziového tlačítka, S.1/B.x, bílá lesk
-
1080898200Centrální díl s otočným knoflíkem pro otočný žaluziový spínač, S.1, krémová lesk
-
15061606Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, S.1/B.x, antr. mat
-
15061909Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, S.1/B.x, bílá mat
-
15068989Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, S.1/B.x, bílá lesk
-
1080140400Centrální díl s ot. knoflíkem pro otočný žaluziový spínač, S.1/B.x, stříb. mat
-
1080160600Centrální díl s otočn. knoflíkem pro otočný žaluziový spínač, S.1/B.x, antr. mat
-
1080190900Centrální díl s otočným knoflíkem pro otočný žaluziový spínač, S.1/B.x, bílá mat
-
1080898900Centrální díl s otočným knoflíkem pro otočný žaluziový spínač, S.1/B.x, bílá l.
-
1081898200Centrální díl se zámkem a funkcí žaluziového spínače, S.1, krémová lesk
-
47438914Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, oranžová lesk
-
47431909Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, bílá mat
-
41438914Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, oranžová lesk
-
41438989Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, bílá lesk
-
47231914Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, oranžová mat
-
47238914Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, oranžová lesk
-
47431912Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, červená mat
-
47431913Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, zelená mat
-
47431914Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, oranžová mat
-
47438912Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, červená lesk
-
47438913Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, zelená lesk
-
47438982Zásuvka SCHUKO, S.1, krémová lesk
-
41231404Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, stříbrná mat
-
41231606Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, antracit mat
-
41431404Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, stříbrná mat
-
41431606Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, antracit mat
-
47231404Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, stříbrná mat
-
47431404Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, stříbrná mat
-
41238982Zásuvka SCHUKO, S.1, krémová lesk
-
41438982Zásuvka SCHUKO, S.1, krémová lesk
-
80960189Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - S.1/B.x, bílá lesk
-
80960185Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - S.1/B.x, antracit mat
-
80960183Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - S.1/B.x, stříbrná mat
-
80960182Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - S.1/B.x, krémová lesk
-
80960180Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - S.1/B.x, bílá mat
-
16221404Kryt jednoduchý s potiskem "0", S.1/B.x, stříbrná mat
-
5316208999Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá lesk
-
16241606Kryt jednoduchý s potiskem "0", S.1/B.x, antracit mat
-
16241909Kryt jednoduchý s potiskem "0", S.1/B.x, bílá mat
-
16231404Kryt dělený, S.1/B.x, stříbrná mat
-
16231606Kryt dělený, S.1/B.x, antracit mat
-
16231909Kryt dělený, S.1/B.x, bílá mat
-
15711404Kryt dělený, pojistný, S.1/B.x, stříbrná mat
-
15711606Kryt dělený, pojistný, S.1/B.x, antracit mat
-
15711909Kryt dělený, pojistný, S.1/B.x, bílá mat
-
16511959Kryt jednoduchý pro bezbariérovou výstavbu, S.1/B.x, bílá mat
-
16251909Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, S.1/B.x, bílá mat
-
16221606Kryt jednoduchý s potiskem "0", S.1/B.x, antracit mat
-
16961404Kryt jednoduchý, S.1/B.x, stříbrná mat
-
16961606Kryt jednoduchý, S.1/B.x, antracit mat
-
16961909Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá mat
-
16281404Kryt jednoduchý, S.1/B.x, stříbrná mat
-
16281606Kryt jednoduchý, S.1/B.x, antracit mat
-
16281909Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá mat
-
16251404Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, S.1/B.x, stříbrná mat
-
3313079909Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, bílá, mat
-
3313078989Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, bílá, lesk
-
3313078982Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1, krémová, lesk
-
3313071606Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, antracit, mat
-
3315421909Zásuvka HDMI, S.1/B.x, bílá mat
-
WDF4800PW2 -
WDF4800PW1 -
3315431404Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, S.1/B.x, stříbrná mat
-
3315431606Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, S.1/B.x, antracit mat
-
3315431909Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, S.1/B.x, bílá mat
-
3315438989Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, S.1/B.x, bílá lesk
-
3315421404Zásuvka HDMI, S.1/B.x, stříbrná mat
-
3315421606Zásuvka HDMI, S.1/B.x, antracit mat
-
3315398989 -
3315428989Zásuvka HDMI, S.1/B.x, bílá lesk
-
3315438982Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, S.1, krémová lesk
-
3315428982Zásuvka HDMI, S.1, krémová lesk
-
3315391404 -
3315391606 -
3315391909 -
3315398982
-
85342289Čidlo pohybu IR pro výšku 2, 2 m, komfort, S.1/B.x, bílá lesk
-
85342283Čidlo pohybu IR pro výšku 2, 2 m, komfort, S.1/B.x, stříbrná mat
-
85342285Čidlo pohybu IR pro výšku 2, 2 m, komfort, S.1/B.x, antracit mat
-
85342288Čidlo pohybu IR pro výšku 2, 2 m, komfort, S.1/B.x, bílá mat
-
85342183Čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, S.1/B.x, stříbrná mat
-
85342185Čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, S.1/B.x, antracit mat
-
85342188Čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, S.1/B.x, bílá mat
-
85341183Čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, S.1/B.x, stříbrná mat
-
85341185Čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, S.1/B.x, antracit mat
-
85341188Čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, S.1/B.x, bílá mat
-
85341288Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, S.1/B.x, bílá mat
-
85342282Čidlo pohybu IR pro výšku 2, 2 m, komfort, S.1, krémová lesk
-
85342189Čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, S.1/B.x, bílá lesk
-
85342182Čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, S.1, krémová lesk
-
85341189Čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, S.1/B.x, bílá lesk
-
85341182Čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, S.1, krémová lesk
-
85341289Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, S.1/B.x, bílá lesk
-
85341282Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, S.1, krémová lesk
-
85341283Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, S.1/B.x, stříbrná mat
-
85341285Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, S.1/B.x, antracit mat
-
11098989Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, bílá lesk
-
11091909Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, bílá mat
-
11091606Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, antracit mat
-
11091404Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, stříbrná mat
-
11099089Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, S.1/B.x, bílá lesk
-
11091919Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, S.1/B.x, bílá mat
-
11091414Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, S.1/B.x, stříbrná mat
-
11091616Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, S.1/B.x, antracit mat
-
11098982Mezirámeček pro středové desky, S.1, krémová lesk
-
11099082Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, S.1, krémová lesk
-
85745282KNX RF časový spínač, quicklink, S.1, krémová lesk
-
85745289KNX RF časový spínač, quicklink, S.1/B.x, bílá lesk
-
85745288KNX RF časový spínač, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
-
85745285KNX RF časový spínač, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
-
85745283KNX RF časový spínač, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
-
85745182KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, S.1, krémová lesk
-
85745189KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, S.1/B.x, bílá lesk
-
85745188KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
-
85745185KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
-
85745183KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
-
16408989Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1/B.x, bílá lesk
-
16401909Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1/B.x, bílá mat
-
16401606Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1/B.x, antracit mat
-
16401404Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1/B.x, stříbrná mat
-
16408982Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1, krémová lesk
-
85145182KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, S.1, krémová lesk
-
85145189KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, S.1/B.x, bílá lesk
-
85146182KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1, krémová lesk
-
85146189KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, bílá lesk
-
85648182KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, S.1, krémová lesk
-
85648189KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, S.1/B.x, bílá lesk
-
85145188KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
-
85145185KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
-
85145183KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
-
85146188KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
-
85146185KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
-
85146183KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
-
85648188KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
-
85648185KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
-
85648183KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
-
20341909Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker S.1/B.x, bílá, mat
-
20308989Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, bílá lesk
-
20308982Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, S.1, krémová lesk
-
20311404Termostat s rozp. kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, S.1/B.x, stříbrná mat
-
20311606Termostat s rozp. kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, S.1/B.x, antracit mat
-
20311909Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, S.1/B.x, bílá mat
-
20348982Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker S.1/B.x, krémová, lesk
-
20348989Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker S.1/B.x, bílá, lesk
-
20341404Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker S.1/B.x, stříbrná, mat
-
20341606Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker S.1/B.x, antracit, mat
-
20318989Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, S.1/B.x, bílá l.
-
20301909Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, bílá mat
-
20301606Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, antracit mat
-
20301404Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, stříbrná mat
-
20268989Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, bílá lesk
-
20268982Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, S.1, krémová lesk
-
20261909Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, bílá mat
-
20261606Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, antracit mat
-
20261404Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, stříbrná mat
-
20318982Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, S.1, krémová lesk
-
85345182KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, S.1, krémová lesk
-
85345189KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, S.1/B.x, bílá lesk
-
85346182KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, S.1, krémová lesk
-
85346189KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, S.1/B.x, bílá lesk
-
85346188KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
-
85346185KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
-
85346183KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
-
85345188KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
-
85345185KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
-
85345183KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
-
85241182Tlačítka pro žaluzie, S.1, krémová lesk
-
85241189Tlačítka pro žaluzie, S.1/B.x, bílá lesk
-
85741182Žaluziový časový spínač, S.1, krémová lesk
-
85241188Tlačítka pro žaluzie, S.1/B.x, bílá mat
-
85241185Tlačítka pro žaluzie, S.1/B.x, antracit mat
-
85221100Žaluziový modul komfort, dom. elektronika
-
85741189 -
85741188 -
85741185
-
85141188Tlačítko 1-násobné, S.1/B.x, bílá mat
-
85141185Tlačítko 1-násobné, S.1/B.x, antracit mat
-
85141183Tlačítko 1-násobné, S.1/B.x, stříbrná mat
-
85142188Tlačítko 2-násobné, S.1/B.x, bílá mat
-
85142185Tlačítko 2-násobné, S.1/B.x, antracit mat
-
85142183Tlačítko 2-násobné, S.1/B.x, stříbrná mat
-
85141182Tlačítko 1-násobné, S.1, krémová lesk
-
85141189Tlačítko 1-násobné, S.1/B.x, bílá lesk
-
85142182Tlačítko 2-násobné, S.1, krémová lesk
-
85142189Tlačítko 2-násobné, S.1/B.x, bílá lesk
-
140309Středová deska pro zásuvku se svorkou pro vyrovnání potenciálu, bílá lesk
-
140302Středová deska pro zásuvku se svorkou pro vyrovnání potenciálu, krémová lesk
-
14031909Středová deska pro zásuvku se sv. pro vyrovnání potenciálu, Berker, bílá mat/sam.
-
14031606Středová deska pro zásuvku se svorkou pro vyrovnání potenciálu, antracit mat
-
14031404Středová deska pro zásuvku se svorkou pro vyrovnání potenciálu, stříbrná mat
-
16408999Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1, bílá lesk
-
16408992Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1, krémová lesk
-
16409909Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1/B.x, bílá mat
-
16409906Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1/B.x, antracit mat
-
16408984Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1, stříbrná mat
-
503150Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0, do dutých stěn
-
WDE503101Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0
-
WDE503203Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
-
WDE503501Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
-
WDE503503Tlačítko dvojité, řazení 1/0+1/0, 10 A, oddělené vstupní svorky
-
20441909Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, S.1/B.x, bílá mat
-
20441606Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, S.1/B.x, antracit mat
-
20441404Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, S.1/B.x, stříbrná mat
-
20448989Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, S.1/B.x, bílá lesk
-
20448982Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, S.1, krémová lesk
-
2873Otočný stmívač 500 W (R, L, LED)
-
2973Univerzální otočný stmívač 210 W (R, L, LED)
-
296110Univerzální otočný stmívač komfort 420 W (R, L, C, LED)
-
296210Externí rozšiřující otočný ovladač stmívače komfort
-
2909Stmívač otočný 200W (R, LED), s jemným krokováním
-
85421100 -
85421200 -
85422100Dotykový stmívač univerzální (R, L, C) 2-násobný
-
11248982Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1, krémová lesk
-
11248989Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1/B.x, bílá lesk
-
11241909Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1/B.x, bílá mat
-
11241606Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1/B.x, antracit mat
-
11241404Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1/B.x, stříbrná mat
-
11981606Centrální díl pro kontrolku E14, S.1/B.x, antracit mat
-
11981404Centrální díl pro kontrolku E14, S.1/B.x, stříbrná mat
-
16328982Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1, krémová lesk
-
16338982Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1, krémová lesk
-
16328989Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, bílá lesk
-
16321909Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, bílá mat
-
16321606Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, antracit mat
-
16321404Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, stříbrná mat
-
16338989Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, bílá lesk
-
16331909Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, bílá mat
-
16331606Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, antracit mat
-
16331404Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, stříbrná mat
-
10091919Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, S.1/B.x, bílá mat
-
10091616Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, S.1/B.x, antracit mat
-
10091414Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, S.1/B.x, stříbrná mat
-
10098912Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, S.1, krémová lesk
-
10098982Záslepka s centrálním dílem, S.1, krémová lesk
-
6710098982Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, S.1, krémová lesk
-
10091909Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, bílá mat
-
10091606Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, antracit mat
-
10091404Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, stříbrná mat
-
10098919Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, S.1/B.x, bílá lesk
-
6710098989Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, S.1/B.x, bílá lesk
-
6710091909Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, S.1/B.x, bílá mat
-
6710091606Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, S.1/B.x, antracit mat
-
6710091404Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, stříbrná mat
-
10098989Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, bílá lesk
-
3963808992Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, S.1/B.x, krémová lesk
-
3965898992Centrální díl pro zásuvku se zemnícím kolíkem s víčkem, S.1/B.x, krémová, lesk
-
3965898999Centrální díl pro zásuvku se zemnícím kolíkem s víčkem, S.1/B.x, bílá, lesk
-
3965898996Centrální díl pro zásuvku se zemnícím kolíkem s víčkem, S.1/B.x, antracit, mat
-
3965898994Centrální díl pro zásuvku se zemnícím kolíkem s víčkem, S.1/B.x, alu mat., lak.
-
3963808995Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem a popisem DATA, S.1/B.x, červená
-
3961038992Centrální díl pro zásuvku bez ochranného kontaktu, S.1/B.x, krémová lesk
-
3961038999Centrální díl pro zásuvku bez ochranného kontaktu, S.1/B.x, bílá lesk
-
3961038996Centrální díl pro zásuvku bez zemnícího kolíku, Berker S.1/B.x, antracit, mat
-
3961038994Centrální díl pro zásuvku bez zemnícího kolíku, Berker S.1/B.x, alu mat., lak.
-
3967031909Centrální díl pro zásuvku bez zemnícího kolíku, Berker S.1/B.x, bílá, lesk
-
3963808999Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, S.1/B.x, bílá lesk
-
3963808994Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, S.1/B.x, stříbrná mat
-
3963808996Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, S.1/B.x, antracit mat
-
80161780Tlačítko 1-násobné, KNX - S.1/B.x, krémová/bílá
-
80161785Tlačítko 1-násobné, KNX - S.1/B.x, antracit a hliník
-
80141180Tlačítkový modul 1-násobný, KNX - S.1/B.x
-
80163785Tlačítko 3-násobné, KNX - S.1/B.x, antracit a hliník
-
80162785Tlačítko 2-násobné, KNX - S.1/B.x, antracit a hliník
-
80163780Tlačítko 3-násobné, KNX - S.1/B.x, krémová/bílá
-
80162780Tlačítko 2-násobné, KNX - S.1/B.x, krémová/bílá
-
80142180Tlačítkový modul 2-násobný, KNX - S.1/B.x
Technické vlastnosti
-
Počet skupin spínačů3
-
BarvaHliník
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaLesklý, Matná
-
MateriálHliník, Sklo
-
PovrchLakované
-
Výška95 mm
-
Šířka232 mm
-
Hloubka9,60 mm
-
Popisové poleNe
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální, Vertikální
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více