Centrální díl pro zásuvku bez zemnícího kolíku, Berker S.1/B.x, alu mat., lak. 3961038994
EAN
4011334456193
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 173 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaHliník
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálDuroplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška55 mm
-
Šířka55 mm
-
Hloubka20 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Související systémyS.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace