Cornice di finitura 1-posto, C.1, jade, semi-lucido WAD7100C07
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (85)Accessori associati
-
Dimmer 2 accessori disponibili -
Interruttore a bilanciere 14 accessori disponibili -
Accessori per interruttori per uso residenziale 3 accessori disponibili -
Inserto luminoso per gamma serie civili 7 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 7 accessori disponibili
Accessori obbligatori
-
WDF4411Passacavo con ridotta profondità d'incasso Inserti modulari
-
WDF410863Presa RJ universale modulare a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF410866Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
-
WDF410862Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF41076Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF41073Presa RJ universale a 8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
-
WDE510110Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A
-
WDE5101Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A
-
WDE505601Pulsante, contatto di commutazione 2 A - 250 V per Hotel Card
-
WDF410766Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
-
WDF4400Passacavo Inserti modulari
-
WDF4592Presa TV doppia terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF45921Presa TV doppia scatola passante, 8 dB Serie 1930/Glas/R. classic
-
WDF45922Presa TV doppia scatola passante, 13 dB Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF45923Presa TV doppia scatola passante, 20 dB Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF4593Presa TV tripla terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF4611RPiastra supporto con alloggiam. rosso singola x Modular Jack communicazione
-
WDF4612WPiastra supporto con alloggiam. bianca singola x Modular Jack communicazione
-
WDF4614GPiastra supporto con alloggiam. verde singola x Modular Jack communicazione
-
WDF4617SPiastra di supporto con alloggiamento nero singola per Modular Jack
Completa il tuo sistema
- Dimmer
- Interruttore a bilanciere
- Accessori per interruttori per uso residenziale
- Inserto luminoso per gamma serie civili
- Etichette per apparecchiature ad uso residenziale
- Pulsante
- Sensore di movimento
- Coperchio
- Pezzo centrale per interruttore porta badge Hotel
- Pezzo centrale per interruttore o pulsante
- Pezzo centrale per telecomunicazioni
- Pezzo centrale per interruttore orario
- Pezzo centrale per presa
- Piastra centrale per inserto di segnalazione luminosa
- Inserto per telecomunicazioni
- Lampada segnapasso per uso residenziale
- Adattatore di transizione per dispositivi di commutazione domestici
- Comando touch
- Regolatore di temperatura ambiente per sistema bus
- Copertura per pulsante
- Termostato/regolatore di temperatura ambiente
- Radio Touch
- Altoparlante
- Pezzo centrale per rilevatore di movimento
- Pezzo centrale per dimmer illuminazione
- Presa
- Alimentatore USB
- Bilanciere singola
- Mascherina centrale per interruttore differenziale
- Interruttore a chiave
- Interruttore a tirante
- Interruttore elettronico
- Interruttore/pulsante per veneziana
- Apparecchio elettronico per uso residenziale
-
303650Interruttore deviatore per montaggio in parete con intercapedine 10 AX - 250 V
-
303550Interruttore doppio per montaggio in parete con intercapedine 10 AX - 250 V
-
WDE3032Interruttore bipolare 10 AX - 250 V
-
WDE303212Interruttore bipolare 16 AX, 250 V
-
WDE303303Interruttore tripolare 16 AX, 400V
-
WDE3035Interruttore doppio con comune 10 AX - 250 V
-
WDE303516Interruttore doppio 16 AX - 250 V
-
WDE3036Interruttore deviatore 10 AX - 250 V
-
WDE303616Interruttore deviatore 16 AX - 250 V
-
WDE3037Invertitore 10 AX - 250 V
-
WDE303808Deviatore doppio, morsetti d’ingresso separati 10 AX - 250 V
-
WDE35003Interruttore serie 2-posti 24 V
-
WDE36003Commutatore, 24 V
-
WDE633023Interruttore triplo 16 AX/400V
-
WAA2321WModulo LED per illuminazione ambientale-/downlight, A.x/C.x, trasp.
-
WAA2530MModulo LED con morsetto N, 230V, 0, 4mA, inserti modulo multicolore (RGB)
-
WDE1600WLampadina LED, inserti modulo, bianco
-
WDE1675WModulo LED con morsetto N, 230V, 0, 4mA, inserti modulo, grigio
-
WDE1680WModulo LED serie con morsetto N 230V, 0, 4mA, inserti modulo, nero
-
WDE1687WModulo LED con morsetto N, 12-48V, 0, 4-0, 9mA inserti modulo, blu
-
WDE160020Gruppo fluorescente comando luci nero
-
WAA4091Lamina per modulo di segnalazione a LED, simbolo "maschio", A.x/C.x
-
WAA4092Lamina per modulo di segnalazione LED, simbolo "femmina", A.x/C.x
-
WAA4093Lamina per modulo di segnalazione a LED, "sedia a rotelle", A.x/C.x
-
WAA4094Lamina bicolore per modulo di segnalazione a LED, simbolo, A.x/C.x
-
WAA4095Lamina bicolore per modulo di segnalazione a LED, simb "attesa/entrata", A.x/C.x
-
WAA8100Etichetta per anello intermedio, utilizzato nel sistema di pezzi centrali
-
WAC1010Pulsante, smart, 1 canale, A.x/C.x
-
WAC1020Pulsante, smart, 2 canali, A.x/C.x
-
WAC2010Pulsante + batteria, 1 canale, montaggio a parete, A.x/C.x
-
WAC2020Pulsante + batteria, 2 canali, montaggio a parete, A.x/C.x
-
WAN7070ATInterruttore elettronico per Hotel Card, A.x/C.x, antracite
-
WAN7070BGInterruttore elettronico per Hotel Card, A.x/C.x, nero lucido
-
WAN7070BMInterruttore elettronico per Hotel Card, A.x/C.x, nero opaco
-
WAN7070TAInterruttore elettronico per Hotel Card, A.x/C.x, titanio
-
WAN7070WGInterruttore elettronico per Hotel Card, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN7070WMInterruttore elettronico per Hotel Card, A.x/C.x, bianco opaco
-
WDE34343Pulsante per bilanciere di gruppo 4-posti 24 V
-
WDE55003Pulsante serie 2-posti 24 V
-
WDE56003Pulsante per bilanciere 1-posto 24 V
-
WAF1001ATInserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx, antracite opaco
-
WAF1001BGInserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx, nero lucido
-
WAF1001BMInserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx, nero opaco
-
WAF1001TAInserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx titanio metallizzato
-
WAF1001WGInserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx, bianco lucido
-
WAF1001WMInserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx, bianco opaco
-
WAF1020ATPezzo centrale, portaetichetta Hotel Card, lente trasparente, Ax/Cx antracite
-
WAF1020BGPezzo centrale, pulsante serigrafia Hotel Card, lente trasp., Ax/Cx nero lucido
-
WAF1020BMPezzo centrale, pulsante serigrafia Hotel Card, lente trasp. Ax/Cx, nero opaco
-
WAF1020TAPezzo centrale, pulsante serigrafia Hotel Card, lente trasp., Ax/Cx, titanio
-
WAF1020WGPezzo centrale, pulsante serig. Hotel Card, lente trasp., Ax/Cx, bianco lucido
-
WAF1020WMPezzo centrale, pulsante serig. Hotel Card, lente trasp., Ax/Cx bianco opaco
-
WAF1311WGPezzo centrale inter. venez./pulsante cil. DIN con frecce Ax/Cx bianco lucido
-
WAF1318WMPezzo centrale interruttore rotativo, con serigr. 0 e 1, Ax/Cx bianco opaco
-
WAF1315BGPezzo centrale inter. a manopola 3 pos., posiz. neutro, Ax/Cx nero lucido
-
WAF1315ATPezzo centrale inter. a manopola 3 pos., posiz. neutro, Ax/Cx antracite opaco
-
WAF1312WMPzo cle inter. venez. a chiave/puls.cil. DIN con frecce Ax/Cx bianco opaco
-
WAF1312WGPzo cle inter. venez. a chiave/puls.cil. DIN con frecce Ax/Cx bianco lucido
-
WAF1312TAPzo cle inter. venez. a chiave/pulsante cil. DIN con frecce Ax/Cx titanio
-
WAF1312BMPzo cle inter. venez. a chiave/pulsante cil. DIN con frecce Ax/Cx nero opaco
-
WAF1312BGPezzo centrale inter. venez. a chiave/pulsante cil. DIN con frecce Ax/Cx antr.
-
WAF1312ATPezzo centrale inter. venez. a chiave/pulsante cil. DIN con frecce Ax/Cx antr.
-
WAF1311WMPezzo centrale inter. venez./pulsante cil. DIN con frecce Ax/Cx bianco opaco
-
WAF1048ATPezzo centrale per inter./pulsante con cavo a tirante, Ax/Cx, antracite opaco
-
WAF1311TAPezzo centrale inter. venez./pulsante cil. DIN con frecce Ax/Cx titanio met.
-
WAF1311BMPezzo centrale inter. venez./pulsante cil. DIN con frecce Ax/Cx nero opaco
-
WAF1311BGPezzo centrale inter. venez./pulsante cil. DIN con frecce Ax/Cx nero lucido
-
WAF1311ATPezzo centrale inter. venez./pulsante cil. DIN con frecce Ax/Cx antracite
-
WAF1048WMPezzo centrale per inter./pulsante con cavo a tirante, Ax/Cx, bianco opaco
-
WAF1048WGPezzo centrale per inter./pulsante con cavo a tirante, Ax/Cx, bianco lucido
-
WAF1048TAPezzo centrale per inter./pulsante con cavo a tirante, Ax/Cx, riv. titanio met
-
WAF1048BMPezzo centrale per inter./pulsante con cavo a tirante, Ax/Cx, nero opaco
-
WAF1106WGPezzo centrale per presa TDO, Ax/Cx, bianco lucido
-
WAF4400WMPezzo centrale per passacavo, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAF1108BGPezzo centrale per presa FCC 2posti, presa orientabile, Ax/Cx, nero lucido
-
WAF1108ATPezzo centrale per presa FCC 2posti, presa orientabile, Ax/Cx, antracite opaco
-
WAF1107WMPezzo centrale per presa FCC 1posto, presa orientabile, Ax/Cx, bianco opaco
-
WAF1107WGPezzo centrale per presa FCC 1posto, presa orientabile, Ax/Cx, bianco lucido
-
WAF1107TAPezzo centrale per presa FCC 1posto, presa orientabile, Ax/Cx, titanio met.
-
WAF1107BMPezzo centrale per presa FCC 1posto, presa orientabile, Ax/Cx, nero opaco
-
WAF1107BGPezzo centrale per presa FCC 1posto, presa orientabile, Ax/Cx, nero lucido
-
WAF1107ATPezzo centrale per presa FCC 1posto, presa orientabile, Ax/Cx, antracite opaco
-
WAF1106WMPezzo centrale per presa TDO, Ax/Cx, bianco opaco
-
WAF1104ATPezzo centrale con finestra TAE, altoparlante, USB, Ax/Cx, antracite opaco
-
WAF1106TAPezzo centrale per presa TDO, Ax/Cx titanio metallizzato
-
WAF1106BMPezzo centrale per presa TDO, Ax/Cx, nero opaco
-
WAF1106BGPezzo centrale per presa TDO, Ax/Cx, nero lucido
-
WAF1106ATPezzo centrale per presa TDO, Ax/Cx, antracite opaco
-
WAF1104WMPezzo centrale con finestra TAE, altoparlante, USB, Ax/Cx, bianco opaco
-
WAF1104WGPezzo centrale con finestra TAE, altoparlante, USB, Ax/Cx, bianco lucido
-
WAF1104TAPezzo centrale con finestra TAE, altoparlante, USB, Ax/Cx, titanio met
-
WAF1104BMPezzo centrale con finestra TAE, altoparlante, USB, Ax/Cx, nero opaco
-
WAF1313ATPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-120 min., Ax/Cx, antr. opaco
-
WAF1313BGPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-120 min., Ax/Cx, nero lucido
-
WAF1313BMPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-120 min., Ax/Cx, nero opaco
-
WAF1313TAPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-120 min., Ax/Cx, titanio met.
-
WAF1313WGPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-120 min., Ax/Cx, bianco lucido
-
WAF1313WMPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-120 min., Ax/Cx, bianco opaco
-
WAF1314ATPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-15 min., Ax/Cx, antr. opaco
-
WAF1314BGPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-15 min., Ax/Cx, nero lucido
-
WAF1314BMPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-15 min., Ax/Cx, nero opaco
-
WAF1314TAPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-15 min., Ax/Cx, titanio met.
-
WAF1314WGPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-15 min., Ax/Cx, bianco lucido
-
WAF1314WMPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-15 min., Ax/Cx, bianco opaco
-
WAS7112BMPezzo centrale SCHUKO con coperchio bloccabile, A.x/C.x nero opaco
-
WAS7612WMPezzo c.le e cop. blocc., presa spinotto T, prot. cont. elev., A.x/C.x, bianco o
-
WAS7200WGPezzo centrale per presa SCHUKO, prot. contatti elev., A.x/C.x bianco luc
-
WAS7200TAPezzo centrale per presa SCHUKO, prot. contatti elev., A.x/C.x titanio
-
WAS7200RGPezzo centrale per presa SCHUKO, prot. contatti elev., A.x/C.x rosso
-
WAS7200BMPezzo centrale per presa SCHUKO, prot. contatti elev., A.x/C.x nero opaco
-
WAS7200BGPezzo centrale per presa SCHUKO, prot. contatti elev., A.x/C.x nero lucido
-
WAS7200ATPezzo centrale SCHUKO con coperchio bloccabile, A.x/C.x antracite
-
WAS7112WMPezzo centrale SCHUKO con coperchio bloccabile, A.x/C.x bianco opaco
-
WAS7112WGPezzo centrale SCHUKO con coperchio bloccabile, A.x/C.x bianco lucido
-
WAS7112TAPezzo centrale SCHUKO con coperchio bloccabile, A.x/ titanio
-
WAF2087WGMascherina centrale per presa equipotenziale, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAS7112BGPezzo centrale SCHUKO con coperchio bloccabile, A.x/C.x nero lucido
-
WAS7112ATPezzo centrale presa SCHUKO con coperchio bloccabile, A.x/C.x antracite
-
WAS7700WMPezzo centrale, presa UK STANDARD, switchable, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAS7700WGPezzo centrale, presa UK STANDARD, switchable, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAS7700TAPezzo centrale, presa UK STANDARD, switchable, A.x/C.x, titanio metallizzato
-
WAS7700BMPezzo centrale, presa UK STANDARD, switchable, A.x/C.x, nero opaco
-
WAS7700BGPezzo centrale, presa UK STANDARD, switchable, A.x/C.x, nero lucido
-
WAS7700ATPezzo centrale, presa UK STANDARD, switchable, A.x/C.x, antr. opaco
-
WAF3554ATPezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10, A.x/C.x, antracite opaco
-
WAF3554BGPezzo centrale per pulsante/luce pilota E10, A.x/C.x, nero lucido
-
WAF3554BMPezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10, A.x/C.x, nero opaco
-
WAF3554TAPezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10, A.x/C.x, titanio metallizzato
-
WAF3554WGPezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAF3554WMPezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAF4380TAPresa HDMI con connessione a 90°, A.x/C.x, titanio metallizzato
-
WAF4381WMPresa USB/audio 3.5 mm, A.x/C.x bianco opaco
-
WAF4381WGPresa USB/audio 3.5 mm, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAF4381TAPresa USB/audio 3.5 mm, A.x/C.x titanio metallizzato
-
WAF4381BMPresa USB/audio 3.5 mm, A.x/C.x nero opaco
-
WAF4381BGPresa USB/audio 3.5 mm, A.x/C.x, nero lucido
-
WAF4381ATPresa USB/audio 3.5 mm, A.x/C.x, antracite opaco
-
WAF4380WMPresa HDMI con connessione a 90°, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAF4380WGPresa HDMI con connessione a 90°, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAF4379ATPresa HDMI, A.x/C.x, antracite opaco
-
WAF4380BMPresa HDMI con connessione a 90°, A.x/C.x, nero opaco
-
WAF4380BGPresa HDMI con connessione a 90°, A.x/C.x, nero lucido
-
WAF4380ATPresa HDMI con connessione a 90°, A.x/C.x, antracite opaco
-
WAF4379WMPresa HDMI, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAF4379WGPresa HDMI, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAF4379TAPresa HDMI, A.x/C.x, titanio metallizzato
-
WAF4379BMPresa HDMI, A.x/C.x, nero opaco
-
WAF4379BGPresa HDMI A.x/C.x, nero lucido
-
WAF7074TAAnello intermedio per pezzo centrale 51 x 51 mm, A.x/C.x titanio metallizzato
-
WAF7091WMAnello intermedio per pezzo centrale 45 x 45 mm, A.x/C.x bianco opaco
-
WAF7091WGAnello intermedio per pezzo centrale 45 x 45 mm, A.x/C.x bianco lucido
-
WAF7091TAAnello intermedio per pezzo centrale 45 x 45 mm, A.x/C.x titanio metallizzato
-
WAF7091BMAnello intermedio per pezzo centrale 45 x 45 mm, A.x/C.x nero opaco
-
WAF7091BGAnello intermedio per pezzo centrale 45 x 45 mm, A.x/C.x nero lucido
-
WAF7091ATAnello intermedio per pezzo centrale 45 x 45 mm, A.x/C.x antracite opaco
-
WAF7074WMAnello intermedio per pezzo centrale 51 x 51 mm, A.x/C.x bianco opaco
-
WAF7074WGAnello intermedio per pezzo centrale 51 x 51 mm, A.x/C.x bianco lucido
-
WAF7073ATAnello intermedio per pezzo centrale/pezzo 50 x 50 mm, A.x/C.x antracite opaco
-
WAF7074BMAnello intermedio per pezzo centrale 51 x 51 mm, A.x/C.x nero opaco
-
WAF7074BGAnello intermedio per pezzo centrale 51 x 51 mm, A.x/C.x nero lucido
-
WAF7074ATAnello intermedio per pezzo centrale 51 x 51 mm, A.x/C.x antracite opaco
-
WAF7073WMAnello intermedio per pezzo centrale 50 x 50 mm, A.x/C.x bianco opaco
-
WAF7073WGAnello intermedio per pezzo centrale/pezzo 50 x 50 mm, A.x/C.x bianco lucido
-
WAF7073TAAnello intermedio per pezzo centrale/pezzo 50 x 50 mm, A.x/C.x titanio met
-
WAF7073BMAnello intermedio per pezzo centrale/pezzo 50 x 50 mm, A.x/C.x nero opaco
-
WAF7073BGAnello intermedio per pezzo centrale/pezzo 50 x 50 mm, A.x/C.x nero lucido
-
WAK7014WGCopertura per pulsante KNX, 4 canali, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN7051WMCopertura per pulsante, 2 canali, serig. freccia, A.x/C.x, A.x/C.x bianco opaco
-
WAK7018BGCopertura per pulsante KNX, 8 canali, A.x/C.x, nero lucido
-
WAK7018ATCopertura per pulsante KNX, 8 canali, A.x/C.x, antracite
-
WAK7016WMCopertura per pulsante KNX, 6 canali, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAK7016WGCopertura per pulsante KNX, 6 canali, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAK7016TACopertura per pulsante KNX, 6 canali, A.x/C.x, titanio
-
WAK7016BMCopertura per pulsante KNX, 6 canali, A.x/C.x, nero opaco
-
WAK7016BGCopertura per pulsante KNX, 6 canali, A.x/C.x, nero lucido
-
WAK7016ATCopertura per pulsante KNX, 6 canali, A.x/C.x, antracite
-
WAK7014WMCopertura per pulsante KNX, 4 canali A.x/C.x bianco opaco
-
WAK7011ATCopertura per pulsante KNX, 1 canale, A.x/C.x, antracite
-
WAK7014TACopertura per pulsante KNX, 4 canali, A.x/C.x, titanio
-
WAK7014BMCopertura per pulsante KNX, 4 canali, A.x/C.x, nero opaco
-
WAK7014BGCopertura per pulsante KNX, 4 canali, A.x/C.x, nero lucido
-
WAK7014ATCopertura per pulsante KNX, 4 canali, A.x/C.x, antracite
-
WAK7011WMCopertura per pulsante KNX, 1 canale, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAK7011WGCopertura per pulsante KNX, 1 canale, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAK7011TACopertura per pulsante KNX, 1 canale, A.x/C.x, titanio
-
WAK7011BMCopertura per pulsante KNX, 1 canale, A.x/C.x, nero opaco
-
WAN5010ATTermostato ambiente, riscaldamento 230V/16A, A.x/C.x, antracite
-
WAN5010BGTermostato ambiente, riscaldamento 230V/16A, A.x/C.x, nero lucido
-
WAN5010BMTermostato ambiente, riscaldamento 230V/16A, A.x/C.x, nero opaco
-
WAN5010TATermostato ambiente, riscaldamento 230V/16A, A.x/C.x, titanio
-
WAN5010WGTermostato ambiente, riscaldamento 230V/16A, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN5010WMTermostato ambiente, riscaldamento 230V/16A, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAN5011ATTermostato ambiente, 230V/15W risc./cdz. A.x/C.x, antracite
-
WAN5011BGTermostato ambiente, 230V/15W risc./cdz., A.x/C.x, nero lucido
-
WAN5011BMTermostato ambiente, 230V/15W risc./cdz., A.x/C.x, nero opaco
-
WAN5011TATermostato ambiente, risc./cdz. 230V/15W, A.x/C.x, titanio
-
WAN5011WGTermostato ambiente, 230V/15W risc./cdz., A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN5011WMTermostato ambiente, 230V/15W risc./cdz., A.x/C.x, bianco opaco
-
WAN6011WGRadio touch DAB+, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN6111WMRadio touch DAB+, Bluetooth, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAN6111BGRadio touch DAB+, Bluetooth, A.x/C.x, nero lucido
-
WAN6111ATRadio touch DAB+, Bluetooth, A.x/C.x, antracite
-
WAN6110WMRadio touch DAB+, Bluetooth + altop., A.x/C.x, bianco opaco
-
WAN6110WGRadio touch DAB+, Bluetooth + altop., A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN6110TARadio touch DAB+, Bluetooth + altop., A.x/C.x, titanio
-
WAN6110BMRadio touch DAB+, Bluetooth + altop., A.x/C.x, nero opaco
-
WAN6110BGRadio touch DAB+, Bluetooth + altop., A.x/C.x, nero lucido
-
WAN6110ATRadio touch DAB+, Bluetooth + altop., A.x/C.x, antracite
-
WAN6011WMRadio touch DAB+, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAN6010ATRadio touch DAB+ + altop., A.x/C.x, antracite
-
WAN6011TARadio touch DAB+, A.x/C.x, titanio
-
WAN6011BMRadio touch DAB+, A.x/C.x, nero opaco
-
WAN6011BGRadio touch DAB+, A.x/C.x, nero lucido
-
WAN6011ATRadio touch DAB+, A.x/C.x, antracite
-
WAN6010WMRadio touch DAB+ + altop., A.x/C.x, bianco opaco
-
WAN6010WGRadio touch DAB+ + altop., A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN6010TARadio touch DAB+ + altop., A.x/C.x, titanio
-
WAN6010BMRadio touch DAB+ + altop., A.x/C.x, nero opaco
-
WAN6211ATAltop. per radio touch, A.x/C.x, antracite
-
WAN6211BGAltop. per radio touch, A.x/C.x, nero lucido
-
WAN6211BMAltop. per radio touch, A.x/C.x, nero opaco
-
WAN6211TAAltop. per radio touch, A.x/C.x, titanio
-
WAN6211WGAltop. per radio touch, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN6211WMAltop. per radio touch, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAN7030ATCopertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, antracite
-
WAN7030BGCopertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, nero lucido
-
WAN7030BMCopertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, nero opaco
-
WAN7030TACopertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, titanio
-
WAN7030WGCopertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN7030WMCopertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAN7040ATCopertura + pulsante per rilevatore di movimento, A.x/C.x antracite
-
WAN7040BGCopertura + pulsante per rilevatore di movimento, A.x/C.x nero lucido
-
WAN7040BMCopertura + pulsante per rilevatore di movimento, A.x/C.x nero opaco
-
WAN7040TACopertura + pulsante per rilevatore di movimento, A.x/C.x titanio
-
WAN7040WGCopertura + pulsante per rilevatore di movimento, A.x/C.x bianco lucido
-
WAN7040WMCopertura + pulsante per rilevatore di movimento, A.x/C.x bianco opaco
-
WAN7060ATCopertura per dimmer + manopola, A.x/C.x, antracite
-
WAN7060BGCopertura per dimmer + manopola, A.x/C.x, nero lucido
-
WAN7060BMCopertura per dimmer + manopola, A.x/C.x, nero opaco
-
WAN7060TACopertura per dimmer + manopola, A.x/C.x, titanio
-
WAN7060WGCopertura per dimmer + manopola, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN7060WMCopertura per dimmer + manopola, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAS1101ATPresa SCHUKO, portaetichetta, morsetti plug-in, A.x/C.x antracite opaco
-
WAS1401WMPresa SCHUKO etich shutter m. vite A.x/C.x bianco op
-
WAS1105BGPresa SCHUKO 45°, morsetti plug-in, A.x/C.x, nero lucido
-
WAS1105ATPresa SCHUKO 45°, morsetti plug-in, A.x/C.x, antr. opaco
-
WAS1101WMPresa SCHUKO, portaetichetta, morsetti plug-in, A.x/C.x bianco opaco
-
WAS1101WGPresa SCHUKO, portaetichetta, morsetti plug-in, A.x/C.x bianco lucido
-
WAS1101TAPresa SCHUKO, portaetichetta, morsetti plug-in, A.x/, titanio metallizzato
-
WAS1101RGPresa SCHUKO, portaetichetta, morsetti plug-in, A.x/C.x rosso
-
WAS1101GRPresa SCHUKO, portaetichetta, morsetti plug-in, A.x/C.x verde
-
WAS1101BMPresa SCHUKO, portaetichetta, morsetti plug-in, A.x/C.x nero opaco
-
WAS1101BGPresa SCHUKO, portaetichetta, morsetti plug-in, A.x/C.x nero lucido
-
WAS1100APPresa SCHUKO, morsetti plug-in, A.x/C.x, arancione
-
WAS1101APPresa SCHUKO, portaetichetta, morsetti plug-in, A.x/C.x, arancione
-
WAS1100WMPresa SCHUKO, morsetti plug-in, bianco opaco
-
WAS1100WGPresa SCHUKO, morsetti plug-in, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAS1100TAPresa SCHUKO, morsetti plug-in, A.x/C.x titanio
-
WAS1100RGPresa SCHUKO, morsetti plug-in, A.x/C.x, rosso lucido
-
WAS1100GRPresa SCHUKO, morsetti plug-in, A.x/C.x, verde lucido
-
WAS1100BMPresa SCHUKO, morsetti plug-in, A.x/C.x, nero opaco
-
WAS1100BGPresa SCHUKO, morsetti plug-in, A.x/C.x, nero lucido
-
WAW1002WGBilanciere 1-posto, con simbolo frecce, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAW3000WMBilanciere 3-posti, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAW1012ATBilanciere 1-posto, con simbolo luce, A.x/C.x, antracite opaco
-
WAW1011WMBilanciere 1-posto, con simbolo frecce, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAW1011WGBilanciere 1-posto, con simbolo campana, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAW1011TABilanciere 1-posto, con simbolo campana, A.x/C.x titanio metallizzato
-
WAW1011BMBilanciere 1-posto, con simbolo campana, A.x/C.x, nero opaco
-
WAW1011BGBilanciere 1-posto, con simbolo campana, A.x/C.x, nero lucido
-
WAW1011ATBilanciere 1-posto, con simbolo campana, A.x/C.x, antracite opaco
-
WAW1007WGBilanciere 1-posto, screw-on, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAW1002WMBilanciere 1-posto, con simbolo frecce, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAW1000ATBilanciere 1-posto, A.x/C.x, antracite opaco
-
WAW1002TABilanciere 1-posto, con simbolo frecce, A.x/C.x titanio metallizzato
-
WAW1002BMBilanciere 1-posto, con simbolo frecce, A.x/C.x, nero opaco
-
WAW1002BGBilanciere 1-posto, con simbolo frecce, A.x/C.x, nero lucido
-
WAW1002ATBilanciere 1-posto, con simbolo frecce, A.x/C.x, antracite opaco
-
WAW1000WMBilanciere 1-posto, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAW1000WGBilanciere 1-posto, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAW1000TABilanciere 1-posto, A.x/C.x, titanio metallizzato
-
WAW1000BMBilanciere 1-posto A.x, /C.x, nero opaco
Prodotto principale alternativo
-
WAE1011WGSet per chiamate di emergenza con cornice, A.1, bianco lucido
-
WAE1012WGPulsante di chiamata con cornice, A.1, bianco lucido
-
WAE1013WGPulsante di spegnimento/presenza con cornice, A.1, bianco lucido
-
WAE1014WGPulsante a tirante chiamate di emergenza con cornice, A.1, bianco lucido
-
WAE1017WGAlimentatore con cornice, A.1, bianco lucido
-
WAE1018WGPulsante di spegnimento con cornice, A.1, bianco lucido
-
WAF6084WGSpia con cornice, A.1, bianco lucido
Caratteristiche tecniche principali
Prodotti Signature
Materiali e colori esclusivi secondo RAL/Pantone, per design personalizzabili con carattere.
Vincitore dell'iF DESIGN AWARD 2026
Un unico sistema di serie civili: la sua eccellenza nel design è stata premiata con il celebre premio internazionale iF DESIGN AWARD.
Concept Total Look
Cornice decorativa e mascherina centrale formano un'unità visiva, perfettamente abbinata in colore, superficie e materiale. Per un'espressione di d...
Proprietà tecniche
-
Numero posti1
-
ColoreVerde
-
Codice Pantone2217c
-
Finitura superficialeSatinato
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)50 %
-
TrattamentoVerniciato
-
Altezza81,5 mm
-
Larghezza81,5 mm
-
Profondità10 mm
-
Con portaetichettaNo
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale, Verticale
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Utilizzabile in classe IP superioreIP44 in combinazione con set di guarnizioni
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Tipo di copertura/corniceCover singola
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WAD7100C07
Cornice di finitura 1-posto, C.1, jade, semi-lucido
PDF
Hager C.1
La gamma di interruttori C.1 combina design compatto, lavorazione di alta qualità e un'estetica arrotondata e senza tempo. Con una cornice di finitura sottile da 81 mm, stabilisce un nuovo standard per le installazioni elettriche moderne. Le cornici delicatamente arrotondate e e leggermente smussate conferiscono alla C.1 un aspetto morbido ed elegante. Questo le permette di integrarsi con stile in qualsiasi parete e di completare una grande varietà di concept d'interni. Il design chiaro e def...
Scopri di più su questa gamma di prodotti
-
5
-
1
WAD7120WMCornice LED di finitura 1-posto, C.1, bianco opacoPrezzo15,60 €/ pezzo *15,60 €/ pezzo * -
2
WAD7100WMCornice di finitura 1-posto, C.1, bianco opacoPrezzo4,50 €/ pezzo *4,50 €/ pezzo * -
3
WAD7100TACornice di finitura 1-posto, C.1, titanio metallizzatoPrezzo10,10 €/ pezzo *10,10 €/ pezzo * -
4
WAD7100RGCornice di finitura 1-posto, C.1, rosso lucidoPrezzo10,10 €/ pezzo *10,10 €/ pezzo * -
5
WAD7400BGCornice di finitura 4-posti, C.1, nero lucidoPrezzo17,20 €/ pezzo *17,20 €/ pezzo *