Modulo KNX Secure a pulsante, 1 canale, A.x/C.x WAK1011
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (12)Accessori associati
-
Ricambi per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 332 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 40 °C
-
Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati30 mA
-
Tipo di connettoreRaccordo a innesto
-
Con termostato per ambientiNo
-
Tensione d’esercizio21 - 32 V
-
Corrente assorbita30 mA
-
Profondità di installazione28 mm
-
Profondità delle scatole da incasso28 mm
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità41 mm
-
Numero di punti di azionamento1
-
Con indicatore a LEDSÌ
-
ColoreBianco
-
MaterialePlastica
-
finitura superficialeOpaco
-
Con campo per l'etichettaNo
-
Con displayNo
-
FunzioneFunzioni KNX: on/off, invio valore, richiamo scenari
-
Tipo di montaggioFissaggio con morsetto, Collegamento a vite di ogni inserto modulo tramite l'adattatore incluso con la scatola da incasso
-
Modalità di esercizioModalità di esercizio per veneziane o persiana avvolgibile impostabile, Modalità di esercizio solo persiane avvolgibili, La modalità di funzionamento può essere impostata per la tapparella / tenda da sole, Modalità di esercizio: comfort, riduzione notturna e protezione antigelo, Modalità operative: Off/automatico/manuale
-
Protezionenessuno
-
TemperaturaMisurazione temperatura tramite sonda interna e/o esterna con calcolo valore medio
-
Condizioni di impiegoTensione di comando CC passante
-
Collegamento bus integratoSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WAK1011
Modulo KNX Secure a pulsante, 1 canale, A.x/C.x
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, pl-PL 2025-07-21
PDF31,91 MBManuale di installazione en-GB 2025-10-27
PDF4,07 MBManuale di installazione it-IT 2025-10-27
PDF4,08 MB -
Guida applicazione
Guida applicazione en-GB 2025-11-12
PDF13,37 MB
Guida applicazione en-GB 2026-04-01
PDF4,36 MBGuida applicazione it-IT 2025-11-12
PDF13,44 MB
Guida applicazione it-IT 2026-04-20
PDF4,69 MB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-US 2026-02-02
PDF274,16 kB