The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • WAK7011BG
    EAN
    3250610108222
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Copertura per pulsante KNX, 1 canale, A.x/C.x, nero lucido WAK7011BG

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Disponibile a breve

    Copertura per pulsante KNX, 1 canale, A.x/C.x, nero lucido

    WAK7011BG

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      Piastra centrale
    Controlli e indica­tori
    • Numero di tasti
      1
    • Con indica­tore
      No
    Materiali
    • Colore
      Nero notte
    • Codice RAL
      9005
    • finitura super­ficiale
      Lucido
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Serie
    • Altezza
      12,3 mm
    • Larghezza
      55 mm
    • Profon­dità
      3,9 mm
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      0
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      Senza
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a morsetto
    Equipag­giamento
    • Finestra di monitoraggio uscita/luce
      No
    Aces­sori
    • Con campo per l'etichetta
      No
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK04
    Iden­tificazione
    • Disposizione di montaggio
      Piastra centrale
    • Related Systems
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACh – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Cover KNX push b. 1-g. A.x/C.x white gloss (English)
    PDF
    256,20 kB
    REACH declaration WAK7011BG
    PDF
    RoHS report WAK7011BG
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WAK7011BG | Hager Italia

      Immagine del prodotto WAK7011BG

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WAK7011BG | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WAK7011BG

      Copertura per pulsante KNX, 1 canale, A.x/C.x, nero lucido

      PDF
    • File STEP

      Immagine File STEP International 2025-07-22 | Hager Italia

      File STEP International 2025-07-22

      STP
      963,91 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-03 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-03

      PDF
      771,48 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti