Inserto regolatore luce a manopola (R, LED), da incasso, per A.x/C.x WDN4020
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (22)Accessori associati
-
Cornice 33 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 843 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
-
Con sistema bus radio KNXNo
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Profondità di installazione24 mm
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità24 mm
-
Elemento di controllo/comandoA rotazione
-
Consumo di energia durante il funzionamento2 W
-
Potenza assorbita in stand-by0
-
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V200 W
-
Potenza lampada ad incandescenza3 - 200 W
-
Lampade LED dimmerabili da 230 V3 - 200 W
-
Potenza della lampada LED200 W
-
Temperatura d’esercizio0 - 35 °C
-
Sezione conduttore rigido0.5 - 2.5 mm²
-
Sezione conduttore flessibile0.5 - 2.5 mm²
-
Sezione del cavo0,5 - 2,5 mm²
-
Principio regolazione luceDisinserimento della fase
-
FusibileResistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)
-
Tipo di montaggioPer installazione in scatola da incasso
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
Ingresso stazione secondariaNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WDN4020
Inserto regolatore luce a manopola (R, LED), da incasso, per A.x/C.x
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB 2026-09-22
PDF507,33 kB
Manuale di installazione fr-FR, de-DE, en-AU, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL, es-ES, el-GR, pt-PT 2026-09-22
PDF1,96 MB
Manuale di installazione it-IT 2026-09-22
PDF507,56 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-09-11
PDF179,17 kB