The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Hager A.1
    • A.1 - Controllo HVAC
    • WAN5011BG
    EAN
    3250610065686
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • A.1 - Controllo HVAC
    • A.8 - Controllo HVAC
    • C.1 - Controllo HVAC
    • C.8 - Controllo HVAC
    • Vedi altro

    Termostato ambiente, 230V/15W risc./cdz., A.x/C.x, nero lucido WAN5011BG

    Prezzo
    152,40 €
    / pezzo *
    152,40 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Termostato ambiente, 230V/15W risc./cdz., A.x/C.x, nero lucido

    WAN5011BG

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      A rotazione
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      0,065 A
    • Corrente di commutazione
      0,065 A
    • Max. corrente di commutazione
      5 A
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      210 - 250 V
    • Tensione nominale
      250 V
    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      230 V +/- 10%
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Impos­tazioni
    • Setpoint tempera­tura di confort
      5 - 30 °C
    Materiali
    • Colore
      Nero notte
    • Codice RAL
      Simile a RAL 9005
    • Finitura super­ficiale
      Lucido
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plas­tica)
      75 %
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Serie
    • Altezza
      71 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Profon­dità
      28,5 mm
    Schermo
    • Con display
      No
    Equipag­giamento
    • Commutazione della differenza di tempera­tura
      0,50 K
    • Tipo di termos­tato
      Termos­ta­to/regola­tore di tempera­tura ambiente
    • Tipo di sonda
      Sensore di tempera­tura
    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      1x in commutazione
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Compa­tibilità
    • Tipo di controllo HVAC
      Riscal­damento, Raffred­damento
    Condizioni d'uso
    • Classe di efficienza ener­getica
      I (1%)

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Cradle to Cradle Certified® Ambito di applicazione completo Bronze, version 5.0

    Certificazioni e documenti

    PEP - Thermostat h/c 230V/15W A.x/C.x wh. gl. (English )
    PDF
    1,23 MB
    C2C Certified® - List of Certified Products of Hager WAN5011xx Room thermostat, A.x/C.x
    PDF
    158,21 kB
    C2C Certified®Full Scope Bronze v5.0 - WAN5011xx Hager room thermostat, A.x/C.x
    PDF
    131,94 kB
    C2C Certified® Circularity Data & Cycling Instructions Hager room thermostat WAN5011xx, A.x/C.x
    PDF
    177,52 kB
    REACH declaration WAN5011BG
    PDF
    RoHS report WAN5011BG
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WAN5011BG | Hager Italia

      Immagine del prodotto WAN5011BG

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WAN5011BG | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WAN5011BG

      Termostato ambiente, 230V/15W risc./cdz., A.x/C.x, nero lucido

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB 2026-03-30 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2026-03-30

      PDF
      1,52 MB
      Immagine Manuale di installazione it-IT 2026-03-30 | Hager Italia

      Manuale di installazione it-IT 2026-03-30

      PDF
      1,51 MB
    • Allegato prodotto

      Immagine Allegato prodotto it-IT 2026-10-01 | Hager Italia

      Allegato prodotto it-IT 2026-10-01

      PDF
      130,73 kB
    • File STEP

      Immagine File STEP International 2026-04-15 | Hager Italia

      File STEP International 2026-04-15

      STP
      24,46 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-11-09 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-11-09

      PDF
      130,80 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      WDE3032 - Interruttore bipolare 10 AX - 250 V
      WDE3032
      Interruttore bipolare 10 AX - 250 V
      Prezzo
      32,55 €
      / pezzo *
      32,55 €
      / pezzo *
    • 2
      WDE3037 - Invertitore 10 AX - 250 V
      WDE3037
      Invertitore 10 AX - 250 V
      Prezzo
      27,94 €
      / pezzo *
      27,94 €
      / pezzo *
    • 3
      WDE3036 - Interruttore deviatore 10 AX - 250 V
      WDE3036
      Interruttore deviatore 10 AX - 250 V
      Prezzo
      14,45 €
      / pezzo *
      14,45 €
      / pezzo *
    • 4
      WDE303212 - Interruttore bipolare 16 AX, 250 V
      WDE303212
      Interruttore bipolare 16 AX, 250 V
      Prezzo
      41,16 €
      / pezzo *
      41,16 €
      / pezzo *
    • 5
      WDE503101 - Pulsante, contatto di chiusura 10 A - 250 V (con 2 contatti segnalazione)
      WDE503101
      Pulsante, contatto di chiusura 10 A - 250 V (con 2 contatti segnalazione)
      Prezzo
      28,09 €
      / pezzo *
      28,09 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti