Inserto per pulsante, KNX Secure, 2 posti, A.x/C.x WAK2012
Disponibile a breve
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (18)Accessori associati
-
Accessori per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 40 °C
Corrente
-
Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati20 mA
Connessione
-
Tipo di connettoreRaccordo a innesto
Funzioni
-
Con termostato per ambientiNo
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio21 - 32 V
Potenza
-
Corrente assorbita20 mA
Serie
-
Profondità di installazione28 mm
-
Profondità delle scatole da incasso28 mm
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità42 mm
Equipaggiamento
-
Numero di punti di azionamento4
Controlli e indicatori
-
Con indicatore a LEDSÌ
Materiali
-
ColoreNero
-
MaterialePlastica
Schermo
-
Con displayNo
Architettura
-
Sistema busKNX Secure
Testo
-
FunzioneFunzioni KNX: on/off, invio valore, richiamo scenari
-
Tipo di montaggioFissaggio con morsetto, Collegamento a vite di ogni inserto modulo tramite l'adattatore incluso con la scatola da incasso
-
Modalità di esercizioModalità di esercizio per veneziane o persiana avvolgibile impostabile, Modalità di esercizio: comfort, riduzione notturna e protezione antigelo, Modalità operative: Off/automatico/manuale
-
Protezionenessuno
-
TemperaturaMisurazione temperatura tramite sensore termico interno
-
Condizioni di impiegoTensione di comando CC passante
Dotazione
-
Collegamento bus integratoSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WAK2012
Inserto per pulsante, KNX Secure, 2 posti, A.x/C.x
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB 2026-09-23
PDF2,84 MB
Manuale di installazione it-IT 2026-09-23
PDF2,84 MB -
Manuale
Manuale de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, pl-PL, es-ES, pt-PT 2026-06-01
PDF3,41 MB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-20
PDF285,80 kB
Più documentazione