Anello intermedio per pezzo centrale 51 x 51 mm, A.x/C.x nero lucido WAF7074BG
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Elemento centrale per telecomunicazioni 133 accessori disponibili -
Presa di equalizzazione 2 accessori disponibili -
Placca 279 accessori disponibili -
Cassetta portafrutti 18 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 427 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Caratteristiche tecniche principali
Compatibilità trasversale
Grazie alle dimensioni d'ingombro standardizzate di 55 x 55 mm, tutti gli inserti sono compatibili tra le serie A.1, A.8, C.1 e C.8.
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreNero notte
-
Codice RAL9005
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)50,00 %
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza55 mm
-
Altezza di apertura51 mm
-
Larghezza55 mm
-
Profondità10 mm
-
Related SystemsA.1, A.8, C.1, C.8
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WAF7074BG
Anello intermedio per pezzo centrale 51 x 51 mm, A.x/C.x nero lucido
PDF -
File STEP
File STEP International 2025-06-24
STP1,71 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-18
PDF853,35 kB
Più documentazione