Presa HDMI, A.x/C.x, nero opaco WAF4379BM
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cassetta portafrutti 42 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 890 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Caratteristiche tecniche principali
Compatibilità trasversale
Grazie alle dimensioni d'ingombro standardizzate di 55 x 55 mm, tutti gli inserti sono compatibili tra le serie A.1, A.8, C.1 e C.8.
Materiale riciclato
I componenti in plastica sono realizzati con il 50% di materiale riciclato per una maggiore sostenibilità.
Proprietà tecniche
-
Tipo di connettoreHDMI
-
Numero di connessioni1
-
Con attacco posteriore ruotato di 90°No
-
Frequenza50 - 85 Hz
-
ColoreNero notte
-
Codice RALSimile a RAL 9005
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)17,81 %
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità27,15 mm
-
Profondità delle scatole da incasso46 mm
-
Profondità di installazione32 mm
-
Direzione di uscita della presa datiOrizzontale
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
-
Con piastra di montaggioNo
-
SchermatoNo
-
Con protezione polvereNo
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Serie CompatibiliA.1, A.8, C.1, C.8
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WAF4379BM
Presa HDMI, A.x/C.x, nero opaco
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni en-GB 2026-03-10
PDF465,09 kB
Manuale di istruzioni it-IT 2026-03-10
PDF465,55 kB -
Allegato prodotto
Allegato prodotto it-IT 2026-10-01
PDF130,73 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF634,12 kB