Lamina per modulo di segnalazione LED, simbolo "femmina", A.x/C.x WAA4092
Prezzo
11,00 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cornice 852 accessori disponibili -
Cassetta portafrutti 42 accessori disponibili -
Lampada segnapasso per uso residenziale 3 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 895 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza54 mm
-
Larghezza54 mm
Materiali
-
ColoreNaturale
-
Codice RALSimile a RAL 9006
-
Finitura superficialeLucido
-
TrasparenteSÌ
-
MaterialePlastica
Testo
-
IlluminazioneIlluminabile con LED di stato
-
Relativo alla serieA.1 Termoplastico, A.8 acciaio inox, A.8 Alluminio, A.8 Legno, A.8 Legno pressato, A.8 Pietra, A.8 Termoplastico, A.8 vetro, C.1 Termoplastico, C.8 acciaio inox, C.8 Alluminio, C.8 Legno, C.8 Legno pressato, C.8 Pietra, C.8 Termoplastico, C.8 vetro, W.1
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WAA4092
Lamina per modulo di segnalazione LED, simbolo "femmina", A.x/C.x
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF634,12 kB
Più documentazione