The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Berker - Serie civili design
    • Berker Serie 1930
    • Berker Serie 1930 - Controllo dell'il­luminazione
    • WAF6584WG
    EAN
    3250610062630
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Berker Serie 1930 - Controllo dell'il­luminazione

    Segnale luminoso a LED, illuminazione rossa/verde, A.x/C.x, bianco lucido WAF6584WG

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Disponibile a breve

    Segnale luminoso a LED, illuminazione rossa/verde, A.x/C.x, bianco lucido

    WAF6584WG

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Caratteristiche tecniche principali

    Materiale riciclato

    I componenti in plastica sono realizzati con il 50% di materiale riciclato per una maggiore sostenibilità.

    Compatibilità trasversale

    Grazie alle dimensioni d'ingombro standardizzate di 55 x 55 mm, tutti gli inserti sono compatibili tra le serie A.1, A.8, C.1 e C.8.

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      230 V
    Potenza
    • Potenza assor­bita
      0
    • Potenza lampada ad incan­descenza
      0,3-0,5 W
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Illuminazione
    • Tipo di lampada
      LED non sostituibile
    Materiali
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      9016
    • finitura super­ficiale
      Lucido
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Serie
    • Altezza
      71 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Profon­dità
      42 mm
    Connes­sione
    • Sezione del cavo
      1 - 2,5 mm²
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Raccordo a vite, Montaggio a uncino
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Related Systems
      A.1, A.8, C.1, C.8, Serie 1930 / Serie Glas

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACh – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration WAF6584WG
    PDF
    Hager RoHS report WAF6584WG
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WAF6584WG | Hager Italia

      Immagine del prodotto WAF6584WG

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WAF6584WG | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WAF6584WG

      Segnale luminoso a LED, illuminazione rossa/verde, A.x/C.x, bianco lucido

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB 2025-11-06 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2025-11-06

      PDF
      385,81 kB
      Immagine Manuale di installazione it-IT 2025-11-06 | Hager Italia

      Manuale di installazione it-IT 2025-11-06

      PDF
      382,72 kB
    • File STEP

      Immagine File STEP International 2025-06-24 | Hager Italia

      File STEP International 2025-06-24

      STP
      14,44 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-18 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-18

      PDF
      853,35 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      WDA2535W - Modulo LED per interruttore a manopola, 230V, con neutro
      WDA2535W
      Modulo LED per interruttore a manopola, 230V, con neutro
      Prezzo
      71,04 €
      / pezzo *
      71,04 €
      / pezzo *
    • 2
      WTF5285BG - Pulsante x base pulsante/spia luminosa E10 Serie 1930/Glas/R.classic nero lucido
      WTF5285BG
      Pulsante x base pulsante/spia luminosa E10 Serie 1930/Glas/R.classic nero lucido
      Prezzo
      24,22 €
      / pezzo *
      24,22 €
      / pezzo *
    • 3
      WTW1000WBG - Pezzo centrale con traversino Serie 1930 porcellana bianco polare
      WTW1000WBG
      Pezzo centrale con traversino Serie 1930 porcellana bianco polare
      Prezzo
      59,90 €
      / pezzo *
      59,90 €
      / pezzo *
    • 4
      WTW1000PBG - Pezzo centrale con traversino Serie 1930 porcellana nero
      WTW1000PBG
      Pezzo centrale con traversino Serie 1930 porcellana nero
      Prezzo
      59,90 €
      / pezzo *
      59,90 €
      / pezzo *
    • 5
      WDW5000CH - Traversino in cromo Serie 1930/Glas
      WDW5000CH
      Traversino in cromo Serie 1930/Glas
      Prezzo
      66,32 €
      / pezzo *
      66,32 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti