Set per chiamate di emergenza con cornice e sistema UPS, A.1, bianco lucido WAE1011WG
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Caratteristiche tecniche principali
Materiale riciclato
I componenti in plastica sono realizzati con il 50% di materiale riciclato per una maggiore sostenibilità.
Compatibilità trasversale
Grazie alle dimensioni d'ingombro standardizzate di 55 x 55 mm, tutti gli inserti sono compatibili tra le serie A.1, A.8, C.1 e C.8.
Proprietà tecniche
-
Tensione d’esercizio24 - 24 V
-
Tensione d’uscita24 - 24 V
-
ColoreBianco chiaro
-
Codice RALSimile a RAL 9016
-
Finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
Altezza80,50 mm
-
Larghezza80,50 mm
-
Profondità46 mm
-
Profondità di installazione36 mm
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Serie CompatibiliA.1
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WAE1011WG
Set per chiamate di emergenza con cornice e sistema UPS, A.1, bianco lucido
PDF -
Allegato prodotto
Allegato prodotto it-IT 2026-10-01
PDF130,73 kB -
Manuale
Manuale en-GB 2025-11-06
PDF1,14 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-16
PDF381,90 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF634,12 kB