Etichetta per anello intermedio, utilizzato nel sistema di pezzi centrali WAA8100
Prezzo
6,30 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cornice 852 accessori disponibili -
Cassetta portafrutti 42 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 890 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza10 mm
-
Larghezza50 mm
Materiali
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
ColoreBianco
-
Codice RALSimile a RAL 9016
-
Finitura superficialeLucido
-
TrasparenteSÌ
-
MaterialePlastica
Testo
-
IlluminazioneIlluminabile con LED di stato
-
Relativo alla serieA.1 Termoplastico, A.8 acciaio inox, A.8 Alluminio, A.8 Legno, A.8 Legno pressato, A.8 Pietra, A.8 Termoplastico, A.8 vetro, C.1 Termoplastico, C.8 acciaio inox, C.8 Alluminio, C.8 Legno, C.8 Legno pressato, C.8 Pietra, C.8 Termoplastico, C.8 vetro
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WAA8100
Etichetta per anello intermedio, utilizzato nel sistema di pezzi centrali
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF112,47 kB
Più documentazione