The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Hager A.1
    • A.1 - Tecnologia di comunicazione
    • WAN6110C16
    EAN
    3250610123386
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • A.1 - Tecnologia di comunicazione
    • A.8 - Tecnologia della comunicazione
    • C.1 - Tecnologia della comunicazione
    • C.8 - Tecnologia della comunicazione
    • Vedi altro

    Radio touch DAB+ Bluetooth con altoparlante, A.x/C.x, saffron, opaco WAN6110C16

    Prezzo
    715,60 €
    / pezzo *
    715,60 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Radio touch DAB+ Bluetooth con altoparlante, A.x/C.x, saffron, opaco

    WAN6110C16

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Caratteristiche tecniche principali

    Concept Total Look

    Cornice decorativa e mascherina centrale formano un'unità visiva, perfettamente abbinata in colore, superficie e materiale. Per un'espressione di d...

    Prodotti Signature

    Materiali e colori esclusivi secondo RAL/Pantone, per design personalizzabili con carattere.

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Colore
      Giallo
    • Codice Pantone
      Simile a Pantone 7409c
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Verniciato
    Serie
    • Larghezza
      141,6 mm
    Funzioni
    • Orologio con sistema DCF integrato
      No
    • Bluetooth
      SÌ
    Equipag­giamento
    • Con altopar­lante
      SÌ
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Loudspeaker radio touch A.x/C.x wh. mt. (English )
    PDF
    1,30 MB
    REACH declaration WAN6110C16
    PDF
    RoHS report WAN6110C16
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WAN6110C16 | Hager Italia

      Immagine del prodotto WAN6110C16

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WAN6110C16 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WAN6110C16

      Radio touch DAB+ Bluetooth con altoparlante, A.x/C.x, saffron, opaco

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB 2025-11-07 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2025-11-07

      PDF
      818,53 kB
      Immagine Manuale di installazione it-IT 2025-12-04 | Hager Italia

      Manuale di installazione it-IT 2025-12-04

      PDF
      824,68 kB
    • Allegato prodotto

      Immagine Allegato prodotto it-IT 2026-10-01 | Hager Italia

      Allegato prodotto it-IT 2026-10-01

      PDF
      130,73 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29

      PDF
      1,16 MB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      WDF4411 - Passacavo con ridotta profondità d'incasso Inserti modulari
      WDF4411
      Passacavo con ridotta profondità d'incasso Inserti modulari
      Prezzo
      17,10 €
      / pezzo *
      17,10 €
      / pezzo *
    • 2
      WDF410866 - Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
      WDF410866
      Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
      Prezzo
      67,52 €
      / pezzo *
      67,52 €
      / pezzo *
    • 3
      WDF410862 - Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
      WDF410862
      Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
      Prezzo
      70,11 €
      / pezzo *
      70,11 €
      / pezzo *
    • 4
      WDF41076 - Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
      WDF41076
      Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
      Prezzo
      53,51 €
      / pezzo *
      53,51 €
      / pezzo *
    • 5
      WDF41073 - Presa RJ universale a 8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
      WDF41073
      Presa RJ universale a 8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
      Prezzo
      37,99 €
      / pezzo *
      37,99 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti