The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • WAA2321W
    EAN
    3250610065082
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Modulo LED per illuminazione ambientale-/downlight, A.x/C.x, trasp. WAA2321W

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Disponibile a breve

    Modulo LED per illuminazione ambientale-/downlight, A.x/C.x, trasp.

    WAA2321W

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Caratteristiche tecniche principali

    Illuminazione ambientale

    Aggiungendo moduli LED integrabili per l'illuminazione ambientale, le soluzioni funzionali per interruttori si combinano con un design luminoso e s...

    Compatibilità trasversale

    Grazie alle dimensioni d'ingombro standardizzate di 55 x 55 mm, tutti gli inserti sono compatibili tra le serie A.1, A.8, C.1 e C.8.

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      250 V
    Serie
    • Altezza
      77 mm
    • Larghezza
      77 mm
    • Profon­dità
      5 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Base
    Illuminazione
    • Tipo di lampada
      LED non sostituibile
    Frequenza
    • Frequenza
      50-60 Hz
    • Related Systems
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACh – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration WAA2321W
    PDF
    RoHS report WAA2321W
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WAA2321W | Hager Italia

      Immagine del prodotto WAA2321W

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WAA2321W | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WAA2321W

      Modulo LED per illuminazione corona-/downlight, A.x/C.x, trasp.

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB 2026-02-17 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2026-02-17

      PDF
      202,25 kB
      Immagine Manuale di installazione it-IT 2026-02-17 | Hager Italia

      Manuale di installazione it-IT 2026-02-17

      PDF
      203,16 kB
    • File STEP

      Immagine File STEP International 2025-12-16 | Hager Italia

      File STEP International 2025-12-16

      STP
      5,02 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-18 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-18

      PDF
      853,35 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti