Alimentatore con cornice, A.1, bianco lucido WAE1017WG
Prezzo
113,90 €
/ pezzo
*
Caratteristiche tecniche principali
Materiale riciclato
I componenti in plastica sono realizzati con il 50% di materiale riciclato per una maggiore sostenibilità.
Compatibilità trasversale
Grazie alle dimensioni d'ingombro standardizzate di 55 x 55 mm, tutti gli inserti sono compatibili tra le serie A.1, A.8, C.1 e C.8.
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio24 - 24 V
-
Tensione d’ingresso100-240 V
-
Tensione d’uscita24 - 24 V
Materiali
-
ColoreBianco
-
Codice RAL9016
-
Finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
Serie
-
Altezza80,50 mm
-
Larghezza80,50 mm
-
Profondità42 mm
-
Profondità di installazione33,3 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Serie CompatibiliA.1
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WAE1017WG
Alimentatore con cornice, A.1, bianco lucido
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-18
PDF853,35 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-16
PDF381,90 kB
Più documentazione