Pulsante serie 2-posti 24 V WDE55003
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Placca 279 accessori disponibili -
Cassetta portafrutti 18 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 291 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Caratteristiche tecniche principali
Compatibilità trasversale
Grazie alle dimensioni d'ingombro standardizzate di 55 x 55 mm, tutti gli inserti sono compatibili tra le serie A.1, A.8, C.1 e C.8.
Applicazioni KNX e relè di lunga durata
Ideale per applicazioni KNX e relè: I contatti dorati riducono al minimo l'ossidazione e garantiscono un funzionamento affidabile anche a basse cor...
Pulsanti di rilascio confortevoli
Cablaggio comodo e veloce grazie ai morsetti a molla ergonomici.
Nessun trasferimento di tensione
Separazione galvanica tra graffa e anello di supporto garantisce un funzionamento sicuro senza alcun trasferimento di tensione.
Montaggio preciso
Le marcature sull'anello di supporto garantiscono un allineamento preciso nel luogo di montaggio.
Anello di supporto di alta qualità
Stabile e sicuro, con opzioni di fissaggio aggiuntive per un'installazione senza problemi su superfici flessibili.
Proprietà tecniche
-
Corrente di commutazione2 A
-
Corrente di contatto momentanea2 A
-
Tensione nominale24 V
-
Frequenza0-60 Hz
-
Elemento di controllo/comandoDoppio bilanciere
-
Numero di poli3
-
ColoreNero
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico, Metallo
-
TrasparenteNo
-
Interno posterioreOpaco
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità41 mm
-
Profondità di installazione31 mm
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Spia luminosaCome accessorio
-
Numero di tasti2
-
Tipo di pulsantePulsante di serie
-
Con contatto di feedbackNo
-
Tipo di connessioneRaccordo a innesto
-
Con montaggio ad artiglioSÌ
-
tipo di attacco della lampadaSenza portalampada
-
Tipo di connettoreInterruttore a pulsante
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Related SystemsA.1, A.8, C.1, C.8
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDE55003
Pulsante serie 2-posti 24 V
PDF -
File STEP
File STEP International 2025-06-25
STP17,96 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB