Termostato ambiente, riscaldamento 230V/16A, A.x/C.x, antracite WAN5010AT
Disponibile a breve
Proprietà tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoA rotazione
Corrente
-
Corrente nominale16 A
-
Corrente di commutazione16 A
-
Max. corrente di commutazione16 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale210 - 250 V
-
Tensione nominale250 V
Alimentazione
-
Tensione di rete230 V +/- 10%
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Impostazioni
-
Setpoint temperatura di confort5 - 40 °C
Materiali
-
ColoreAntracite
-
Codice RAL7021
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoVerniciato
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità32 mm
Schermo
-
Con displayNo
Equipaggiamento
-
Commutazione della differenza di temperatura0,50 K
-
Tipo di termostatoTermostato/regolatore di temperatura ambiente
-
Tipo di sondaSensore di temperatura
Connessione
-
Tipo di contatto1NO
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Classe di efficienza energeticaI (1%)
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WAN5010AT
Termostato ambiente, riscaldamento 230V/16A, A.x/C.x, antracite
PDF -
File STEP
File STEP International 2025-06-24
STP27,47 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-18
PDF232,00 kB
Più documentazione