The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Hager A.1
    • A.1 - Applicazioni sanitarie e ospedaliere
    • WAN7070AT
    EAN
    3250610065464
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • A.1 - Applicazioni sanitarie e ospedaliere
    • A.8 - Applicazioni ospedaliere e alber­ghiere
    • C.1 - Applicazioni ospedaliere e alber­ghiere
    • C.8 - Applicazioni ospedaliere e alber­ghiere
    • Vedi altro

    Interruttore elettronico per Hotel Card, A.x/C.x, antracite WAN7070AT

    Prezzo
    159,80 €
    / pezzo *
    159,80 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Interruttore elettronico per Hotel Card, A.x/C.x, antracite

    WAN7070AT

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente di commutazione
      10 A
    • Corrente di contatto momen­tanea
      10 A
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      250 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      Scheda per hotel
    • Numero di poli
      2
    Potenza
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      1500 W
    • Lampade fluorescenti in circuito duo
      1500 W
    Materiali
    • Colore
      Antracite
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Verniciato
    • Tras­parente
      No
    • Interno posteriore
      Opaco
    Serie
    • Altezza
      71 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Profon­dità
      38 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      28,2 mm
    • Profon­dità delle scatole da incasso
      40 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Controlli e indica­tori
    • Spia luminosa
      Segnalazione
    • Numero di tasti
      0
    • Tipo di pulsante
      Pulsante singolo
    • Con contatto di feed­back
      No
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Raccordo a innesto
    • Con montaggio ad artiglio
      SÌ
    Connes­sione
    • tipo di attacco della lampada
      Fisso
    • Tipo di connet­tore
      Inter­rut­tore a pulsante
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK05
    Aces­sori
    • Con portaetichetta
      No
    • Serie Compa­tibili
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Hotel card switch electronic, white glossy (essentials) (English)
    PDF
    562,12 kB
    REACH declaration WAN7070AT
    PDF
    RoHS report WAN7070AT
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WAN7070AT | Hager Italia

      Immagine del prodotto WAN7070AT

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WAN7070AT | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WAN7070AT

      Interruttore elettronico per Hotel Card, A.x/C.x, antracite

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-03-31 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-03-31

      PDF
      3,79 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB 2026-03-30 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2026-03-30

      PDF
      469,05 kB
      Immagine Manuale di installazione it-IT 2026-04-01 | Hager Italia

      Manuale di installazione it-IT 2026-04-01

      PDF
      469,53 kB
    • Allegato prodotto

      Immagine Allegato prodotto it-IT 2026-10-01 | Hager Italia

      Allegato prodotto it-IT 2026-10-01

      PDF
      130,73 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29

      PDF
      119,16 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      WDE503101 - Pulsante, contatto di chiusura 10 A - 250 V (con 2 contatti segnalazione)
      WDE503101
      Pulsante, contatto di chiusura 10 A - 250 V (con 2 contatti segnalazione)
      Prezzo
      28,09 €
      / pezzo *
      28,09 €
      / pezzo *
    • 2
      WDE5036 - Pulsante, contatto di commutazione inserti modulari 10 A - 250 V
      WDE5036
      Pulsante, contatto di commutazione inserti modulari 10 A - 250 V
      Prezzo
      18,57 €
      / pezzo *
      18,57 €
      / pezzo *
    • 3
      WDE5031 - Pulsante, contatto di chiusura 10 A - 250 V
      WDE5031
      Pulsante, contatto di chiusura 10 A - 250 V
      Prezzo
      15,74 €
      / pezzo *
      15,74 €
      / pezzo *
    • 4
      WDE503203 - Pulsante, contatto di apertura + contatto di chiusura 10 A - 250 V
      WDE503203
      Pulsante, contatto di apertura + contatto di chiusura 10 A - 250 V
      Prezzo
      46,01 €
      / pezzo *
      46,01 €
      / pezzo *
    • 5
      WDE505201 - Pulsante, contatto di apertura + contatto di chiusura 2 A - 250 V per Hotel Card
      WDE505201
      Pulsante, contatto di apertura + contatto di chiusura 2 A - 250 V per Hotel Card
      Prezzo
      46,01 €
      / pezzo *
      46,01 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti