The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Hager A.1
    • A.1 - Dimmer
    • WAC4010
    EAN
    3250610128251
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • A.1 - Dimmer
    • A.8 - Dimmer
    • C.1 - Dimmer
    • C.8 - Dimmer
    • Vedi altro

    Inserto per regolatore luce a manopola, collegabile, A.x/C.x WAC4010

    Disponibile a breve

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Inserto per regolatore luce a manopola, collegabile, A.x/C.x

    WAC4010

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio
      230 - 230 V
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    • Accop­piabile
      SÌ
    • Stan­dard di connet­tività Matter
      SÌ
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Serie
    • Profon­dità di instal­lazione
      30,6 mm
    • Altezza
      71 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Profon­dità
      48,6 mm
    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      A rotazione
    Potenza
    • Potenza assor­bita in stan­d-by
      0,35 W
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      200 W
    • Potenza lampada ad incan­descenza
      20 - 200 W
    Illuminazione
    • Lampade LED dimmerabili da 230 V
      3 - 200 W
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore rigido
      0.5 - 2.5 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.5 - 2.5 mm²
    • Sezione del cavo
      0,5 - 2,5 mm²
    Testo
    • Prin­cipio regolazione luce
      Inserimento o disin­serimento della fase in base al tipo di carico, autoap­pren­dimento
    • Fusibile
      Resis­tente ai cortocir­cuiti e protetto contro i sovrac­carichi (fusibile elet­tronico)
    • Tipo di montaggio
      Per instal­lazione ad incasso
    • Ingresso unità di esten­sione
      Ingresso di derivazione per accen­sione/s­pegnimento remoto
    Equipag­giamento
    • Ingresso stazione secon­daria
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Insert rot dim, conn., Ax/Cx (English )
    PDF
    449,93 kB
    REACH declaration WAC4010
    PDF
    RoHS report WAC4010
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WAC4010 | Hager Italia

      Immagine del prodotto WAC4010

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WAC4010 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WAC4010

      Inserto per regolatore luce a manopola, collegabile, A.x/C.x

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-01-15 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-01-15

      PDF
      493,07 kB
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB 2026-08-03 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2026-08-03

      PDF
      1,52 MB
      Immagine Manuale di installazione it-IT 2026-08-03 | Hager Italia

      Manuale di installazione it-IT 2026-08-03

      PDF
      1,57 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-04-02

      PDF
      339,03 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      WAN7050BG - Copertura per pulsante, 1 canale, serig. freccia, A.x/C.x,A.x/C.x nero lucido
      WAN7050BG
      Copertura per pulsante, 1 canale, serig. freccia, A.x/C.x, A.x/C.x nero lucido
      Prezzo
      17,90 €
      / pezzo *
      17,90 €
      / pezzo *
    • 2
      WAN7050BM - Copertura per pulsante, 1 canale, serig. freccia, A.x/C.x,A.x/C.x nero opaco
      WAN7050BM
      Copertura per pulsante, 1 canale, serig. freccia, A.x/C.x, A.x/C.x nero opaco
      Prezzo
      17,90 €
      / pezzo *
      17,90 €
      / pezzo *
    • 3
      WAN7050AT - Copertura per pulsante, 1 canale, serig. freccia, A.x/C.x,A.x/C.x antracite
      WAN7050AT
      Copertura per pulsante, 1 canale, serig. freccia, A.x/C.x, A.x/C.x antracite
      Prezzo
      19,10 €
      / pezzo *
      19,10 €
      / pezzo *
    • 4
      WAN7011BG - Copertura per pulsante, 1 canale, serig. I/O, A.x/C.x, nero lucido
      WAN7011BG
      Copertura per pulsante, 1 canale, serig. I/O, A.x/C.x, nero lucido
      Prezzo
      15,90 €
      / pezzo *
      15,90 €
      / pezzo *
    • 5
      WAN7010TA - Copertura per pulsante, 1 canale, A.x/C.x, titanio
      WAN7010TA
      Copertura per pulsante, 1 canale, A.x/C.x, titanio
      Prezzo
      12,90 €
      / pezzo *
      12,90 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti