Radio touch DAB+, A.x/C.x, bianco opaco WAN6011WM
Prezzo
358,00 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (6)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 875 product.page.accessories.products-available
Accessori obbligatori
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Radiofrequenza di ricezione87,5 - 108,0 MHz
Potenza
-
Potenza assorbita (VA)7 VA
Materiali
-
ColoreBianco chiaro
-
Codice RALSimile a RAL 9016
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza70,80 mm
-
Larghezza70,80 mm
-
Profondità46,50 mm
-
Profondità di installazione33 mm
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Connessione
-
Sezione altoparlante1 - 1 mm²
-
Sezione del cavo2,50 - 2,50 mm²
Funzioni
-
Orologio con sistema DCF integratoSì
-
BluetoothNo
Spazio
-
Numero di slots di memoria16
Equipaggiamento
-
Numero di uscite2
-
Radiocontrollo DCFNo
-
Tipo di displayDigitale
-
Con controllo HVACNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WAN6011WM
Radio touch DAB+, A.x/C.x, bianco opaco
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione en-GB 2025-11-07
PDF818,53 kB
Manuale di installazione it-IT 2025-12-04
PDF824,68 kB -
ProductMaintenanceManual
Manuale fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB 2025-09-16
PDF6,97 MB -
ProductBimStep
File STEP International 2026-04-15
STP38,29 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-19
PDF293,02 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-15
PDF355,36 kB
Più documentazione