Radio touch DAB+ + altop., A.x/C.x, nero opaco WAN6010BM
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Radiofrequenza di ricezione87,5 - 108,0 MHz
-
Potenza assorbita (VA)7 VA
-
ColoreNero notte
-
Codice RALSimile a RAL 9005
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
-
Altezza70,80 mm
-
Larghezza141,60 mm
-
Profondità46,50 mm
-
Profondità di installazione33 mm
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
-
Sezione altoparlante1 - 1 mm²
-
Sezione del cavo2,50 - 2,50 mm²
-
Orologio con sistema DCF integratoSÌ
-
BluetoothNo
-
Numero di slots di memoria16
-
Numero di uscite2
-
Radiocontrollo DCFNo
-
Tipo di displayDigitale
-
Con controllo HVACNo
-
Con altoparlanteSÌ
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WAN6010BM
Radio touch DAB+ + altop., A.x/C.x, nero opaco
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB 2025-11-07
PDF818,53 kB
Manuale di installazione it-IT 2025-12-04
PDF824,68 kB -
Manuale
Manuale fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB 2025-09-16
PDF6,97 MB -
File STEP
File STEP International 2026-04-15
STP63,94 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-19
PDF293,02 kBDichiarazione di conformità en-GB 2025-11-19
PDF274,02 kB