Presa HDMI, A.x/C.x, bianco lucido WAF4379WG
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Cassetta portafrutti 42 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 889 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
catalog.pageproduct.title.keyfeatures
Materiale riciclato
I componenti in plastica sono realizzati con il 50% di materiale riciclato per una maggiore sostenibilità.
Compatibilità trasversale
Grazie alle dimensioni d'ingombro standardizzate di 55 x 55 mm, tutti gli inserti sono compatibili tra le serie A.1, A.8, C.1 e C.8.
Caratteristiche tecniche
-
Tipo di connettoreHDMI
-
Numero di connessioni1
-
Con attacco posteriore ruotato di 90°No
-
Frequenza50 - 85 Hz
-
ColoreBianco chiaro
-
Codice RALSimile a RAL 9016
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)18,32 %
-
Finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità27,15 mm
-
Profondità delle scatole da incasso46 mm
-
Profondità di installazione32 mm
-
Direzione di uscita della presa datiOrizzontale
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
-
Con piastra di montaggioNo
-
SchermatoNo
-
Con protezione polvereNo
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Serie CompatibiliA.1, A.8, C.1, C.8
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WAF4379WG
Presa HDMI, A.x/C.x, bianco lucido
PDF -
Nota Prodotto
Manuale di istruzioni en-GB 2026-03-10
PDF465,09 kB
Manuale di istruzioni it-IT 2026-03-10
PDF465,55 kB -
Allegato Prodotto
Allegato prodotto it-IT 2026-10-01
PDF130,73 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF634,12 kB