Cornice di finitura 1-posto, C.1, nero lucido WAD7100BG
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (90)Accessori associati
-
Comando per impianti 15 accessori disponibili -
Ricambi per interruttori per uso residenziale 7 accessori disponibili -
Inserto luminoso per gamma di interruttori per impianti 7 accessori disponibili -
Etichette per apparecchiature ad uso residenziale 6 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 490 accessori disponibili
Accessori obbligatori
-
WDF4411Passacavo con ridotta profondità d'incasso Inserti modulari
-
WDF410863Presa RJ universale modulare a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF41083Presa RJ universale a 8/8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
-
WDF41073Presa RJ universale a 8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
-
WDE510110Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A
-
WDE5101Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A
-
WDE505601Pulsante, contatto di commutazione 2 A - 250 V per Hotel Card
-
WDE2040Timer meccanico a parete, 15 min. 1 NA - 16 AX - 250 V
-
WDF41076Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF4400Passacavo Inserti modulari
-
WDF410866Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
-
WDF4589Presa TV quadrupla terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF4592Presa TV doppia terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF45921Presa TV doppia scatola passante, 8 dB Serie 1930/Glas/R. classic
-
WDF45922Presa TV doppia scatola passante, 13 dB Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF45923Presa TV doppia scatola passante, 20 dB Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF4593Presa TV tripla terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF4611RPiastra supporto con alloggiam. rosso singola x Modular Jack communicazione
-
WDF4612WPiastra supporto con alloggiam. bianca singola x Modular Jack communicazione
-
WDF4614GPiastra supporto con alloggiam. verde singola x Modular Jack communicazione
Completa il tuo sistema
- Comando per impianti
- Ricambi per interruttori per uso residenziale
- Inserto luminoso per gamma di interruttori per impianti
- Etichette per apparecchiature ad uso residenziale
- Pulsante
- Sensore di movimento
- Coperchio
- Pezzo centrale per interruttore porta badge Hotel
- Pezzo centrale per interruttore o pulsante
- Elemento centrale per telecomunicazioni
- Pezzo centrale per interruttore orario
- Pezzo centrale per presa
- Piastra centrale per inserto di segnalazione luminosa
- Inserto per telecomunicazioni
- Lampada segnapasso per uso residenziale
- Adattatore di transizione per dispositivi di commutazione domestici
- Regolatore di temperatura ambiente per sistema bus
- Copertura per pulsante
- Termostato/regolatore di temperatura ambiente
- Apparecchio elettronico per uso residenziale
- Altoparlante
- Pezzo centrale per rilevatore di movimento
- Pezzo centrale per dimmer illuminazione
- Presa
- Alimentatore USB
- Levetta singola
- Mascherina centrale per interruttore differenziale
- Interruttore a bilanciere
- Interruttore a chiave
- Interruttore a tirante
- Interruttore elettronico
- Dimmer
- Comando veneziane
-
303808Deviatore doppio, morsetti d’ingresso separati 10 AX - 250 V
-
3966Interruttore a tirante off/deviatore inserti modulari 10 AX - 250V
-
382610Interruttore deviatore a 2 poli per cilindri di chiusura comando luci
-
383620Interruttore deviatore per cilindri di chiusura wg UP IP44
-
3032Interruttore bipolare 10 AX - 250 V
-
303212Interruttore bipolare 16 AX - 250 V
-
633023Interruttore triplo 10 AX - 250 V
-
303616Interruttore deviatore 16 AX - 250 V
-
303516Interruttore doppio 16 AX - 250 V
-
303650Interruttore deviatore per montaggio in parete con intercapedine 10 AX - 250 V
-
303550Interruttore doppio per montaggio in parete con intercapedine 10 AX - 250 V
-
303303Interruttore tripolare 10 AX - 250 V
-
3037Invertitore 10 AX - 250 V
-
3035Interruttore doppio con comune 10 AX - 250 V
-
3036Interruttore deviatore 10 AX - 250 V
-
WAA1101Set di guarnizioni per prese/pezzi centrali, trasparente
-
WAA1102Set di guarnizioni per interruttore/pulsante, trasp.
-
WAA1103Set di guarnizioni per interruttore a chiave/pulsante a chiave, trasp.
-
WAA3040WGSeparatore per scatola montaggio a parete a 2 e 3-posti A.x/C.x, bianco lucido
-
WAA3045WGSeparatore per scatola d'angolo, montato a parete, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAA3140Fissaggio cavo antistrp scat. 1 a 3 posti, montaggio a parete, A.x/C.x, antr. op
-
WAA3145Fissaggio cavo antistrappo scat. d’angolo, montato a parete, A.x/C.x, grigio
-
WAA2321WModulo LED per illuminazione ambientale-/downlight, A.x/C.x, trasp.
-
WAA2530MModulo LED con morsetto N, 230V, 0, 4mA, inserti modulo multicolore (RGB)
-
WDE1600WLampadina LED, inserti modulo, bianco
-
WDE1675WModulo LED con morsetto N, 230V, 0, 4mA, inserti modulo, grigio
-
WDE1680WModulo LED serie con morsetto N 230V, 0, 4mA, inserti modulo, nero
-
WDE1687WModulo LED con morsetto N, 12-48V, 0, 4-0, 9mA inserti modulo, blu
-
WDE160020Gruppo fluorescente comando luci nero
-
WAA4091Lamina per modulo di segnalazione a LED, simbolo "maschio", A.x/C.x
-
WAA4092Lamina per modulo di segnalazione LED, simbolo "femmina", A.x/C.x
-
WAA4093Lamina per modulo di segnalazione a LED, "sedia a rotelle", A.x/C.x
-
WAA4094Lamina bicolore per modulo di segnalazione a LED, simbolo, A.x/C.x
-
WAA4095Lamina bicolore per modulo di segnalazione a LED, simb "attesa/entrata", A.x/C.x
-
WDA8100WGCampo di scrittura per anello intermedio bianco lucido
-
WAC1010Pulsante, smart, 1 canale, A.x/C.x
-
WAC1020Pulsante, smart, 2 canali, A.x/C.x
-
WAC2010Pulsante + batteria, 1 canale, montaggio a parete, A.x/C.x
-
WAC2020Pulsante + batteria, 2 canali, montaggio a parete, A.x/C.x
-
WAN7070ATInterruttore elettronico per Hotel Card, A.x/C.x, antracite
-
WAN7070BGInterruttore elettronico per Hotel Card, A.x/C.x, nero lucido
-
WAN7070BMInterruttore elettronico per Hotel Card, A.x/C.x, nero opaco
-
WAN7070TAInterruttore elettronico per Hotel Card, A.x/C.x, titanio
-
WAN7070WGInterruttore elettronico per Hotel Card, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN7070WMInterruttore elettronico per Hotel Card, A.x/C.x, bianco opaco
-
WDE34343Pulsante per bilanciere di gruppo 4-posti 24 V
-
WDE55003Pulsante serie 2-posti 24 V
-
WDE56003Pulsante per bilanciere 1-posto 24 V
-
WAF1001ATInserto cieco con pezzo centrale, A.x/C.x, antracite opaco
-
WAF1001BGInserto cieco con pezzo centrale, A.x/C.x, nero lucido
-
WAF1001BMInserto cieco con pezzo centrale, A.x/C.x, nero opaco
-
WAF1001TAInserto cieco con pezzo centrale, A.x/C.x titanio metallizzato
-
WAF1001WGInserto cieco con pezzo centrale, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAF1001WMInserto cieco con pezzo centrale, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAF1020ATPezzo centrale, portaetichetta Hotel Card, lente trasparente, A.x/C.x antracite
-
WAF1020BGPezzo c.le, pulsante serigrafia Hotel Card, lente trasp., A.x/C.x nero luc
-
WAF1020BMPezzo centrale, pulsante serigrafia Hotel Card, lente trasp. A.x/C.x, nero opaco
-
WAF1020TAPezzo centrale, pulsante serigrafia Hotel Card, lente trasp., A.x/C.x, titanio
-
WAF1020WGPezzo centrale, pulsante serig. Hotel Card, lente trasp., A.x/C.x, bianco lucido
-
WAF1020WMPezzo centrale, pulsante serig. Hotel Card, lente trasp., A.x/C.x bianco opaco
-
WAF1311WGPezzo centrale inter. venez./pulsante cil. DIN con frecce A.x/C.x bianco lucido
-
WAF1318WMPezzo centrale interruttore rotativo, con serigr. 0 e 1, A.x/C.x bianco opaco
-
WAF1315BGPezzo centrale inter. a manopola 3 pos., posiz. neutro, A.x/C.x nero lucido
-
WAF1315ATPezzo centrale inter. a manopola 3 pos., posiz. neutro, A.x/C.x antracite opaco
-
WAF1312WMPezzo c.le inter. venez. a chiave/puls.cil. DIN con frecce A.x/C.x bianco opaco
-
WAF1312WGPezzo c.le inter. venez. a chiave/puls.cil. DIN con frecce A.x/C.x bianco lucido
-
WAF1312TAPezzo c.le inter. venez. a chiave/pulsante cil. DIN con frecce A.x/C.x tit.
-
WAF1312BMPezzo c.le inter. venez. a chiave/pulsante cil. DIN con frecce A.x/C.x nero op
-
WAF1312BGPezzo centrale inter. venez. a chiave/pulsante cil. DIN con frecce A.x/C.x antr.
-
WAF1312ATPezzo centrale inter. venez. a chiave/pulsante cil. DIN con frecce A.x/C.x antr.
-
WAF1311WMPezzo centrale inter. venez./pulsante cil. DIN con frecce A.x/C.x bianco opaco
-
WAF1048ATPezzo centrale per inter./pulsante con cavo a tirante, A.x/C.x, antracite opaco
-
WAF1311TAPezzo centrale inter. venez./pulsante cil. DIN con frecce A.x/C.x tit.
-
WAF1311BMPezzo centrale inter. venez./pulsante cil. DIN con frecce A.x/C.x nero opaco
-
WAF1311BGPezzo centrale inter. venez./pulsante cil. DIN con frecce A.x/C.x nero lucido
-
WAF1311ATPezzo centrale inter. venez./pulsante cil. DIN con frecce A.x/C.x antracite
-
WAF1048WMPezzo centrale per inter./pulsante con cavo a tirante, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAF1048WGPezzo centrale per inter./pulsante con cavo a tirante, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAF1048TAPezzo centrale per inter./pulsante con cavo a tirante, A.x/C.x, riv. titanio met
-
WAF1048BMPezzo centrale per inter./pulsante con cavo a tirante, A.x/C.x, nero opaco
-
WAF1106WGPezzo centrale per presa TDO, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAF4400WMPezzo centrale per passacavo, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAF1108BGPezzo centrale per presa FCC 2-posti, presa orientabile, A.x/C.x, nero lucido
-
WAF1108ATPezzo centrale per presa FCC 2-posti, presa orientabile, A.x/C.x, antracite op
-
WAF1107WMPezzo centrale per presa FCC 1-posto, presa orientabile, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAF1107WGPezzo centrale per presa FCC 1-posto, presa orientabile, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAF1107TAPezzo centrale per presa FCC 1-posto, presa orientabile, A.x/C.x, titanio met
-
WAF1107BMPezzo centrale per presa FCC 1-posto, presa orientabile, A.x/C.x, nero opaco
-
WAF1107BGPezzo centrale per presa FCC 1-posto, presa orientabile, A.x/C.x, nero lucido
-
WAF1107ATPezzo centrale per presa FCC 1-posto, presa orientabile, A.x/C.x, antracite op
-
WAF1106WMPezzo centrale per presa TDO, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAF1104ATPezzo centrale con finestra TAE, altoparlante, USB, A.x/C.x, antracite opaco
-
WAF1106TAPezzo centrale per presa TDO, A.x/C.x titanio metallizzato
-
WAF1106BMPezzo centrale per presa TDO, A.x/C.x, nero opaco
-
WAF1106BGPezzo centrale per presa TDO, A.x/C.x, nero lucido
-
WAF1106ATPezzo centrale per presa TDO, A.x/C.x, antracite opaco
-
WAF1104WMPezzo centrale con finestra TAE, altoparlante, USB, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAF1104WGPezzo centrale con finestra TAE, altoparlante, USB, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAF1104TAPezzo centrale con finestra TAE, altoparlante, USB, A.x/C.x, titanio met
-
WAF1104BMPezzo centrale con finestra TAE, altoparlante, USB, A.x/C.x, nero opaco
-
WAF1313ATPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-120 min., A.x/C.x, antr. opaco
-
WAF1313BGPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-120 min., A.x/C.x, nero lucido
-
WAF1313BMPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-120 min., A.x/C.x, nero opaco
-
WAF1313TAPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-120 min., A.x/C.x, titanio met
-
WAF1313WGPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-120 min., A.x/C.x, bianco lucido
-
WAF1313WMPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-120 min., A.x/C.x, bianco opaco
-
WAF1314ATPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-15 min., A.x/C.x, antr. opaco
-
WAF1314BGPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-15 min., A.x/C.x, nero lucido
-
WAF1314BMPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-15 min., A.x/C.x, nero opaco
-
WAF1314TAPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-15 min., A.x/C.x, titanio met
-
WAF1314WGPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-15 min., A.x/C.x, bianco lucido
-
WAF1314WMPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-15 min., A.x/C.x, bianco opaco
-
WAF2087WMPezzo centrale per presa equipotenziale, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAS7700ATPezzo centrale, presa UK STANDARD, switchable, A.x/C.x, antr. opaco
-
WAS7700BGPezzo centrale, presa UK STANDARD, switchable, A.x/C.x, nero lucido
-
WAS7700BMPezzo centrale, presa UK STANDARD, switchable, A.x/C.x, nero opaco
-
WAS7700TAPezzo centrale, presa UK STANDARD, switchable, A.x/C.x, titanio metallizzato
-
WAS7700WGPezzo centrale, presa UK STANDARD, switchable, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAS7700WMPezzo centrale, presa UK STANDARD, switchable, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAF2087WGPezzo centrale per presa equipotenziale, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAS7200BGPezzo centrale per presa SCHUKO, prot. contatti elev., A.x/C.x nero lucido
-
WAS7200BMPezzo centrale per presa SCHUKO, prot. contatti elev., A.x/C.x nero opaco
-
WAS7200RGPezzo centrale per presa SCHUKO, prot. contatti elev., A.x/C.x rosso
-
WAS7200TAPezzo centrale per presa SCHUKO, prot. contatti elev., A.x/C.x titanio
-
WAS7200WGPezzo centrale per presa SCHUKO, prot. contatti elev., A.x/C.x bianco luc
-
WAS7200WMPezzo centrale per presa SCHUKO, prot. contatti elev., A.x/C.x bianco opaco
-
WAS7300ATPezzo centrale, senza messa a terra, A.x/C.x, antracite
-
WAS7300BGPezzo centrale, senza messa a terra, A.x/C.x, nero lucido
-
WAS7300BMPezzo centrale, senza messa a terra, A.x/, C.x, nero opaco
-
WAS7300WGPezzo centrale, senza messa a terra, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAS7300WMPezzo centrale, senza messa a terra, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAS7400BGPezzo c.le, presa senza cont. di terra, prot. contatti elev., A.x/C.x nero luc.
-
WAF3554ATPezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10, A.x/C.x, antracite opaco
-
WAF3554BGPezzo centrale per pulsante/luce pilota E10, A.x/C.x, nero lucido
-
WAF3554BMPezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10, A.x/C.x, nero opaco
-
WAF3554TAPezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10, A.x/C.x, titanio metallizzato
-
WAF3554WGPezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAF3554WMPezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAF4380TAPresa HDMI con connessione a 90°, A.x/C.x, titanio metallizzato
-
WAF4381WMPresa USB/audio 3.5 mm, A.x/C.x bianco opaco
-
WAF4381WGPresa USB/audio 3.5 mm, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAF4381TAPresa USB/audio 3.5 mm, A.x/C.x titanio metallizzato
-
WAF4381BMPresa USB/audio 3.5 mm, A.x/C.x nero opaco
-
WAF4381BGPresa USB/audio 3.5 mm, A.x/C.x, nero lucido
-
WAF4381ATPresa USB/audio 3.5 mm, A.x/C.x, antracite opaco
-
WAF4380WMPresa HDMI con connessione a 90°, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAF4380WGPresa HDMI con connessione a 90°, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAF4379ATPresa HDMI, A.x/C.x, antracite opaco
-
WAF4380BMPresa HDMI con connessione a 90°, A.x/C.x, nero opaco
-
WAF4380BGPresa HDMI con connessione a 90°, A.x/C.x, nero lucido
-
WAF4380ATPresa HDMI con connessione a 90°, A.x/C.x, antracite opaco
-
WAF4379WMPresa HDMI, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAF4379WGPresa HDMI, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAF4379TAPresa HDMI, A.x/C.x, titanio metallizzato
-
WAF4379BMPresa HDMI, A.x/C.x, nero opaco
-
WAF4379BGPresa HDMI A.x/C.x, nero lucido
-
WAF7073ATAnello intermedio per pezzo centrale/pezzo 50 x 50 mm, A.x/C.x antracite opaco
-
WAF7073BGAnello intermedio per pezzo centrale/pezzo 50 x 50 mm, A.x/C.x nero lucido
-
WAF7073BMAnello intermedio per pezzo centrale/pezzo 50 x 50 mm, A.x/C.x nero opaco
-
WAF7073TAAnello intermedio per pezzo centrale/pezzo 50 x 50 mm, A.x/C.x titanio met
-
WAF7073WGAnello intermedio per pezzo centrale/pezzo 50 x 50 mm, A.x/C.x bianco lucido
-
WAF7073WMAnello intermedio per pezzo centrale 50 x 50 mm, A.x/C.x bianco opaco
-
WAF7074ATAnello intermedio per pezzo centrale 51 x 51 mm, A.x/C.x antracite opaco
-
WAF7074BGAnello intermedio per pezzo centrale 51 x 51 mm, A.x/C.x nero lucido
-
WAF7074BMAnello intermedio per pezzo centrale 51 x 51 mm, A.x/C.x nero opaco
-
WAF7074TAAnello intermedio per pezzo centrale 51 x 51 mm, A.x/C.x titanio metallizzato
-
WAF7074WGAnello intermedio per pezzo centrale 51 x 51 mm, A.x/C.x bianco lucido
-
WAF7074WMAnello intermedio per pezzo centrale 51 x 51 mm, A.x/C.x bianco opaco
-
WAF7091BGAnello intermedio per pezzo centrale 45 x 45 mm, A.x/C.x nero lucido
-
WAF7091BMAnello intermedio per pezzo centrale 45 x 45 mm, A.x/C.x nero opaco
-
WAF7091WGAnello intermedio per pezzo centrale 45 x 45 mm, A.x/C.x bianco lucido
-
WAF7091WMAnello intermedio per pezzo centrale 45 x 45 mm, A.x/C.x bianco opaco
-
WAK7128WGCopertura per pulsante KNX Secure, 8 posti, ill ON/OFF, A.x/C.x, bi ch lu
-
WAN7051WMCopertura per pulsante, 2 canali, serig. freccia, A.x/C.x, A.x/C.x bianco opaco
-
WAK7136WMCopertura per pulsante KNX Secure, 6 posti, dim UP/DOWN, A.x/C.x, bi ch op
-
WAK7136WGCopertura per pulsante KNX Secure, 6 posti, dim UP/DOWN, A.x/C.x, bi ch lu
-
WAK7136BMCopertura per pulsante KNX Secure, 6 posti, dim UP/DOWN, A.x/C.x, nero notte op
-
WAK7136BGCopertura per pulsante KNX Secure, 6 posti, dim UP/DOWN, A.x/C.x, nero notte lu
-
WAK7134WMCopertura per pulsante KNX Secure, 4 posti, dim UP/DOWN, A.x/C.x, bi ch op
-
WAK7134WGCopertura per pulsante KNX Secure, 4 posti, dim UP/DOWN, A.x/C.x, bi ch lu
-
WAK7134BMCopertura per pulsante KNX Secure, 4 posti, dim UP/DOWN, A.x/C.x, nero notte op
-
WAK7134BGCopertura per pulsante KNX Secure, 4 posti, dim UP/DOWN, A.x/C.x, nero notte lu
-
WAK7128WMCopertura per pulsante KNX Secure, 8 posti, ill ON/OFF, A.x/C.x, bi ch op
-
WAK7124BGCopertura per pulsante KNX Secure, 4 posti, ill ON/OFF, A.x/C.x, ne no lu
-
WAK7128BMCopertura per pulsante KNX Secure, 8 posti, ill ON/OFF, A.x/C.x, ne no op
-
WAK7128BGCopertura per pulsante KNX Secure, 8 posti, ill ON/OFF, A.x/C.x, ne no lu
-
WAK7126WMCopertura per pulsante KNX Secure, 6 posti, ill ON/OFF, A.x/C.x, bi ch op
-
WAK7126WGCopertura per pulsante KNX Secure, 6 posti, ill ON/OFF, A.x/C.x, bi ch lu
-
WAK7126BMCopertura per pulsante KNX Secure, 6 posti, ill ON/OFF, A.x/C.x, ne no op
-
WAK7126BGCopertura per pulsante KNX Secure, 6 posti, ill ON/OFF, A.x/C.x, ne no lu
-
WAK7124WMCopertura per pulsante KNX Secure, 4 posti, ill ON/OFF, A.x/C.x, bi ch op
-
WAK7124WGCopertura per pulsante KNX Secure, 4 posti, ill ON/OFF, A.x/C.x, bi ch lu
-
WAN5010ATTermostato ambiente, riscaldamento 230V/16A, A.x/C.x, antracite
-
WAN5010BGTermostato ambiente, riscaldamento 230V/16A, A.x/C.x, nero lucido
-
WAN5010BMTermostato ambiente, riscaldamento 230V/16A, A.x/C.x, nero opaco
-
WAN5010TATermostato ambiente, riscaldamento 230V/16A, A.x/C.x, titanio
-
WAN5010WGTermostato ambiente, riscaldamento 230V/16A, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN5010WMTermostato ambiente, riscaldamento 230V/16A, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAN5011ATTermostato ambiente, 230V/15W risc./cdz. A.x/C.x, antracite
-
WAN5011BGTermostato ambiente, 230V/15W risc./cdz., A.x/C.x, nero lucido
-
WAN5011BMTermostato ambiente, 230V/15W risc./cdz., A.x/C.x, nero opaco
-
WAN5011TATermostato ambiente, risc./cdz. 230V/15W, A.x/C.x, titanio
-
WAN5011WGTermostato ambiente, 230V/15W risc./cdz., A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN5011WMTermostato ambiente, 230V/15W risc./cdz., A.x/C.x, bianco opaco
-
WAN6011WGRadio touch DAB+, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN6111WMRadio touch DAB+, Bluetooth, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAN6111BGRadio touch DAB+, Bluetooth, A.x/C.x, nero lucido
-
WAN6111ATRadio touch DAB+, Bluetooth, A.x/C.x, antracite
-
WAN6110WMRadio touch DAB+, Bluetooth + altop., A.x/C.x, bianco opaco
-
WAN6110WGRadio touch DAB+, Bluetooth + altop., A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN6110TARadio touch DAB+, Bluetooth + altop., A.x/C.x, titanio
-
WAN6110BMRadio touch DAB+, Bluetooth + altop., A.x/C.x, nero opaco
-
WAN6110BGRadio touch DAB+, Bluetooth + altop., A.x/C.x, nero lucido
-
WAN6110ATRadio touch DAB+, Bluetooth + altop., A.x/C.x, antracite
-
WAN6011WMRadio touch DAB+, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAN6010ATRadio touch DAB+ + altop., A.x/C.x, antracite
-
WAN6011TARadio touch DAB+, A.x/C.x, titanio
-
WAN6011BMRadio touch DAB+, A.x/C.x, nero opaco
-
WAN6011BGRadio touch DAB+, A.x/C.x, nero lucido
-
WAN6011ATRadio touch DAB+, A.x/C.x, antracite
-
WAN6010WMRadio touch DAB+ + altop., A.x/C.x, bianco opaco
-
WAN6010WGRadio touch DAB+ + altop., A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN6010TARadio touch DAB+ + altop., A.x/C.x, titanio
-
WAN6010BMRadio touch DAB+ + altop., A.x/C.x, nero opaco
-
WAN6211ATAltop. per radio touch, A.x/C.x, antracite
-
WAN6211BGAltop. per radio touch, A.x/C.x, nero lucido
-
WAN6211BMAltop. per radio touch, A.x/C.x, nero opaco
-
WAN6211TAAltop. per radio touch, A.x/C.x, titanio
-
WAN6211WGAltop. per radio touch, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN6211WMAltop. per radio touch, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAN7030ATCopertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, antracite
-
WAN7030BGCopertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, nero lucido
-
WAN7030BMCopertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, nero opaco
-
WAN7030TACopertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, titanio
-
WAN7030WGCopertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN7030WMCopertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAN7040ATCopertura + pulsante per rilevatore di movimento, A.x/C.x antracite
-
WAN7040BGCopertura + pulsante per rilevatore di movimento, A.x/C.x nero lucido
-
WAN7040BMCopertura + pulsante per rilevatore di movimento, A.x/C.x nero opaco
-
WAN7040TACopertura + pulsante per rilevatore di movimento, A.x/C.x titanio
-
WAN7040WGCopertura + pulsante per rilevatore di movimento, A.x/C.x bianco lucido
-
WAN7040WMCopertura + pulsante per rilevatore di movimento, A.x/C.x bianco opaco
-
WAN7060ATCopertura per dimmer + manopola, A.x/C.x, antracite
-
WAN7060BGCopertura per dimmer + manopola, A.x/C.x, nero lucido
-
WAN7060BMCopertura per dimmer + manopola, A.x/C.x, nero opaco
-
WAN7060TACopertura per dimmer + manopola, A.x/C.x, titanio
-
WAN7060WGCopertura per dimmer + manopola, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN7060WMCopertura per dimmer + manopola, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAS1101ATPresa SCHUKO, portaetichetta, morsetti plug-in, A.x/C.x antracite opaco
-
WAS5470WMPresa doppia senza contatto di terra, cop. piatto, A.1, bianco opaco
-
WAS1105BGPresa SCHUKO 45°, morsetti plug-in, A.x/C.x, nero lucido
-
WAS1105ATPresa SCHUKO 45°, morsetti plug-in, A.x/C.x, antr. opaco
-
WAS1101WMPresa SCHUKO, portaetichetta, morsetti plug-in, A.x/C.x bianco opaco
-
WAS1101WGPresa SCHUKO, portaetichetta, morsetti plug-in, A.x/C.x bianco lucido
-
WAS1101TAPresa SCHUKO, portaetichetta, morsetti plug-in, A.x/, titanio metallizzato
-
WAS1101RGPresa SCHUKO, portaetichetta, morsetti plug-in, A.x/C.x rosso
-
WAS1101GRPresa SCHUKO, portaetichetta, morsetti plug-in, A.x/C.x verde
-
WAS1101BMPresa SCHUKO, portaetichetta, morsetti plug-in, A.x/C.x nero opaco
-
WAS1101BGPresa SCHUKO, portaetichetta, morsetti plug-in, A.x/C.x nero lucido
-
WAS1100APPresa SCHUKO, morsetti plug-in, A.x/C.x, arancione
-
WAS1101APPresa SCHUKO, portaetichetta, morsetti plug-in, A.x/C.x, arancione
-
WAS1100WMPresa SCHUKO, morsetti plug-in, bianco opaco
-
WAS1100WGPresa SCHUKO, morsetti plug-in, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAS1100TAPresa SCHUKO, morsetti plug-in, A.x/C.x titanio
-
WAS1100RGPresa SCHUKO, morsetti plug-in, A.x/C.x, rosso lucido
-
WAS1100GRPresa SCHUKO, morsetti plug-in, A.x/C.x, verde lucido
-
WAS1100BMPresa SCHUKO, morsetti plug-in, A.x/C.x, nero opaco
-
WAS1100BGPresa SCHUKO, morsetti plug-in, A.x/C.x, nero lucido
-
WAW1002WGBilanciere 1-posto, con simbolo frecce, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAW3000WMBilanciere 3-posti, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAW1012ATBilanciere 1-posto, con simbolo luce, A.x/C.x, antracite opaco
-
WAW1011WMBilanciere 1-posto, con simbolo frecce, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAW1011WGBilanciere 1-posto, con simbolo campana, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAW1011TABilanciere 1-posto, con simbolo campana, A.x/C.x titanio metallizzato
-
WAW1011BMBilanciere 1-posto, con simbolo campana, A.x/C.x, nero opaco
-
WAW1011BGBilanciere 1-posto, con simbolo campana, A.x/C.x, nero lucido
-
WAW1011ATBilanciere 1-posto, con simbolo campana, A.x/C.x, antracite opaco
-
WAW1007WGBilanciere 1-posto, screw-on, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAW1002WMBilanciere 1-posto, con simbolo frecce, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAW1000ATBilanciere 1-posto, A.x/C.x, antracite opaco
-
WAW1002TABilanciere 1-posto, con simbolo frecce, A.x/C.x titanio metallizzato
-
WAW1002BMBilanciere 1-posto, con simbolo frecce, A.x/C.x, nero opaco
-
WAW1002BGBilanciere 1-posto, con simbolo frecce, A.x/C.x, nero lucido
-
WAW1002ATBilanciere 1-posto, con simbolo frecce, A.x/C.x, antracite opaco
-
WAW1000WMBilanciere 1-posto, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAW1000WGBilanciere 1-posto, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAW1000TABilanciere 1-posto, A.x/C.x, titanio metallizzato
-
WAW1000BMBilanciere 1-posto A.x, /C.x, nero opaco
-
WDE3032Interruttore bipolare 10 AX - 250 V
-
WDE303212Interruttore bipolare 16 AX, 250 V
-
WDE303303Interruttore tripolare 16 AX, 400V
-
WDE3035Interruttore doppio con comune 10 AX - 250 V
-
WDE303516Interruttore doppio 16 AX - 250 V
-
WDE3036Interruttore deviatore 10 AX - 250 V
-
WDE303616Interruttore deviatore 16 AX - 250 V
-
WDE3037Invertitore 10 AX - 250 V
-
WDE303808Deviatore doppio, morsetti d’ingresso separati 10 AX - 250 V
-
WDE35003Interruttore serie 2-posti 24 V
-
WDE36003Commutatore, 24 V
-
WDE633023Interruttore triplo 16 AX/400V
Prodotto principale alternativo
-
303550Interruttore doppio per montaggio in parete con intercapedine 10 AX - 250 V
-
WDE160020Gruppo fluorescente comando luci nero
-
WAA2530MModulo LED con morsetto N, 230V, 0, 4mA, inserti modulo multicolore (RGB)
-
WAA2321WModulo LED per illuminazione ambientale-/downlight, A.x/C.x, trasp.
-
WAA1103Set di guarnizioni per interruttore a chiave/pulsante a chiave, trasp.
-
WAA1102Set di guarnizioni per interruttore/pulsante, trasp.
-
WAA1101Set di guarnizioni per prese/pezzi centrali, trasparente
-
3036Interruttore deviatore 10 AX - 250 V
-
3035Interruttore doppio con comune 10 AX - 250 V
-
3037Invertitore 10 AX - 250 V
-
303303Interruttore tripolare 10 AX - 250 V
-
303808Deviatore doppio, morsetti d’ingresso separati 10 AX - 250 V
-
303650Interruttore deviatore per montaggio in parete con intercapedine 10 AX - 250 V
-
303516Interruttore doppio 16 AX - 250 V
-
303616Interruttore deviatore 16 AX - 250 V
-
633023Interruttore triplo 10 AX - 250 V
-
303212Interruttore bipolare 16 AX - 250 V
-
3032Interruttore bipolare 10 AX - 250 V
-
383620Interruttore deviatore per cilindri di chiusura wg UP IP44
-
382610Interruttore deviatore a 2 poli per cilindri di chiusura comando luci
Caratteristiche tecniche principali
Materiale riciclato
I componenti in plastica sono realizzati con il 50% di materiale riciclato per una maggiore sostenibilità.
Compatibilità trasversale
Grazie alle dimensioni d'ingombro standardizzate di 55 x 55 mm, tutti gli inserti sono compatibili tra le serie A.1, A.8, C.1 e C.8.
Soluzione facile da pulire per qualsiasi parete
Cornici di finitura sottili si adattano a pareti irregolari, sono resistenti a graffi, raggi UV e umidità e facili da mantenere.
Protezione IP44 con set di guarnizioni
I set di guarnizioni garantiscono protezione IP44 per un'installazione sicura in ambienti umidi.
Proprietà tecniche
-
Numero di bande1
-
ColoreNero notte
-
Codice RAL9005
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)50,00 %
-
TrattamentoNon trattato
-
Altezza81,5 mm
-
Larghezza81,5 mm
-
Profondità10 mm
-
Con campo per l'etichettaNo
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale, Verticale
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Utilizzabile in classe IP superioreIP44 in combinazione con set di guarnizioni
-
Resistenza agli urti IKIK05
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WAD7100BG
Cornice di finitura 1-posto, C.1, nero lucido
PDF -
File STEP
File STEP International 2025-06-24
STP7,51 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-21
PDF253,88 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Hager C.1
La gamma di interruttori C.1 combina design compatto, lavorazione di alta qualità e un'estetica arrotondata e senza tempo. Con una cornice di finitura sottile da 81 mm, stabilisce un nuovo standard per le installazioni elettriche moderne. Le cornici delicatamente arrotondate e e leggermente smussate conferiscono alla C.1 un aspetto morbido ed elegante. Questo le permette di integrarsi con stile in qualsiasi parete e di completare una grande varietà di concept d'interni. Il design chiaro e def...