Cornice di finitura 1-posto, C.1, antracite opaco WAD7100AT
catalog.lists.product_addition.login_popup.title
catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
- Accessori
- Caratteristiche tecniche
- catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
- Documentazione
- Più prodotti
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (85)product.page.accessories.associated-products
-
Dimmer 4 product.page.accessories.products-available -
Accessori per interruttori per uso residenziale 3 product.page.accessories.products-available -
Inserto luminoso per gamma serie civili 7 product.page.accessories.products-available -
Etichette per apparecchiature ad uso residenziale 7 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 647 product.page.accessories.products-available
Accessori obbligatori
-
WDF4411Passacavo con ridotta profondità d'incasso Inserti modulari
-
WDF410863Presa RJ universale modulare a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF410866Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
-
WDF410862Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF41076Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF41073Presa RJ universale a 8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
-
WDE510110Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A
-
WDE5101Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A
-
WDE505601Pulsante, contatto di commutazione 2 A - 250 V per Hotel Card
-
WDF410766Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
-
WDF4400Passacavo Inserti modulari
-
WDF4592Presa TV doppia terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF45921Presa TV doppia scatola passante, 8 dB Serie 1930/Glas/R. classic
-
WDF45922Presa TV doppia scatola passante, 13 dB Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF45923Presa TV doppia scatola passante, 20 dB Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF4593Presa TV tripla terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF4611RPiastra supporto con alloggiam. rosso singola x Modular Jack communicazione
-
WDF4612WPiastra supporto con alloggiam. bianca singola x Modular Jack communicazione
-
WDF4614GPiastra supporto con alloggiam. verde singola x Modular Jack communicazione
-
WDF4617SPiastra di supporto con alloggiamento nero singola per Modular Jack
product.page.accessories.title-modal
- Dimmer
- Accessori per interruttori per uso residenziale
- Inserto luminoso per gamma serie civili
- Etichette per apparecchiature ad uso residenziale
- Pulsante
- Sensore di movimento
- Coperchio
- Pezzo centrale per interruttore porta badge Hotel
- Pezzo centrale per interruttore o pulsante
- Pezzo centrale per telecomunicazioni
- Pezzo centrale per interruttore orario
- Pezzo centrale per presa
- Piastra centrale per inserto di segnalazione luminosa
- Inserto per telecomunicazioni
- Lampada segnapasso per uso residenziale
- Adattatore di transizione per dispositivi di commutazione domestici
- Comando touch
- Regolatore di temperatura ambiente per sistema bus
- Copertura per pulsante
- Termostato/regolatore di temperatura ambiente
- Radio Touch
- Altoparlante
- Pezzo centrale per rilevatore di movimento
- Pezzo centrale per dimmer illuminazione
- Presa
- Alimentatore USB
- Bilanciere singola
- Mascherina centrale per interruttore differenziale
- Interruttore a bilanciere
- Interruttore a chiave
- Interruttore a tirante
- Interruttore elettronico
- Interruttore/pulsante per veneziana
- Apparecchio elettronico per uso residenziale
-
WAA2321WModulo LED per illuminazione ambientale-/downlight, A.x/C.x, trasp.
-
WAA2530MModulo LED con morsetto N, 230V, 0, 4mA, inserti modulo multicolore (RGB)
-
WDE1600WLampadina LED, inserti modulo, bianco
-
WDE1675WModulo LED con morsetto N, 230V, 0, 4mA, inserti modulo, grigio
-
WDE1680WModulo LED serie con morsetto N 230V, 0, 4mA, inserti modulo, nero
-
WDE1687WModulo LED con morsetto N, 12-48V, 0, 4-0, 9mA inserti modulo, blu
-
WDE160020Gruppo fluorescente comando luci nero
-
WAA4091Lamina per modulo di segnalazione a LED, simbolo "maschio", A.x/C.x
-
WAA4092Lamina per modulo di segnalazione LED, simbolo "femmina", A.x/C.x
-
WAA4093Lamina per modulo di segnalazione a LED, "sedia a rotelle", A.x/C.x
-
WAA4094Lamina bicolore per modulo di segnalazione a LED, simbolo, A.x/C.x
-
WAA4095Lamina bicolore per modulo di segnalazione a LED, simb "attesa/entrata", A.x/C.x
-
WAA8100Etichetta per anello intermedio, utilizzato nel sistema di pezzi centrali
-
WDA8100WGCampo di scrittura per anello intermedio bianco lucido
-
WAC1010Pulsante, smart, 1 canale, A.x/C.x
-
WAC1020Pulsante, smart, 2 canali, A.x/C.x
-
WAC2010Pulsante + batteria, 1 canale, montaggio a parete, A.x/C.x
-
WAC2020Pulsante + batteria, 2 canali, montaggio a parete, A.x/C.x
-
WAN7070ATInterruttore elettronico per Hotel Card, A.x/C.x, antracite
-
WAN7070BGInterruttore elettronico per Hotel Card, A.x/C.x, nero lucido
-
WAN7070BMInterruttore elettronico per Hotel Card, A.x/C.x, nero opaco
-
WAN7070TAInterruttore elettronico per Hotel Card, A.x/C.x, titanio
-
WAN7070WGInterruttore elettronico per Hotel Card, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN7070WMInterruttore elettronico per Hotel Card, A.x/C.x, bianco opaco
-
WDE34343Pulsante per bilanciere di gruppo 4-posti 24 V
-
WDE55003Pulsante serie 2-posti 24 V
-
WDE56003Pulsante per bilanciere 1-posto 24 V
-
WAF1001C05Inserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx, carmin, semi-lucido
-
WAF1001C16Inserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx, saffron, opaco
-
WAF1001C14Inserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx, cobalt, opaco
-
WAF1001C13Inserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx, canyon, opaco
-
WAF1001C12Inserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx, petal, opaco
-
WAF1001C11Inserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx, shell, opaco
-
WAF1001C10Inserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx, forest, opaco
-
WAF1001C09Inserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx, azure, opaco
-
WAF1001C08Inserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx, gold, metallizzato
-
WAF1001C07Inserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx, jade, semi-lucido
-
WAF1001C06Inserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx, ocean, semi-lucido
-
WAF1001ATInserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx, antracite opaco
-
WAF1001C04Inserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx, aloe, opaco
-
WAF1001C03Inserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx, turf, opaco
-
WAF1001C02Inserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx, hazel, opaco
-
WAF1001C01Inserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx, sand, opaco
-
WAF1001WMInserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx, bianco opaco
-
WAF1001WGInserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx, bianco lucido
-
WAF1001TAInserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx titanio metallizzato
-
WAF1001BMInserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx, nero opaco
-
WAF1020C05Pzo cle, portaetich Hotel Card, lente trasparente, Ax/Cx, carmin, semi-lucido
-
WAF1020C16Pzo cle, portaetich Hotel Card, lente trasparente, Ax/Cx, saffron, op
-
WAF1020C14Pezzo centrale, portaetich Hotel Card, lente trasparente, Ax/Cx, cobalt, opaco
-
WAF1020C13Pzo cle, portaetich Hotel Card, lente trasparente, Ax/Cx, canyon, opaco
-
WAF1020C12Pezzo centrale, portaetichetta Hotel Card, lente trasparente, Ax/Cx, petal, op
-
WAF1020C11Pzo cle, portaetichetta Hotel Card, lente trasparente, Ax/Cx, shell, opaco
-
WAF1020C10Pzo cle, portaetich Hotel Card, lente trasparente, Ax/Cx, forest, opaco
-
WAF1020C09Pzo cle, portaetichetta Hotel Card, lente trasparente, Ax/Cx, azure, opaco
-
WAF1020C08Pzo cle, portaetich Hotel Card, lente trasparente, Ax/Cx, gold, metallizzato
-
WAF1020C07Pzo cle, portaetich Hotel Card, lente trasparente, Ax/Cx, jade, semi-lucido
-
WAF1020C06Pzo cle, portaetich Hotel Card, lente trasparente, Ax/Cx, ocean, semi-lucido
-
WAF1020ATPezzo centrale, portaetichetta Hotel Card, lente trasparente, Ax/Cx antracite
-
WAF1020C04Pezzo centrale, portaetichetta Hotel Card, lente trasparente, Ax/Cx, aloe, opaco
-
WAF1020C03Pezzo centrale, portaetichetta Hotel Card, lente trasparente, Ax/Cx, turf, opaco
-
WAF1020C02Pzo cle, portaetichetta Hotel Card, lente trasparente, Ax/Cx, hazel, opaco
-
WAF1020C01Pzo cle, portaetichetta Hotel Card, lente trasparente, Ax/Cx, sand, opaco
-
WAF1020WMPezzo centrale, pulsante serig. Hotel Card, lente trasp., Ax/Cx bianco opaco
-
WAF1020WGPezzo centrale, pulsante serig. Hotel Card, lente trasp., Ax/Cx, bianco lucido
-
WAF1020TAPezzo centrale, pulsante serigrafia Hotel Card, lente trasp., Ax/Cx, titanio
-
WAF1020BMPezzo centrale, pulsante serigrafia Hotel Card, lente trasp. Ax/Cx, nero opaco
-
WAF1311WGPezzo centrale inter. venez./pulsante cil. DIN con frecce Ax/Cx bianco lucido
-
WAF1318WMPezzo centrale interruttore rotativo, con serigr. 0 e 1, Ax/Cx bianco opaco
-
WAF1315BGPezzo centrale inter. a manopola 3 pos., posiz. neutro, Ax/Cx nero lucido
-
WAF1315ATPezzo centrale inter. a manopola 3 pos., posiz. neutro, Ax/Cx antracite opaco
-
WAF1312WMPzo cle inter. venez. a chiave/puls.cil. DIN con frecce Ax/Cx bianco opaco
-
WAF1312WGPzo cle inter. venez. a chiave/puls.cil. DIN con frecce Ax/Cx bianco lucido
-
WAF1312TAPzo cle inter. venez. a chiave/pulsante cil. DIN con frecce Ax/Cx titanio
-
WAF1312BMPzo cle inter. venez. a chiave/pulsante cil. DIN con frecce Ax/Cx nero opaco
-
WAF1312BGPezzo centrale inter. venez. a chiave/pulsante cil. DIN con frecce Ax/Cx antr.
-
WAF1312ATPezzo centrale inter. venez. a chiave/pulsante cil. DIN con frecce Ax/Cx antr.
-
WAF1311WMPezzo centrale inter. venez./pulsante cil. DIN con frecce Ax/Cx bianco opaco
-
WAF1048ATPezzo centrale per inter./pulsante con cavo a tirante, Ax/Cx, antracite opaco
-
WAF1311TAPezzo centrale inter. venez./pulsante cil. DIN con frecce Ax/Cx titanio met.
-
WAF1311BMPezzo centrale inter. venez./pulsante cil. DIN con frecce Ax/Cx nero opaco
-
WAF1311BGPezzo centrale inter. venez./pulsante cil. DIN con frecce Ax/Cx nero lucido
-
WAF1311ATPezzo centrale inter. venez./pulsante cil. DIN con frecce Ax/Cx antracite
-
WAF1048WMPezzo centrale per inter./pulsante con cavo a tirante, Ax/Cx, bianco opaco
-
WAF1048WGPezzo centrale per inter./pulsante con cavo a tirante, Ax/Cx, bianco lucido
-
WAF1048TAPezzo centrale per inter./pulsante con cavo a tirante, Ax/Cx, riv. titanio met
-
WAF1048BMPezzo centrale per inter./pulsante con cavo a tirante, Ax/Cx, nero opaco
-
WAF1106WGPezzo centrale per presa TDO, Ax/Cx, bianco lucido
-
WAF4400C16Pezzo centrale per passacavo, A.x/C.x, saffron, opaco
-
WAF1108BGPezzo centrale per presa FCC 2posti, presa orientabile, Ax/Cx, nero lucido
-
WAF1108ATPezzo centrale per presa FCC 2posti, presa orientabile, Ax/Cx, antracite opaco
-
WAF1107WMPezzo centrale per presa FCC 1posto, presa orientabile, Ax/Cx, bianco opaco
-
WAF1107WGPezzo centrale per presa FCC 1posto, presa orientabile, Ax/Cx, bianco lucido
-
WAF1107TAPezzo centrale per presa FCC 1posto, presa orientabile, Ax/Cx, titanio met.
-
WAF1107BMPezzo centrale per presa FCC 1posto, presa orientabile, Ax/Cx, nero opaco
-
WAF1107BGPezzo centrale per presa FCC 1posto, presa orientabile, Ax/Cx, nero lucido
-
WAF1107ATPezzo centrale per presa FCC 1posto, presa orientabile, Ax/Cx, antracite opaco
-
WAF1106WMPezzo centrale per presa TDO, Ax/Cx, bianco opaco
-
WAF1104ATPezzo centrale con finestra TAE, altoparlante, USB, Ax/Cx, antracite opaco
-
WAF1106TAPezzo centrale per presa TDO, Ax/Cx titanio metallizzato
-
WAF1106BMPezzo centrale per presa TDO, Ax/Cx, nero opaco
-
WAF1106BGPezzo centrale per presa TDO, Ax/Cx, nero lucido
-
WAF1106ATPezzo centrale per presa TDO, Ax/Cx, antracite opaco
-
WAF1104WMPezzo centrale con finestra TAE, altoparlante, USB, Ax/Cx, bianco opaco
-
WAF1104WGPezzo centrale con finestra TAE, altoparlante, USB, Ax/Cx, bianco lucido
-
WAF1104TAPezzo centrale con finestra TAE, altoparlante, USB, Ax/Cx, titanio met
-
WAF1104BMPezzo centrale con finestra TAE, altoparlante, USB, Ax/Cx, nero opaco
-
WAF1313ATPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-120 min., Ax/Cx, antr. opaco
-
WAF1313BGPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-120 min., Ax/Cx, nero lucido
-
WAF1313BMPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-120 min., Ax/Cx, nero opaco
-
WAF1313TAPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-120 min., Ax/Cx, titanio met.
-
WAF1313WGPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-120 min., Ax/Cx, bianco lucido
-
WAF1313WMPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-120 min., Ax/Cx, bianco opaco
-
WAF1314ATPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-15 min., Ax/Cx, antr. opaco
-
WAF1314BGPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-15 min., Ax/Cx, nero lucido
-
WAF1314BMPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-15 min., Ax/Cx, nero opaco
-
WAF1314TAPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-15 min., Ax/Cx, titanio met.
-
WAF1314WGPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-15 min., Ax/Cx, bianco lucido
-
WAF1314WMPezzo centrale per inter. orario meccanico 0-15 min., Ax/Cx, bianco opaco
-
WAS7112BMPezzo centrale SCHUKO con coperchio bloccabile, A.x/C.x nero opaco
-
WAS7612C16Pezzo c.le e cop. blocc., presa spin T, prot. cont elev. A.x/C.x , saffron, op
-
WAS7200WGPezzo centrale per presa SCHUKO, prot. contatti elev., A.x/C.x bianco luc
-
WAS7200TAPezzo centrale per presa SCHUKO, prot. contatti elev., A.x/C.x titanio
-
WAS7200RGPezzo centrale per presa SCHUKO, prot. contatti elev., A.x/C.x rosso
-
WAS7200BMPezzo centrale per presa SCHUKO, prot. contatti elev., A.x/C.x nero opaco
-
WAS7200BGPezzo centrale per presa SCHUKO, prot. contatti elev., A.x/C.x nero lucido
-
WAS7200ATPezzo centrale SCHUKO con coperchio bloccabile, A.x/C.x antracite
-
WAS7112WMPezzo centrale SCHUKO con coperchio bloccabile, A.x/C.x bianco opaco
-
WAS7112WGPezzo centrale SCHUKO con coperchio bloccabile, A.x/C.x bianco lucido
-
WAS7112TAPezzo centrale SCHUKO con coperchio bloccabile, A.x/ titanio
-
WAF2087WGMascherina centrale per presa equipotenziale, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAS7112BGPezzo centrale SCHUKO con coperchio bloccabile, A.x/C.x nero lucido
-
WAS7112ATPezzo centrale presa SCHUKO con coperchio bloccabile, A.x/C.x antracite
-
WAS7700WMPezzo centrale, presa UK STANDARD, switchable, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAS7700WGPezzo centrale, presa UK STANDARD, switchable, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAS7700TAPezzo centrale, presa UK STANDARD, switchable, A.x/C.x, titanio metallizzato
-
WAS7700BMPezzo centrale, presa UK STANDARD, switchable, A.x/C.x, nero opaco
-
WAS7700BGPezzo centrale, presa UK STANDARD, switchable, A.x/C.x, nero lucido
-
WAS7700ATPezzo centrale, presa UK STANDARD, switchable, A.x/C.x, antr. opaco
-
WAF3554ATPezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10, A.x/C.x, antracite opaco
-
WAF3554BGPezzo centrale per pulsante/luce pilota E10, A.x/C.x, nero lucido
-
WAF3554BMPezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10, A.x/C.x, nero opaco
-
WAF3554TAPezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10, A.x/C.x, titanio metallizzato
-
WAF3554WGPezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAF3554WMPezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAF4379ATPresa HDMI, A.x/C.x, antracite opaco
-
WAF4379BGPresa HDMI A.x/C.x, nero lucido
-
WAF4379BMPresa HDMI, A.x/C.x, nero opaco
-
WAF4379TAPresa HDMI, A.x/C.x, titanio metallizzato
-
WAF4379WGPresa HDMI, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAF4379WMPresa HDMI, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAF4380ATPresa HDMI con connessione a 90°, A.x/C.x, antracite opaco
-
WAF4380BGPresa HDMI con connessione a 90°, A.x/C.x, nero lucido
-
WAF4380BMPresa HDMI con connessione a 90°, A.x/C.x, nero opaco
-
WAF4380TAPresa HDMI con connessione a 90°, A.x/C.x, titanio metallizzato
-
WAF4380WGPresa HDMI con connessione a 90°, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAF4380WMPresa HDMI con connessione a 90°, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAF7074WGAnello intermedio per pezzo centrale 51 x 51 mm, A.x/C.x bianco lucido
-
WAF7091C16Anello intermedio per pezzo centrale 45 x 45 mm, A.x/C.x, saffron, opaco
-
WAF7091C01Anello intermedio per pezzo centrale 45 x 45 mm, A.x/C.x, sand, opaco
-
WAF7098WGAnello intermedio per mascherina centrale 51 x 51 mm, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAF7091WMAnello intermedio per pezzo centrale 45 x 45 mm, A.x/C.x bianco opaco
-
WAF7091WGAnello intermedio per pezzo centrale 45 x 45 mm, A.x/C.x bianco lucido
-
WAF7091TAAnello intermedio per pezzo centrale 45 x 45 mm, A.x/C.x titanio metallizzato
-
WAF7091BMAnello intermedio per pezzo centrale 45 x 45 mm, A.x/C.x nero opaco
-
WAF7091BGAnello intermedio per pezzo centrale 45 x 45 mm, A.x/C.x nero lucido
-
WAF7091ATAnello intermedio per pezzo centrale 45 x 45 mm, A.x/C.x antracite opaco
-
WAF7074WMAnello intermedio per pezzo centrale 51 x 51 mm, A.x/C.x bianco opaco
-
WAF7073ATAnello intermedio per pezzo centrale/pezzo 50 x 50 mm, A.x/C.x antracite opaco
-
WAF7074TAAnello intermedio per pezzo centrale 51 x 51 mm, A.x/C.x titanio metallizzato
-
WAF7074BMAnello intermedio per pezzo centrale 51 x 51 mm, A.x/C.x nero opaco
-
WAF7074BGAnello intermedio per pezzo centrale 51 x 51 mm, A.x/C.x nero lucido
-
WAF7074ATAnello intermedio per pezzo centrale 51 x 51 mm, A.x/C.x antracite opaco
-
WAF7073WMAnello intermedio per pezzo centrale 50 x 50 mm, A.x/C.x bianco opaco
-
WAF7073WGAnello intermedio per pezzo centrale/pezzo 50 x 50 mm, A.x/C.x bianco lucido
-
WAF7073TAAnello intermedio per pezzo centrale/pezzo 50 x 50 mm, A.x/C.x titanio met
-
WAF7073BMAnello intermedio per pezzo centrale/pezzo 50 x 50 mm, A.x/C.x nero opaco
-
WAK1011Modulo KNX Secure a pulsante, 1 canale, A.x/C.x
-
WAK1014Modulo KNX Secure a pulsanti, 4 canali, A.x/C.x
-
WAK1016Modulo KNX Secure a pulsanti, 6 canali, A.x/C.x
-
WAK1018Modulo KNX Secure a pulsanti, 8 canali, A.x/C.x
-
WAK2011Inserto per pulsante, KNX Secure, 1 posto, A.x/C.x
-
WAK2012Inserto per pulsante, KNX Secure, 2 posti, A.x/C.x
-
WAK7014WGCopertura per pulsante KNX, 4 canali, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN7051C16Copertura per pulsante, 2 canali, serig. freccia, A.x/C.x, saffron, opaco
-
WAK7018BGCopertura per pulsante KNX, 8 canali, A.x/C.x, nero lucido
-
WAK7018ATCopertura per pulsante KNX, 8 canali, A.x/C.x, antracite
-
WAK7016WMCopertura per pulsante KNX, 6 canali, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAK7016WGCopertura per pulsante KNX, 6 canali, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAK7016TACopertura per pulsante KNX, 6 canali, A.x/C.x, titanio
-
WAK7016BMCopertura per pulsante KNX, 6 canali, A.x/C.x, nero opaco
-
WAK7016BGCopertura per pulsante KNX, 6 canali, A.x/C.x, nero lucido
-
WAK7016ATCopertura per pulsante KNX, 6 canali, A.x/C.x, antracite
-
WAK7014WMCopertura per pulsante KNX, 4 canali A.x/C.x bianco opaco
-
WAK7011ATCopertura per pulsante KNX, 1 canale, A.x/C.x, antracite
-
WAK7014TACopertura per pulsante KNX, 4 canali, A.x/C.x, titanio
-
WAK7014BMCopertura per pulsante KNX, 4 canali, A.x/C.x, nero opaco
-
WAK7014BGCopertura per pulsante KNX, 4 canali, A.x/C.x, nero lucido
-
WAK7014ATCopertura per pulsante KNX, 4 canali, A.x/C.x, antracite
-
WAK7011WMCopertura per pulsante KNX, 1 canale, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAK7011WGCopertura per pulsante KNX, 1 canale, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAK7011TACopertura per pulsante KNX, 1 canale, A.x/C.x, titanio
-
WAK7011BMCopertura per pulsante KNX, 1 canale, A.x/C.x, nero opaco
-
WAN5011WGTermostato ambiente, 230V/15W risc./cdz., A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN5011C16Termostato ambiente, 230V/15W risc./cdz. A.x/C.x, saffron, opaco
-
WAN5010C08Termostato ambiente 230V/16A riscald., A.x/C.x, gold, metallizzato
-
WAN5010C07Termostato ambiente 230V/16A riscald., A.x/C.x, jade, semi-lucido
-
WAN5010C06Termostato ambiente 230V/16A riscald., A.x/C.x, ocean, semi-lucido
-
WAN5010C05Termostato ambiente 230V/16A riscald., A.x/C.x, carmin, semi-lucido
-
WAN5010C04Termostato ambiente 230V/16A riscald., A.x/C.x, aloe, opaco
-
WAN5010C03Termostato ambiente 230V/16A riscald., A.x/C.x, turf, opaco
-
WAN5010C02Termostato ambiente 230V/16A riscald., A.x/C.x, hazel, opaco
-
WAN5010C01Termostato ambiente 230V/16A riscald., A.x/C.x, sand, opaco
-
WAN5011WMTermostato ambiente, 230V/15W risc./cdz., A.x/C.x, bianco opaco
-
WAN5010ATTermostato ambiente, riscaldamento 230V/16A, A.x/C.x, antracite
-
WAN5011TATermostato ambiente, risc./cdz. 230V/15W, A.x/C.x, titanio
-
WAN5011BMTermostato ambiente, 230V/15W risc./cdz., A.x/C.x, nero opaco
-
WAN5011BGTermostato ambiente, 230V/15W risc./cdz., A.x/C.x, nero lucido
-
WAN5011ATTermostato ambiente, 230V/15W risc./cdz. A.x/C.x, antracite
-
WAN5010WMTermostato ambiente, riscaldamento 230V/16A, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAN5010WGTermostato ambiente, riscaldamento 230V/16A, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN5010TATermostato ambiente, riscaldamento 230V/16A, A.x/C.x, titanio
-
WAN5010BMTermostato ambiente, riscaldamento 230V/16A, A.x/C.x, nero opaco
-
WAN6011WGRadio touch DAB+, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN6110C16Radio touch DAB+ Bluetooth con altoparlante, A.x/C.x, saffron, opaco
-
WAN6111BGRadio touch DAB+, Bluetooth, A.x/C.x, nero lucido
-
WAN6111ATRadio touch DAB+, Bluetooth, A.x/C.x, antracite
-
WAN6110WMRadio touch DAB+, Bluetooth + altop., A.x/C.x, bianco opaco
-
WAN6110WGRadio touch DAB+, Bluetooth + altop., A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN6110TARadio touch DAB+, Bluetooth + altop., A.x/C.x, titanio
-
WAN6110BMRadio touch DAB+, Bluetooth + altop., A.x/C.x, nero opaco
-
WAN6110BGRadio touch DAB+, Bluetooth + altop., A.x/C.x, nero lucido
-
WAN6110ATRadio touch DAB+, Bluetooth + altop., A.x/C.x, antracite
-
WAN6011WMRadio touch DAB+, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAN6010ATRadio touch DAB+ + altop., A.x/C.x, antracite
-
WAN6011TARadio touch DAB+, A.x/C.x, titanio
-
WAN6011BMRadio touch DAB+, A.x/C.x, nero opaco
-
WAN6011BGRadio touch DAB+, A.x/C.x, nero lucido
-
WAN6011ATRadio touch DAB+, A.x/C.x, antracite
-
WAN6010WMRadio touch DAB+ + altop., A.x/C.x, bianco opaco
-
WAN6010WGRadio touch DAB+ + altop., A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN6010TARadio touch DAB+ + altop., A.x/C.x, titanio
-
WAN6010BMRadio touch DAB+ + altop., A.x/C.x, nero opaco
-
WAN6211ATAltop. per radio touch, A.x/C.x, antracite
-
WAN6211BGAltop. per radio touch, A.x/C.x, nero lucido
-
WAN6211BMAltop. per radio touch, A.x/C.x, nero opaco
-
WAN6211TAAltop. per radio touch, A.x/C.x, titanio
-
WAN6211WGAltop. per radio touch, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN6211WMAltop. per radio touch, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAN7040WGCopertura + pulsante per rilevatore di movimento, A.x/C.x bianco lucido
-
WAN7030C16Copertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, saffron, opaco
-
WAN7030C08Copertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, gold, metallizzato
-
WAN7030C07Copertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, jade, semi-lucido
-
WAN7030C06Copertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, ocean, semi-lucido
-
WAN7030C05Copertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, carmin, semi-lucido
-
WAN7030C04Copertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, aloe, opaco
-
WAN7030C03Copertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, turf, opaco
-
WAN7030C02Copertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, hazel, opaco
-
WAN7030C01Copertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, sand, opaco
-
WAN7040WMCopertura + pulsante per rilevatore di movimento, A.x/C.x bianco opaco
-
WAN7030ATCopertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, antracite
-
WAN7040TACopertura + pulsante per rilevatore di movimento, A.x/C.x titanio
-
WAN7040BMCopertura + pulsante per rilevatore di movimento, A.x/C.x nero opaco
-
WAN7040BGCopertura + pulsante per rilevatore di movimento, A.x/C.x nero lucido
-
WAN7040ATCopertura + pulsante per rilevatore di movimento, A.x/C.x antracite
-
WAN7030WMCopertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAN7030WGCopertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN7030TACopertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, titanio
-
WAN7030BMCopertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, nero opaco
-
WAC7061C02Pezzo centrale dimmer luce rotativo, connettibile, A.x/C.x, hazel, opaco
-
WAN7060C16Copertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, saffron, opaco
-
WAC7061C11Pezzo centrale dimmer luce rotativo, connettibile, A.x/C.x, shell, opaco
-
WAC7061C10Pezzo centrale dimmer luce rotativo, connettibile, A.x/C.x, forest, opaco
-
WAC7061C09Pezzo centrale dimmer luce rotativo, connettibile, A.x/C.x, azure, opaco
-
WAC7061C08Pezzo centrale dimmer luce rotativo, connettibile, A.x/C.x, gold, metallizzato
-
WAC7061C07Pezzo centrale dimmer luce rotativo, connettibile, A.x/C.x, jade, semi-lucido
-
WAC7061C06Pezzo centrale dimmer luce rotativo, connettibile, A.x/C.x, ocean, semi-lucido
-
WAC7061C05Pezzo centrale dimmer luce rotativo, connettibile, A.x/C.x, carmin, semi-lucido
-
WAC7061C04Pezzo centrale dimmer luce rotativo, connettibile, A.x/C.x, aloe, opaco
-
WAC7061C03Pezzo centrale dimmer luce rotativo, connettibile, A.x/C.x, turf, opaco
-
WAN7060ATCopertura per dimmer + manopola, A.x/C.x, antracite
-
WAC7061C01Pezzo centrale dimmer luce rotativo, connettibile, A.x/C.x, sand, opaco
-
WAC7061BMP. centr. per reg. luce manop., interc., A.x/C.x, nero notte, opaco
-
WAC7061BGP. centr. per reg. luce manop., interc., A.x/C.x, nero notte, lucido
-
WAC7061ATP. centr. per reg. luce manop., interc., A.x/C.x, antracite, opaco
-
WAN7060WMCopertura per dimmer + manopola, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAN7060WGCopertura per dimmer + manopola, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAN7060TACopertura per dimmer + manopola, A.x/C.x, titanio
-
WAN7060BMCopertura per dimmer + manopola, A.x/C.x, nero opaco
-
WAS1101ATPresa SCHUKO, portaetichetta, morsetti plug-in, A.x/C.x antracite opaco
-
WAS4055C16Copertura per dimmer + manopola, A.x/C.x, saffron, opaco
-
WAS1105BGPresa SCHUKO 45°, morsetti plug-in, A.x/C.x, nero lucido
-
WAS1105ATPresa SCHUKO 45°, morsetti plug-in, A.x/C.x, antr. opaco
-
WAS1101WMPresa SCHUKO, portaetichetta, morsetti plug-in, A.x/C.x bianco opaco
-
WAS1101WGPresa SCHUKO, portaetichetta, morsetti plug-in, A.x/C.x bianco lucido
-
WAS1101TAPresa SCHUKO, portaetichetta, morsetti plug-in, A.x/, titanio metallizzato
-
WAS1101RGPresa SCHUKO, portaetichetta, morsetti plug-in, A.x/C.x rosso
-
WAS1101GRPresa SCHUKO, portaetichetta, morsetti plug-in, A.x/C.x verde
-
WAS1101BMPresa SCHUKO, portaetichetta, morsetti plug-in, A.x/C.x nero opaco
-
WAS1101BGPresa SCHUKO, portaetichetta, morsetti plug-in, A.x/C.x nero lucido
-
WAS1100APPresa SCHUKO, morsetti plug-in, A.x/C.x, arancione
-
WAS1101APPresa SCHUKO, portaetichetta, morsetti plug-in, A.x/C.x, arancione
-
WAS1100WMPresa SCHUKO, morsetti plug-in, bianco opaco
-
WAS1100WGPresa SCHUKO, morsetti plug-in, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAS1100TAPresa SCHUKO, morsetti plug-in, A.x/C.x titanio
-
WAS1100RGPresa SCHUKO, morsetti plug-in, A.x/C.x, rosso lucido
-
WAS1100GRPresa SCHUKO, morsetti plug-in, A.x/C.x, verde lucido
-
WAS1100BMPresa SCHUKO, morsetti plug-in, A.x/C.x, nero opaco
-
WAS1100BGPresa SCHUKO, morsetti plug-in, A.x/C.x, nero lucido
-
WAW1002WGBilanciere 1-posto, con simbolo frecce, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAW2031C16Bilanciere 2-posti, lente trasp., A.x/C.x, saffron, opaco
-
WAW1012ATBilanciere 1-posto, con simbolo luce, A.x/C.x, antracite opaco
-
WAW1011WMBilanciere 1-posto, con simbolo frecce, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAW1011WGBilanciere 1-posto, con simbolo campana, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAW1011TABilanciere 1-posto, con simbolo campana, A.x/C.x titanio metallizzato
-
WAW1011BMBilanciere 1-posto, con simbolo campana, A.x/C.x, nero opaco
-
WAW1011BGBilanciere 1-posto, con simbolo campana, A.x/C.x, nero lucido
-
WAW1011ATBilanciere 1-posto, con simbolo campana, A.x/C.x, antracite opaco
-
WAW1007WGBilanciere 1-posto, screw-on, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAW1002WMBilanciere 1-posto, con simbolo frecce, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAW1000ATBilanciere 1-posto, A.x/C.x, antracite opaco
-
WAW1002TABilanciere 1-posto, con simbolo frecce, A.x/C.x titanio metallizzato
-
WAW1002BMBilanciere 1-posto, con simbolo frecce, A.x/C.x, nero opaco
-
WAW1002BGBilanciere 1-posto, con simbolo frecce, A.x/C.x, nero lucido
-
WAW1002ATBilanciere 1-posto, con simbolo frecce, A.x/C.x, antracite opaco
-
WAW1000WMBilanciere 1-posto, A.x/C.x, bianco opaco
-
WAW1000WGBilanciere 1-posto, A.x/C.x, bianco lucido
-
WAW1000TABilanciere 1-posto, A.x/C.x, titanio metallizzato
-
WAW1000BMBilanciere 1-posto A.x, /C.x, nero opaco
-
WDE3032Interruttore bipolare 10 AX - 250 V
-
WDE303212Interruttore bipolare 16 AX, 250 V
-
WDE303303Interruttore tripolare 16 AX, 400V
-
WDE3035Interruttore doppio con comune 10 AX - 250 V
-
WDE303516Interruttore doppio 16 AX - 250 V
-
WDE3036Interruttore deviatore 10 AX - 250 V
-
WDE303616Interruttore deviatore 16 AX - 250 V
-
WDE3037Invertitore 10 AX - 250 V
-
WDE303808Deviatore doppio, morsetti d’ingresso separati 10 AX - 250 V
-
WDE35003Interruttore serie 2-posti 24 V
-
WDE36003Commutatore, 24 V
-
WDE633023Interruttore triplo 16 AX/400V
product.page.accessories.referenced_by.title
-
WAE1012WGPulsante di chiamata con cornice, A.1, bianco lucido
-
WAS7612C16Pezzo c.le e cop. blocc., presa spin T, prot. cont elev. A.x/C.x , saffron, op
-
WAF1001WGInserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx, bianco lucido
-
WAF1001TAInserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx titanio metallizzato
-
WAF1001BMInserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx, nero opaco
-
WAF1001BGInserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx, nero lucido
-
WAF1001ATInserto cieco con pezzo centrale, Ax/Cx, antracite opaco
-
WAE1018WGPulsante di spegnimento con cornice, A.1, bianco lucido
-
WAE1017WGAlimentatore con cornice, A.1, bianco lucido
-
WAE1014WGPulsante a tirante chiamate di emergenza con cornice, A.1, bianco lucido
-
WAE1013WGPulsante di spegnimento/presenza con cornice, A.1, bianco lucido
-
WAA1101Set di guarnizioni per prese/pezzi centrali, trasparente
-
WAE1011WGSet per chiamate di emergenza con cornice e sistema UPS, A.1, bianco lucido
-
WAA8100Etichetta per anello intermedio, utilizzato nel sistema di pezzi centrali
-
WAA4095Lamina bicolore per modulo di segnalazione a LED, simb "attesa/entrata", A.x/C.x
-
WAA4094Lamina bicolore per modulo di segnalazione a LED, simbolo, A.x/C.x
-
WAA4093Lamina per modulo di segnalazione a LED, "sedia a rotelle", A.x/C.x
-
WAA4092Lamina per modulo di segnalazione LED, simbolo "femmina", A.x/C.x
-
WAA4091Lamina per modulo di segnalazione a LED, simbolo "maschio", A.x/C.x
-
WAA1103Set di guarnizioni per interruttore a chiave/pulsante a chiave, trasp.
catalog.pageproduct.title.keyfeatures
Protezione IP44 con set di guarnizioni
I set di guarnizioni garantiscono protezione IP44 per un'installazione sicura in ambienti umidi.
Vincitore dell'iF DESIGN AWARD 2026
Un unico sistema di serie civili: la sua eccellenza nel design è stata premiata con il celebre premio internazionale iF DESIGN AWARD.
Materiale riciclato
I componenti in plastica sono realizzati con il 50% di materiale riciclato per una maggiore sostenibilità.
Soluzione facile da pulire per qualsiasi parete
Cornici di finitura sottili si adattano a pareti irregolari, sono resistenti a graffi, raggi UV e umidità e facili da mantenere.
Compatibilità trasversale
Grazie alle dimensioni d'ingombro standardizzate di 55 x 55 mm, tutti gli inserti sono compatibili tra le serie A.1, A.8, C.1 e C.8.
Caratteristiche tecniche
-
Numero posti1
-
ColoreAntracite
-
Codice RALSimile a RAL 7021
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)50,00 %
-
TrattamentoVerniciato
-
Altezza81,5 mm
-
Larghezza81,5 mm
-
Profondità10 mm
-
Con portaetichettaNo
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale, Verticale
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Utilizzabile in classe IP superioreIP44 in combinazione con set di guarnizioni
-
Resistenza agli urti IKIK05
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WAD7100AT
Cornice di finitura 1-posto, C.1, antracite opaco
PDF -
Allegato Prodotto
Allegato prodotto it-IT 2026-10-01
PDF130,73 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF130,80 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Hager C.1
La gamma di interruttori C.1 combina design compatto, lavorazione di alta qualità e un'estetica arrotondata e senza tempo. Con una cornice di finitura sottile da 81 mm, stabilisce un nuovo standard per le installazioni elettriche moderne. Le cornici delicatamente arrotondate e e leggermente smussate conferiscono alla C.1 un aspetto morbido ed elegante. Questo le permette di integrarsi con stile in qualsiasi parete e di completare una grande varietà di concept d'interni. Il design chiaro e def...
Scopri gli altri prodotti di questa gamma
-
5
-
1
WAD7120BMCornice LED di finitura 1-posto, C.1, nero opacoPrezzo15,60 €/ pezzo *15,60 €/ pezzo * -
2
WAD7300TACornice di finitura 3-posti, C.1, titanio metallizzatoPrezzo26,50 €/ pezzo *26,50 €/ pezzo * -
3
WAD7200TACornice di finitura 2-posti, C.1, titanio metallizzatoPrezzo16,90 €/ pezzo *16,90 €/ pezzo * -
4
WAD7120ATCornice LED di finitura 1-posto, C.1, antracite opacoPrezzo43,30 €/ pezzo *43,30 €/ pezzo * -
5
WAD7400WMCornice di finitura 4-posti, C.1, bianco opacoPrezzo17,20 €/ pezzo *17,20 €/ pezzo *