Cadre de recouvrement ENC kallysto.line 2×1 noir 92×152mm WH25930305Z
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Thermostat de température ambiante 43 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur (résidentiel) 192 produit(s) disponible(s) -
Variateur 45 produit(s) disponible(s) -
Bouton-poussoir (résidentiel) 120 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 35 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
- Thermostat de température ambiante
- Interrupteur (résidentiel)
- Variateur
- Bouton-poussoir (résidentiel)
- Connecteur modulaire
- Prise de courant
- Interrupteur à trois étages
- Commande de volets roulant
- Capteur main/mur pour système de bus
- Bouton d'arrêt d'urgence complet
- Unité de commande pour système de contrôle de la lumière
- Commandes de vitesse
- Signalisation lumineuse pour interrupteur
- Combinaison interrupteur/prise murale
- Couverture aveugle
- Cadre pour prise à courant faible
- Prise d'appareil pour installation intérieure enfichable
- Kit d'installation pour la technologie de communication
- sonnette
- Plaque de montage pour prise de raccordement de fibre optique
- Accessoires pour la technologie de communication
- Thermostat d'ambiance pour système de bus
- Commutateur à bascule pour système de bus
- Alimentation USB
- Plaque de support
- Insert pour la technologie de communication
- Boîte de connexion pour la communication des données cuivre (paire torsadée)
- Prise pour antenne
- Interrupteur/bouton-poussoir pour store
- Capteur de mouvement/détecteur de présence
- Accessoires pour système bus
- Mécanisme de commande
- Pièce centrale pour la technologie de communication
- Cadre adaptateur pour interrupteur
- Accessoires d'identification pour installation
- Bouton d'appel
- Pièce de rechange pour installation domotique
-
WH104412EInsert: Thérmostat 230VAC avec interrupteur chauffer/reffroidir
-
WH20440400Akallysto Thérmostat 230V Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20440403Akallysto Thérmostat 230V Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20440404Akallysto Thérmostat 230V Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20440405Akallysto Thérmostat 230V Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20440407Akallysto Thérmostat 230V Plaque frontal pour combinaison Beige
-
WH20440409Akallysto Thérmostat 230V Plaque frontal pour combinaison Brun
-
WH20440500Akallysto Thérmostat avec Interrupt. + LED/230V Plaque frontal pour combin. Blanc
-
WH20440503Akallysto Thérmostat avec Interrupt. + LED/230V face pour combinaison Gris Cl.
-
WH20440504Akallysto Thérmostat avec Interrupt. + LED/230V face pour combinaison Anthrac.
-
WH20440505Akallysto Thérmostat avec Interrupt. + LED/230V Plaque frontal pour combin. Noir
-
WH20440507Akallysto Thérmostat avec Interrupt. + LED/230V Plaque frontal pour combin. Beige
-
WH20440509Akallysto Thérmostat avec Interrupt. + LED/230V Plaque frontal pour combin. Brun
-
WH20440600Akallysto RTA chauff. au sol +interr.+LED+capteur face pour combinaison Blanc
-
WH20440603Akallysto RTA chauff. au sol +interr.+LED+capteur face pour combinaison Gris Cl.
-
WH20440604Akallysto RTA chauff. au sol +interr.+LED+capteur face pour combinaison Anthrac.
-
WH20440605Akallysto RTA chauff. au sol +interr.+LED+capteur face pour combinaison Noir
-
WH20440607Akallysto RTA chauff. au sol +interr.+LED+capteur face pour combinaison Beige
-
WH20440609Akallysto RTA chauff. au sol +interr.+LED+capteur face pour combinaison Brun
-
WH20440800Akallysto Thérmostat sans interrupteur, 24V Plaque frontal pour combinaison Blanc
-
WH20100100Akallysto Interrupteur S1(3+3) Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20100103Akallysto Interrupteur S1(3+3) Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20100104Akallysto Interrupteur S1(3+3) Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20100105Akallysto Interrupteur S1(3+3) Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20100107Akallysto Interrupteur S1(3+3) Plaque frontal pour combinaison Beige
-
WH20100109Akallysto Interrupteur S1(3+3) Plaque frontal pour combinaison Brun
-
WH20100200Akallysto S1(3+3) 2x lumineux Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20100203Akallysto S1(3+3) 2x lumineux Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20100204Akallysto S1(3+3) 2x lumineux Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20100205Akallysto S1(3+3) 2x lumineux Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20100207Akallysto S1(3+3) 2x lumineux Plaque frontal pour combinaison Beige
-
WH20100209Akallysto S1(3+3) 2x lumineux Plaque frontal pour combinaison Brun
-
WH20100400Akallysto S1(3+3): Lumière + Ventilateur (lumin.) + plaque frontal combin. Blanc
-
WH20100403Akallysto S1(3+3): Lumière + Ventilateur (lumineux) + face pour combinaison gris
-
WH20100404Akallysto S1(3+3): Lumière + Ventilateur (lumineux) face pour combin. Anthrac.
-
WH20100405Akallysto S1(3+3): Lumière + Ventilateur (lumineux) face pour combinaison Noir
-
WH20100407Akallysto S1(3+3): Lumière + Ventilateur (lumineux) face pour combinaison beige
-
WH20100409Akallysto S1(3+3): Lumière + Ventilateur (lumineux) face pour combinaison Brun
-
WH20110100Akallysto Interrupteur S3 Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20110103Akallysto Interrupteur S3 Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH104302EInsert: Variateur rotatif universel pour LED
-
WH20300107Hkallysto: Face + bouton pour variateur rotatif Beige
-
WH20300109Hkallysto: Face + bouton pour variateur rotatif Brun
-
WH20300500Akallysto Variat. rot. à c. d.ph. descend. 20-550W face pour combinaison Blanc
-
WH20300503Akallysto Variat. rot. à c. d.ph. descend. 20-550W face pour combinaison Gris Cl.
-
WH20300504Akallysto Variat. rot. à c. d.ph. descend. 20-550W face pour combinaison Anthrac.
-
WH20300505Akallysto Variat. rot. à c. d.ph. descend. 20-550W face pour combinaison Noir
-
WH20300507Akallysto Variat. rot. à c. d.ph. descend. 20-550W face pour combinaison Beige
-
WH20300509Akallysto Variat. rot. à c. d.ph. descend. 20-550W face pour combinaison Brun
-
WH20340600Akallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Blanc
-
WH20340603Akallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Gris Cl.
-
WH20340604Akallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Anthrac.
-
WH20340605Akallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Noir
-
WH20340607Akallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Beige
-
WH20340609Akallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Brun
-
WH20340700Akallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Blanc
-
WH20340703Akallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Gris Cl.
-
WH20340704Akallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Anthrac.
-
WH20340705Akallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Noir
-
WH20340707Akallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Beige
-
WH20130100Akallysto Poussoir Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20130103Akallysto Poussoir Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20130104Akallysto Poussoir Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20130105Akallysto Poussoir Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20130107Akallysto Poussoir Plaque frontal pour combinaison Beige
-
WH20130109Akallysto Poussoir Plaque frontal pour combinaison Brun
-
WH20130200Akallysto Poussoir lumineux Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20130203Akallysto Poussoir lumineux Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20130204Akallysto Poussoir lumineux Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20130205Akallysto Poussoir lumineux Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20130207Akallysto Poussoir lumineux Plaque frontal pour combinaison Beige
-
WH20130209Akallysto Poussoir lumineux Plaque frontal pour combinaison Brun
-
WH20130300Akallysto Hotelcard Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20130303Akallysto Hotelcard Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20130304Akallysto Hotelcard Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20130305Akallysto Hotelcard Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20130307Akallysto Hotelcard Plaque frontal pour combinaison Beige
-
WH20130309Akallysto Hotelcard Plaque frontal pour combinaison Brun
-
WH20140300Akallysto 2x poussoir Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20140303Akallysto 2x poussoir Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH106457EInsert: Prise 3x type 13/23 - 1x séparée avec bornes enfichables
-
WH20580300Akallysto T13 avec bornes enfichables Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20580303Akallysto T13 avec bornes enfichables Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20580304Akallysto T13 avec bornes enfichables Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20580305Akallysto Prise T13 avec bornes enfichables Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20580306Akallysto T13 avec bornes enfichables Plaque frontal pour combinaison Orange
-
WH20580307Akallysto Prise T13 avec bornes enfichables Plaque frontal pour combinaison Beige
-
WH20580309Akallysto Prise T13 avec bornes enfichables Plaque frontal pour combinaison Brun
-
WH20583300Akallysto T13 avec affichage d'état, Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20583303Akallysto T13 avec affichage d'état, Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20583304Akallysto T13 avec affichage d'état, Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20583305Akallysto Prise T13 avec affichage d'état, Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20583306Akallysto Prise T13 avec affichage d'état, Plaque frontal pour combinaison Orange
-
WH20583307Akallysto Prise T13 avec affichage d'état, Plaque frontal pour combinaison Beige
-
WH20583309Akallysto Prise T13 avec affichage d'état, Plaque frontal pour combinaison Brun
-
WH20585300Akallysto T23 Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20585303Akallysto T23 Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20585304Akallysto T23 Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20585305Akallysto Prise T23 Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20585306Akallysto T23 Plaque frontal pour combinaison Orange
-
WH20181200Akallysto Interrupteur rotatif S5/1p/0-1-2-3/Plaque frontal pour combinais. Blanc
-
WH20181203Akallysto Interrupteur rotatif S5/1p/0-1-2-3/Plaque frontal pour combin. Gris Cl.
-
WH20181204Akallysto Interrupteur rotatif S5/1p/0-1-2-3/Plaque frontal pour combin. Anthrac.
-
WH20181205Akallysto Interrupteur rotatif S5/1p/0-1-2-3/Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20181207Akallysto Interrupteur rotatif S5/1p/0-1-2-3/Plaque frontal pour combinais. Beige
-
WH20181209Akallysto Interrupteur rotatif S5/1p/0-1-2-3/Plaque frontal pour combinaison Brun
-
WH20191300Akallysto Interrupteur store / 230VAC Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20191303Akallysto Interrupteur store / 230VAC Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20191304Akallysto Interrupteur store / 230VAC Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20191305Akallysto Interrupteur store / 230VAC Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20191307Akallysto Interrupteur store / 230VAC Plaque frontal pour combinaison Beige
-
WH20191309Akallysto Interrupteur store / 230VAC Plaque frontal pour combinaison Brun
-
WH20191700Akallysto Double interrupteur store/ 250VAC Plaque frontal pour combinaison Blanc
-
WH20191703Akallysto Double interrupteur store/250VAC Plaque frontal pour combin. Gris Cl.
-
WH20191704Akallysto Double interrupteur store/250VAC Plaque frontal pour combin. Anthrac.
-
WH20191705Akallysto Double interrupteur store/ 250VAC Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20191707Akallysto Double interrupteur store/ 250VAC Plaque frontal pour combinaison Beige
-
WH20191709Akallysto Double interrupteur store/ 250VAC Plaque frontal pour combinaison Brun
-
WH20262100Akallysto sans fil poussoir 4touch Friends of Hue adhésif blanc
-
WH20262103Akallysto sans fil poussoir 4touch Friends of Hue adhésif gris clair
-
WH20262105Akallysto sans fil poussoir 4touch Friends of Hue adhésif noir
-
WH20262600Akallysto sans fil poussoir 4touch Friends of Hue à ENC blanc
-
WH20262603Akallysto sans fil poussoir 4touch Friends of Hue à ENC gris clair
-
WH20262605Akallysto sans fil poussoir 4touch Friends of Hue à ENC noir
-
WH20390200Akallysto Poussoir arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20390203Akallysto Poussoir arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20390204Akallysto Poussoir arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20390205Akallysto Poussoir arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20390207Akallysto Poussoir arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Beige
-
WH20390209Akallysto Poussoir arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Brun
-
WH20390300Akallysto Poussoir à clé arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20390303Akallysto Poussoir à clé arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20390304Akallysto Poussoir à clé arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20390305Akallysto Poussoir à clé arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20390307Akallysto Poussoir à clé arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Beige
-
WH20390309Akallysto Poussoir à clé arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Brun
-
WH20410200Akallysto Variateur rotatif DALI tunable white Plaque frontal pour combin. Blanc
-
WH20410203Akallysto Variateur rotatif DALI tunable white face pour combinaison Gris Cl.
-
WH20410204Akallysto Variateur rotatif DALI tunable white face pour combinaison Anthrac.
-
WH20410205Akallysto Variateur rotatif DALI tunable white Plaque frontal pour combin. Noir
-
WH20410207Akallysto Variateur rotatif DALI tunable white Plaque frontal pour combin. Beige
-
WH20410209Akallysto Variateur rotatif DALI tunable white Plaque frontal pour combin. Brun
-
WH20420100Akallysto Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L face pour combinaison Blanc
-
WH20420103Akallysto Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L face pour combinaison Gris Cl.
-
WH20420104Akallysto Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L face pour combinaison Anthrac.
-
WH20420105Akallysto Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L face pour combinaison Noir
-
WH20420107Akallysto Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L face pour combinaison Beige
-
WH20420109Akallysto Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L face pour combinaison Brun
-
WH20520100Akallysto Signalisation (LED blanc) Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20520103Akallysto Signalisation (LED blanc) Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20520104Akallysto Signalisation (LED blanc) Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20520105Akallysto Signalisation (LED blanc) Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20520107Akallysto Signalisation (LED blanc) Plaque frontal pour combinaison Beige
-
WH20520109Akallysto Signalisation (LED blanc) Plaque frontal pour combinaison Brun
-
WH20520200Akallysto Signalisation (LED bleu) Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20520203Akallysto Signalisation (LED bleu) Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20520204Akallysto Signalisation (LED bleu) Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20520205Akallysto Signalisation (LED bleu) Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20520207Akallysto Signalisation (LED bleu) Plaque frontal pour combinaison Beige
-
WH20520209Akallysto Signalisation (LED bleu) Plaque frontal pour combinaison Brun
-
WH20520300Akallysto Signalisation (LED rouge/vert) Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20520303Akallysto Signalisation (LED rouge/vert) Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20520304Akallysto Signalisation (LED rouge/vert) Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20520305Akallysto Signalisation (LED rouge/vert) Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20520307Akallysto Signalisation (LED rouge/vert) Plaque frontal pour combinaison Beige
-
WH20520309Akallysto Signalisation (LED rouge/vert) Plaque frontal pour combinaison Brun
-
WH20841100Akallysto petite combinaison: S1(3+3) + T13 + plaque frontal combinaison U-Blanc
-
WH20841103Akallysto petite combinaison: S1(3+3) + T13 + plaque frontal combinaison Gris Cl.
-
WH20841104Akallysto petite combinaison: S1(3+3) + T13 + plaque frontal combinaison Anthrac.
-
WH20841105Akallysto petite combinaison: S1(3+3) + T13 et plaque frontal combinaison Noir
-
WH20841107Akallysto petite combinaison: S1(3+3) + T13 + plaque frontal combinaison Beige
-
WH20841109Akallysto petite combinaison: S1(3+3) + T13 + plaque frontal combinaison Brun
-
WH20841200Akallysto petite combin.: S1(3+3) 2x lumineux + T13 face pour combinaison Blanc
-
WH20841203Akallysto petite combin.: S1(3+3) 2x lumineux + T13 face pour combin. Gris Cl.
-
WH20841204Akallysto petite combin.: S1(3+3) 2x lumineux + T13 face pour combin. Anthrac.
-
WH20841205Akallysto petite combin.: S1(3+3) 2x lumineux + T13 face pour combinaison Noir
-
WH20841207Akallysto petite combin.: S1(3+3) 2x lumineux + T13 face pour combinaison Beige
-
WH20841209Akallysto petite combin.: S1(3+3) 2x lumineux + T13 face pour combinaison Brun
-
WH20851100Akallysto petite combin.: Interrupteur S3 + T13 Plaque frontal pour combin. Blanc
-
WH20851103Akallysto petite combin.: Interrupt. S3 + T13 face pour combinaison Gris Cl.
-
WH20851104Akallysto petite combin.: Interrupt. S3 + T13 face pour combinaison Anthrac.
-
WH20851105Akallysto petite combin.: Interrupteur S3 + T13 Plaque frontal pour combin. Noir
-
WH20851107Akallysto petite combin.: Interrupteur S3 + T13 Plaque frontal pour combin. Beige
-
WH20851109Akallysto petite combin.: Interrupteur S3 + T13 Plaque frontal pour combin. Brun
-
WH20851200Akallysto petite combin.: Interrupt. S3 lumineux + T13 face pour combin. Blanc
-
WH20851203Akallysto petite combin.: Interrupt. S3 lumineux + T13 face pour combin. Gris Cl.
-
WH20920400Akallysto
-
WH20920400Hkallysto Obturateur frontal à vis Ultra Blanc
-
WH20920403Aka plaque de fermeture à vis A
-
WH20920403Hkallysto Obturateur frontal à vis Gris Clair
-
WH20920404Akallysto Obturateur frontal à vis pour combinaison Anthracite
-
WH20920404Hka pl. front plaque de fermeture à vis H
-
WH20920405Akallysto Obturateur frontal à vis pour combinaison Noir
-
WH20920405Hkallysto
-
WH20920407Akallysto Obturateur frontal à vis pour combinaison Beige
-
WH20920407Hka pl. front plaque de fermeture à vis H
-
WH20920409Akallysto Obturateur frontal à vis pour combinaison Brun
-
WH20920409Hka pl. front plaque de fermeture à vis H
-
WH20920500Akallysto: Obturateur frontal enfichable pour combinaison Ultra Blanc
-
WH20920500Hkallysto Obturateur frontal enfichable Ultra Blanc
-
WH20920503Akallysto: Obturateur frontal enfichable pour combinaison Gris Clair
-
WH20920503Hkallysto Obturateur frontal enfichable Gris Clair
-
WH20920504Akallysto Obturateur frontal enfichable pour combinaison Anthracite
-
WH20920504Hkallysto Obturateur frontal enfichable Anthracite
-
WH20920505Akallysto Obturateur frontal enfichable pour combinaison Noir
-
WH20920505Hkallysto Obturateur frontal enfichable Noir
-
WH20960500AKA UP DURCHG A
-
WH20960503Akallysto UP DURCHG A
-
WH20960504Akallysto A ENC prise de
-
WH20960505Akallysto UP DURCHG A
-
WH20960507Akallysto UP DURCHG A
-
WH20960509Akallysto face ENC: Prise de passage d = 9mm sans bornier Brun
-
WH72150104Zkallysto module multimedia CUC vide pour 3x Tera Siemon cat.7 Anthracite
-
WH72501104Zkallysto accessoires module multimedia: 1x raccordement F Anthracite
-
WH72501204Zkallysto accessoires module multimedia: 2x raccordement F Anthracite
-
WH72501304Zkallysto access. MMM vide pour 1x raccordement F ou prise jack 6.35mm Anthracite
-
WH72501404Zkallysto access. MMM vide pour 2x raccordement F ou prise jack 6.35 Anthracite
-
WH72510104Zkallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 9 pôles (15 pôles) Anthracite
-
WH72510204Zkallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 15 pôles Anthracite
-
WH72520104Zkallysto access. MMM vide pour Châssis prise XLR, Neutrik série P, d=19mm Anthr.
-
WH72530304Zkallysto access. MMM vide pour 2x bornes à vis haut-parleur/ d=6.4mm Anthracite
-
WH72530404Zkallysto accessoires MMM vide pour 2x Prise (f) Cinch d = 8.0mm Anthracite
-
WH72531604Zkallysto accessoires MMM vide pour Module B&O Masterline 8009947 Anthracite
-
WH72540104ZAccessoires: Module multimedia pour 1xBNC d= 13.8mm Anthracite
-
WH50141000Akallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Blanc
-
WH50141003Akallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Gris
-
WH50141004Akallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Anth.
-
WH50141005Akallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Noir
-
WH50141007Akallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Beige
-
WH50141009Akallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Brun
-
WH50300300Akallysto ENC kit de montage pour 4x module HMS Plaque frontal pour combin. Blanc
-
WH50300303Akallysto ENC kit de montage pour 4x HMS: plaque frontal pour combin. Gris Clair
-
WH50300304Akallysto ENC kit de montage pour 4x HMS: plaque frontal pour combin. Anthracite
-
WH50300305Akallysto ENC kit de montage pour 4x HMS: plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH50300307Akallysto ENC kit de montage pour 4x HMS: plaque frontal pour combinaison Beige
-
WH50300309Akallysto ENC kit de montage pour 4x HMS: plaque frontal pour combinaison Brun
-
WH50300400Akallysto ENC kit de montage pour 2x HMS: plaque frontal pour combinaison Blanc
-
WH50300403Akallysto ENC kit de montage pour 2x HMS: plaque frontal pour combin. Gris Clair
-
WH50300404Akallysto ENC kit de montage pour 2x HMS: plaque frontal pour combin. Anthracite
-
WH50300405Akallysto ENC kit de montage pour 2x HMS: plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH50300407Akallysto ENC kit de montage pour 2x HMS: plaque frontal pour combinaison Beige
-
WH50300409Akallysto ENC kit de montage pour 2x HMS: plaque frontal pour combinaison Brun
-
WH50400200Akallysto ENC kit de montage pour RJ45/2x RJ45 R&M/oblique: plaque frontal Blanc
-
WH50400203Akallysto ENC kit de montage pour RJ45/2x RJ45 R&M/oblique: plaque frontal Gris
-
WH50830100Akallysto Carillon 230V + face pour combinaison Ultra Blanc
-
WH50830103Akallysto Carillon 230V + face pour combinaison Gris Clair
-
WH50830104Akallysto Carillon 230V + face pour combinaison Anthracite
-
WH50830105Akallysto Carillon 230V + face pour combinaison Noir
-
WH50830107Akallysto Carillon 230V + face pour combinaison Beige
-
WH50830109Akallysto Carillon 230V + face pour combinaison Brun
-
WH50830200Akallysto Carillon 12V + face pour combinaison Ultra Blanc
-
WH50830203Akallysto Carillon 12V + face pour combinaison Gris Clair
-
WH50830204Akallysto Carillon 12V + face pour combinaison Anthracite
-
WH50830205Akallysto Carillon 12V + face pour combinaison Noir
-
WH50830207Akallysto Carillon 12V + face pour combinaison Beige
-
WH50830209Akallysto Carillon 12V + face pour combinaison Brun
-
WH72360104Zkallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Anthracite
-
WH72360204Zkallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC, 2x LC horizontale/ Anthr.
-
WH72360403Zkallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 1x SC Duplex Gris Clair
-
WH72360404Zkallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 1x SC Duplex Anthracite
-
WH72360504Zkallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x ST Anthracite
-
WH72361204Zkallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x E2000 compact Simplex/ Anthr.
-
WH72531704Zkallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Anthracite
-
WH72531707Zkallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Beige
-
WH72531709Zkallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Brun
-
WH72531804Zkallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Anthracite
-
WH72531807Zkallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Beige
-
WH72531809Zkallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Brun
-
WH20263100Hkallysto pl. frontale 4touch adhésif blanc
-
WH20263103Hkallysto pl. frontale 4touch adhésif gris clair
-
WH20263105Hkallysto pl. frontale 4touch adhésif noir
-
WH20266600Zkallysto 2xbouton 4touch blanc
-
WH20266603Zkallysto 2xbouton 4touch gris clair
-
WH20266605Zkallysto 2xbouton 4touch noir
-
WH408221EInsert: Prise de charge USB C+C
-
WH408222EInsert: 2x prise de charge USB C+C
-
WH50820100Akallysto prise de charge: 2x USB-A Smart IC 12W avec face pour combinaison Blanc
-
WH50820103Akallysto prise de charge: 2x USB-A Smart IC 12W avec face pour combinaison Gris
-
WH50820104Akallysto prise de charge: 2x USB-A Smart IC 12W + face pour combinaison Anthrac.
-
WH50820105Akallysto prise de charge: 2x USB-A Smart IC 12W avec face pour combinaison Noir
-
WH50820107Akallysto prise de charge: 2x USB-A Smart IC 12W avec face pour combinaison Beige
-
WH50820109Akallysto prise de charge: 2x USB-A Smart IC 12W avec face pour combinaison Brun
-
WH50820200Akallysto prise de charge: 4x USB-A Smart IC 2x 12W + face pour combinaison Blanc
-
WH50820203Akallysto prise de charge: 4x USB-A Smart IC 2x 12W + face pour combinaison Gris
-
WH50820204Akallysto prise de charge: 4x USB-A Smart IC 2x 12W + face pour combinaison Anth.
-
WH50820205Akallysto prise de charge: 4x USB-A Smart IC 2x 12W + face pour combinaison Noir
-
WH50820207Akallysto prise de charge: 4x USB-A Smart IC 2x 12W + face pour combinaison Beige
-
WH50820209Akallysto prise de charge: 4x USB-A Smart IC 2x 12W + face pour combinaison Brun
-
WH50821100Akallysto prise de charge: USB type A + type C 18W PD + face combinaison Blanc
-
WH50821103Akallysto pr. de charge: USB type A + type C 18W PD + face combinaison Gris Clair
-
WH50821104Akallysto pr. de charge: USB type A + type C 18W PD + face combinaison Anthracite
-
WH50821105Akallysto prise de charge: USB type A + type C 18W PD + face combinaison Noir
-
WH50821107Akallysto prise de charge: USB type A + type C 18W PD + face combinaison Beige
-
WH50821109Akallysto prise de charge: USB type A + type C 18W PD + face combinaison Brun
-
WH20291400Zkallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Ultra Blanc
-
WH20291403Zkallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Gris Clair
-
WH20291404Zkallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Anthracite
-
WH20291405Zkallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Noir
-
WH20291407Zkallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Beige
-
WH20291409Zkallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Brun
-
WH50400800Akallysto RJ45 non blindé 4 pôles + face pour combinaison Ultra Blanc
-
WH50400803Akallysto RJ45 non blindé 4 pôles + face pour combinaison Gris Clair
-
WH50400804Akallysto RJ45 non blindé 4 pôles + face pour combinaison Anthracite
-
WH50400805Akallysto RJ45 non blindé 4 pôles + face pour combinaison Noir
-
WH50400807Akallysto RJ45 non blindé 4 pôles + face pour combinaison Beige
-
WH50400809Akallysto RJ45 non blindé 4 pôles + face pour combinaison Brun
-
WH50400900Akallysto RJ45 Kat.5e blindé 8 pôles + face pour combinaison Ultra Blanc
-
WH50400903Akallysto RJ45 Kat.5e blindé 8 pôles + face pour combinaison Gris Clair
-
WH50400904Akallysto RJ45 Kat.5e blindé 8 pôles + face pour combinaison Anthracite
-
WH50400905Akallysto RJ45 Kat.5e blindé 8 pôles + face pour combinaison Noir
-
WH50400907Akallysto RJ45 Kat.5e blindé 8 pôles + face pour combinaison Beige
-
WH50400909Akallysto RJ45 Kat.5e blindé 8 pôles + face pour combinaison Brun
-
WH70531800ZInsert 1xhaut-parleur Z
-
WH405437ZAccessoires insert: AM10 Radio/TV/Données prise de termin. 2GHz 10.5dB
-
WH405438ZAccessoires insert: AM11 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 11dB
-
WH405439ZAccessoires insert: AM14 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 14dB
-
WH405440ZAccessoires insert: AM19 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 19dB
-
WH405485ZAccessoires insert: AM04 Radio/TV prise de piquage 2GHz 4dB
-
WH405486ZAccessoires insert: AM10 Radio/TV prise de terminaison 2GHz 10.5dB
-
WH405487ZAccessoires insert: AM11 Radio/TV prise de passage 2GHz 11dB
-
WH405488ZAccessoires insert: AM15 R/TV prise de passage 2GHz 14dB
-
WH405489ZAccessoires insert: AM19 Radio/TV prise de passage 2GHz 19dB
-
WH405490ZAccessoires insert: AM23 Radio/TV prise de passage 2GHz 23dB
-
WH50543600Akallysto R/TV/Dat prise de piquage 2GHz 4dB +plaque frontal pour combin. Blanc
-
WH50543603Akallysto R/TV/Dat prise de piquage 2GHz 4dB + plaque frontal pour combin. Gris
-
WH50543604Akallysto R/TV/Dat prise de piquage 2GHz 4dB + plaque frontal pour combin. Anthr.
-
WH50543605Akallysto R/TV/Dat prise de piquage 2GHz 4dB + plaque frontal pour combin. Noir
-
WH50543607Akallysto R/TV/Dat prise de piquage 2GHz 4dB + plaque frontal pour combin. Beige
-
WH50543609Akallysto R/TV/Dat prise de piquage 2GHz 4dB + plaque frontal pour combin. Brun
-
WH50543700Akallysto R/TV/Dat pr. de termin. 2GHz 10.5dB +plaque frontal pour combin. Blanc
-
WH50543703Akallysto R/TV/Dat pr. de termin. 2GHz 10.5dB + plaque frontal pour combin. Gris
-
WH50543704Akallysto R/TV/Dat (terminaison) 2GHz 10.5dB + face pour combinaison Anthracite
-
WH50543705Akallysto R/TV/Dat pr. de termin. 2GHz 10.5dB + plaque frontal pour combin. Noir
-
WH20191400Akallysto Poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20191403Akallysto Poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20191404Akallysto Poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20191405Akallysto Poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20191407Akallysto Poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Beige
-
WH20191409Akallysto Poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Brun
-
WH20191800Akallysto Double poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
-
WH20191803Akallysto Double poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
-
WH20191804Akallysto Double poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
-
WH20191805Akallysto Double poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Noir
-
WH20191807Akallysto Double poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Beige
-
WH20191809Akallysto Double poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Brun
-
WH102508EInsert: Détecteur de mouvement 3 files 1500W
-
WH102509EInsert: Détecteur de mouvement interrup. Horaire
-
WH20250800Akallysto Détect. de mouv. 90-180° 3-fil/1500W Plaque frontal pour combin. Blanc
-
WH20250803Akallysto Détect. de mouv. 90-180° 3-fil/1500W face pour combinaison Gris Cl.
-
WH20250804Akallysto Détect. de mouv. 90-180° 3-fil/1500W face pour combinaison Anthrac.
-
WH20250805Akallysto Détect. de mouv. 90-180° 3-fil/1500W Plaque frontal pour combin. Noir
-
WH20250807Akallysto Détect. de mouv. 90-180° 3-fil/1500W Plaque frontal pour combin. Beige
-
WH20250809Akallysto Détect. de mouv. 90-180° 3-fil/1500W Plaque frontal pour combin. Brun
-
WH20250900Akallysto Détect. de mouv. poste second. minuterie face pour combinaison Blanc
-
WH20250903Akallysto Détect. de mouv. poste second. minuterie face pour combinaison Gris Cl.
-
WH20250904Akallysto Détect. de mouv. poste second. minuterie face pour combinaison Anthrac.
-
WH20250905Akallysto Détect. de mouv. poste second. minuterie face pour combinaison Noir
-
WH20250907Akallysto Détect. de mouv. poste second. minuterie face pour combinaison Beige
-
WH20250909Akallysto Détect. de mouv. poste second. minuterie face pour combinaison Brun
-
WH20100100Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Ultra Blanc
-
WH20100103Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Gris Clair
-
WH20100104Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Anthracite
-
WH20100105Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Noir
-
WH20100107Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Beige
-
WH20100109Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Brun
-
WH20100200Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Blanc
-
WH20100203Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Gris
-
WH20100204Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Anthracite
-
WH20100205Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Noir
-
WH20100207Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Beige
-
WH20100209Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Brun
-
WH20100300Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Blanc
-
WH20100303Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Gris
-
WH20100304Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Anthracite
-
WH20100305Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Noir
-
WH20100307Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Beige
-
WH20100309Hkallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Brun
-
WH20100400Hkallysto face 60x60 pour: S1(3+3): Lumière + Ventilateur (lumineux) Blanc
-
WH20100403Hkallysto face 60x60 pour: S1(3+3): Lumière + Ventilateur (lumineux) Gris
-
WH20960500HKA Front DURCHG H
-
WH20960503HKA Front DURCHG H
-
WH20960504HKA Front DURCHG H
-
WH20960505HKA Front DURCHG H
-
WH20960507Hkallysto face 60x60mm pour: Prise de passage d = 9mm Beige
-
WH20960509Hkallysto face 60x60mm pour: Prise de passage d = 9mm Brun
-
WH50300300Hkallysto plaque frontal pour: 4x module HMS Ultra Blanc
-
WH50300303Hkallysto plaque frontal pour: 4x module HMS Gris Clair
-
WH50300304Hkallysto plaque frontal pour: 4x module HMS Anthracite
-
WH50300305Hkallysto plaque frontal pour: 4x module HMS Noir
-
WH50300307Hkallysto plaque frontal pour: 4x module HMS Beige
-
WH50300309Hkallysto plaque frontal pour: 4x module HMS Brun
-
WH50300400Hkallysto plaque frontal pour: 2x module HMS Ultra Blanc
-
WH50300403Hkallysto plaque frontal pour: 2x module HMS Gris Clair
-
WH50300404Hkallysto plaque frontal pour: 2x module HMS Anthracite
-
WH50300405Hkallysto plaque frontal pour: 2x module HMS Noir
-
WH50300407Hkallysto plaque frontal pour: 2x module HMS Beige
-
WH50300409Hkallysto plaque frontal pour: 2x module HMS Brun
-
WH50400400Hkallysto plaque frontal pour: 2x RJ45 UTP DSL 4p Ultra Blanc
-
WH50400403Hkallysto plaque frontal pour: 2x RJ45 UTP DSL 4p Gris Clair
-
WH395604ZAccessoires 60x60mm: Pictogramme pour signalisation LED Neutre
-
WH395605ZAccessoires: Pictogramme pour signalisation LED symbole de l'escalier Blanc
-
WH395606ZAccessoires: Pictogramme pour signalisation LED symbole de l'ascenseur Blanc
-
WH395607ZAccessoires: Pictogramme pour signalisation LED symbole de toilette Blanc
-
WH395608ZAccessoires 60x60mm: Pictogramme pour signalisation LED Salle (occupé-libre)
-
WH395609ZAccessoires 60x60mm: Pictogramme pour signalisation LED Chambre de l'hôtel
-
WH20510100Akallysto Poussoir de sonnerie/contact NO face pour combinaison Blanc
-
WH20510103Akallysto Poussoir de sonnerie/contact NO face pour combinaison Gris Cl.
-
WH20510104Akallysto Poussoir de sonnerie/contact NO face pour combinaison Anthrac.
-
WH20510105Akallysto Poussoir de sonnerie/contact NO face pour combinaison Noir
-
WH20510107Akallysto Poussoir de sonnerie/contact NO face pour combinaison Beige
-
WH20510109Akallysto Poussoir de sonnerie/contact NO face pour combinaison Brun
-
WH10950282Zaccessoires Gr.2x1: Plaque de fixation vertical avec 2x2-pts. fixation
-
WH10952282Zaccessoires Gr.2x1: Plaque de fixation vertical avec 1x2- et 1x3-pts. fixation
-
WH10952682Zaccessoires Gr.2x1: Plaque de fixation vertical avec 2x3-pts. fixation
-
WH20291300Zkallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Ultra Blanc
-
WH20291303Zkallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Gris Claire
-
WH20291304Zkallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Anthracite
-
WH20291305Zkallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Noir
-
WH20291307Zkallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Beige
-
WH20291309Zkallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Brun
Produits liés
-
WH25910105Ckallysto.line encastré: Ligne de tête Gr. 2x1 / 152 x 92mm Noir
-
WH25914905Ckallysto.line encastré Gr.2x1 complet: Interrupteur store / Interrupteur S3 Noir
-
WH25916005Ckallysto.line ENC Gr.2x1 complet: Interrupteur store / Interrupteur store Noir
-
WH25915305Ckallysto.line ENC Gr.2x1 compl.: Poussoir / Poussoir Noir
-
WH25915605Ckallysto.line encastré Gr.2x1 complet: Prise T23 / Prise T23 94 x 154mm Noir
-
WH25915705Ckallysto.line encastré Gr.2x1 complet: Prise type 15 / Prise type 15 Noir
-
WH25915805Ckallysto.line ENC Gr.2x1 complet: Prise T25 / Prise T25 avec bornes à vis/ Noir
-
WH25916205Ckallysto.line ENC Gr.2x1 complet: Prise T23 / Prise T23 avec bornes à vis/ Noir
-
WH25917705Ckallysto.line ENC Gr.2x1 compl.: T15 / T15 avec bornes enfichables/ Noir
-
WH25917805Ckallysto.line ENC Gr.2x1 compl.: T25 / T25 avec bornes enfichables/ Noir
-
WH25912005Ckallysto.line encastré Gr.2x1 complet: interrupteur S3 / Interrupteur S3 Noir
-
WH25912205Ckallysto.line encastré Gr.2x1 complet: Interrupteur S3 / Prise type 13 Noir
-
WH25912405Ckallysto.line encastré Gr.2x1 complet: Interrupteur S3 / Prise 3x type 13 Noir
-
WH25912605Ckallysto.line encastré Gr.2x1 complet: S3 / Petit combinaison: S3 + type 13 Noir
-
WH25912805Ckallysto.line ENC Gr.2x1 complet: Interrupteur S1(3+3) / Interrupteur S3 Noir
-
WH25913005Ckallysto.line encastré Gr.2x1 complet: Interrupt. S1(3+3) / Prise type 13 Noir
-
WH25913205Ckallysto.line ENC Gr.2x1 complet: Interrupteur S1(3+3) / Prise 3x type 13 Noir
-
WH25913405Ckallysto.line ENC Gr.2x1 complet: S1(3+3) / Petit combinaison: S3 + T13 Noir
-
WH25913905Ckallysto.line encastré Gr.2x1 complet: 1x vide / Interrupteur S3 Noir
-
WH25914105Ckallysto.line encastré Gr.2x1 complet: Vide / Prise type 13 Noir
Caractéristiques techniques
-
Nombre de postes2
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Hauteur152 mm
-
Largeur92 mm
-
Profondeur7 mm
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH25930305Z
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH25930305Z
kallysto.line accessoires Gr.2x1: Pl. de recouv. vertical 152 x 92mm Noir
PDF
Découvrez les autres produits de cette gamme
-
5
-
1
WH25920203Zkallysto.line accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 92 x 92mm GrisPrix*2.25 CHF/ pc. *2.25 CHF/ pc. * -
2
WH25920204Zkallysto.line accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 92 x 92mm Anthr.Prix*2.25 CHF/ pc. *2.25 CHF/ pc. * -
3
WH25920206Zkallysto.line accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 92 x 92mm OrangePrix*2.25 CHF/ pc. *2.25 CHF/ pc. * -
4
WH25920207Zkallysto.line accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 92 x 92mm BeigePrix*2.25 CHF/ pc. *2.25 CHF/ pc. * -
5
WH25920209Zkallysto.line accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 92 x 92mm BrunPrix*2.25 CHF/ pc. *2.25 CHF/ pc. *