kallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Blanc WH20340600A
EAN
7611919421133
E-nr.
548 736 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
120.00 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Variateur 2 produit(s) disponible(s)
-
Mécanisme de commande 3 produit(s) disponible(s)
-
Pièce de rechange pour installation domotique 34 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension de service230 - 230 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Matière
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
MatièreDuroplast
Dimensions
-
Profondeur de montage12 mm
-
Hauteur60 mm
-
Largeur60 mm
-
Profondeur45,4 mm
Textes
-
Fonctionnement & contrôlePas d'interface Bluetooth
-
Principe de variationCoupure de phase montante
-
Type de raccordementAvec borne enfichable
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com