Kit de montage ENC kallysto R&M freenet gris clair WH50400203A
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 10 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 34 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 552 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
FinitionMat
-
MatièreMétal, Plastique
-
Hauteur60 mm
-
Type de connexion / priseFiche modulaire
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH50400203A
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH50400203A
kallysto ENC kit de montage pour RJ45/2x RJ45 R&M/oblique: plaque frontal Gris
PDF