kallysto Poussoir Plaque frontal pour combinaison Gris Cl. WH20130103A
EAN
7611795242273
E-nr.
554 528 033
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
27.95 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 5 produit(s) disponible(s)
-
Pièce de rechange pour installation domotique 34 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale250 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Architecture
-
Nombre de pôles1
Installation, montage
-
MontageEncastré
Commandes et indicateurs
-
Contact d'acquittementNon
-
Nombre de touches1
-
Type de bouton poussoirBouton -poussoir simple
Matière
-
CouleurGris clair
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
TransparentNon
Connectivité
-
Type de connection / priseQuickConnect
Dimensions
-
Profondeur43 mm
-
Profondeur de montage12 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement31 mm
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
Textes
-
InscriptionSans inscription
-
Type de commutationContact inverseur à bouton-poussoir lumineux<br/>
-
Type de raccordementAvec bornes enfichables QuickConnect
-
ÉclairageÉclairage possible par cartouche lumineuse à LED
-
Produit compatible aveckallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend
-
Gammes compatibleskallysto encastré
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com