The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • kallys­to.­line
  • Combi­nai­sons multiples - kallys­to.­line
  • WH25915705C
  • Prises et inter­rup­teurs

Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale 2×type 15 noir WH25915705C

Combinaison ENC Hager kallysto.line, grd.I-I, verticale, 2×type 15
EAN
7611919457378
E-nr.
641 115 058
VPE
5 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
77.10 CHF
/ pc. *
77.10 CHF
/ pc. *
Trouver un grossiste

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale 2×type 15 noir

WH25915705C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 6 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • WH20593200H

    kallysto face 60x60mm pour: Prise type 15 Ultra Blanc

    6.80 CHF  / pc.*
  • WH20593203H

    kallysto face 60x60mm pour: Prise type 15 Gris Clair

    9.20 CHF  / pc.*
  • WH20593204H

    kallysto face 60x60mm pour: Prise type 15 Anthracite

    9.20 CHF  / pc.*
  • WH20593206H

    kallysto face 60x60mm pour: Prise type 15 Orange

    8.85 CHF  / pc.*
  • WH20593207H

    kallysto face 60x60mm pour: Prise type 15 Beige

    9.20 CHF  / pc.*
  • WH20593209H

    kallysto face 60x60mm pour: Prise type 15 Brun

    9.20 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    10 A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Matière
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9005
  • Gammes compa­tibles
    kallysto encastré
Dimen­sions
  • Hauteur
    152 mm
  • Largeur
    92 mm
  • Nombre d'unités
    2
Raccor­de­ment
  • Type de connexion / prise
    Norme suisse type 15
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
  • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
    Vertical
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    ‌Rac­cor­de­ment à fiche
  • Type de connec­teur/­prise USB
    Quick­Con­nect
Equi­pe­ment
  • Type de connec­teur/­prise de courant
    Norme suisse type 15
  • Avec couvercle à char­nière
    Non
  • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
    Oui
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Non
Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Avec inscrip­tion
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WH25915705C
PDF
Hager RoHS report WH25915705C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH25915705C | Hager Suisse

    Image produit WH25915705C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH25915705C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH25915705C

    kallysto.line encastré Gr.2x1 complet: Prise type 15 / Prise type 15 Noir

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH25914900C - Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale interr.stores+interr.S3 blanc
    WH25914900C
    kallysto.line ENC Gr.2x1 complet: Interrupteur store / Interrupteur S3 Blanc
    Prix*
    102.50 CHF
    / pc. *
    102.50 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH25914903C - Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale interrupteur stores+inter.S3 grc
    WH25914903C
    kallysto.line encastré Gr.2x1 complet: Interrupteur store / Interrupteur S3 Gris
    Prix*
    109.50 CHF
    / pc. *
    109.50 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH25914904C - Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale interrupteur stores+interr.S3 an
    WH25914904C
    kallysto.line ENC Gr.2x1 complet: Interrupteur store / Interrupteur S3 Anthr.
    Prix*
    109.50 CHF
    / pc. *
    109.50 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH25914905C - Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale interr.stores+interr.S3 noir
    WH25914905C
    kallysto.line encastré Gr.2x1 complet: Interrupteur store / Interrupteur S3 Noir
    Prix*
    109.50 CHF
    / pc. *
    109.50 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH25914907C - Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale interr.stores+interr.S3 beige
    WH25914907C
    kallysto.line ENC Gr.2x1 complet: Interrupteur store / Interrupteur S3 Beige
    Prix*
    109.50 CHF
    / pc. *
    109.50 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group