Thermostate d'ambiance ENC kallysto anthracite avec interrupteur WH20440504A
EAN
7611795358998
E-nr.
439 216 043
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
121.00 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 5 produit(s) disponible(s)
-
Pièce de rechange pour installation domotique 34 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale230 - 230 V
-
Tension nominale230 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Matière
-
CouleurAnthracite
-
Code RAL7024
Dimensions
-
Hauteur60 mm
-
Largeur60 mm
-
Profondeur48 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com