AP-Gehäuse kallysto anthrazit H=54mm WH23923504Q
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Raumtemperaturregler 20 Produkte verfügbar -
Taster 33 Produkte verfügbar -
Einsatz Steckdose 8 Produkte verfügbar -
Einsatz Steckdose mit USB-Ladegerät 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 183 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
- Raumtemperaturregler
- Taster
- Einsatz Steckdose
- Einsatz Steckdose mit USB-Ladegerät
- Einsatz Steckdose mit FI
- Einsatz Steckdose mit Tragring
- Info-Lichtsignal für Installationsschalterprogramme
- Einsatz Steckdose mit Tragring, USB-Ladegerät
- Einsatz Steckdose mit Tragring, FI
- Knopf und Knebel
- Einsatz Steckdose mit Abdeckung
- Dimmer
- Jalousieschalter/-taster
- Bussystem-Tastsensor
- Dreistufen-Schalter
- Zentralstück für Dimmer
- Zentralstück für Schalter oder Taster
- Abdeckung für Taster
- Zentralstück für Türklingel
- Druckschalter
- Jalousieschalter
- Steuergerät für Lichtregelsystem
- Drehzahlsteller
- Schalter-/Steckdosenkombination
- Bussystem-Hand-/Wandsender
- Gong
- Installationsset für Kommunikationstechnik
- Bussystem-Raumtemperaturregler
- Bussystem-Tastwippe
- USB-Spannungsversorgung
- Tragplatte
- Kommunikationsanschlussdose Kupfer
- Modular-Jack-Einsatz
- Antennensteckdose
- HDMI-Einsatz
- Bewegungssensor/Anwesenheitsdetektor komplett
- Zubehör/Ersatzteile für Bussystem
- Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme
- Türgong
- Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme
-
WH104404EEinsatz: Raumtemperaturregler
-
WH104404FEinsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler
-
WH104405EEinsatz: Raumtemperaturregler mit Schalter
-
WH104405FEinsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler mit Schalter
-
WH104406EEinsatz: Raumtemperaturregler Bodenheizung mit Schalter
-
WH104406FEinsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler Bodenheizung mit Schalter
-
WH104412EEinsatz: Raumthermostat 230VAC mit Schalter heizen/kühlen
-
WH104412FEinsatz mit Befestigungsplatte: Raumthermostat 230VAC mit Schalter heizen/kühlen
-
WH20441100Akallysto Raumthermostat mit Display 230V mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20441103Akallysto Raumthermostat mit Display 230V mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20441104Akallysto Raumthermostat mit Display 230V mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20441105Akallysto Raumthermostat mit Display 230V mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20441200Akallysto UP: Thermostat 230V + Schalter heizen-kühlen + Front für Kombin. Weiss
-
WH20441203Akallysto UP: Thermostat 230V + Schalter heizen-kühlen + Front für Kombin. Grau
-
WH20441204Akallysto UP: Thermostat 230V + Schalter heizen-kühlen + Front für Kombin. Anthr.
-
WH20441205Akallysto UP: Thermostat 230V + Schalter heizen-kühlen + Front Kombin. Schwarz
-
WH20441304Akallysto: Elektron. Raumthermostat 230V/15W H/K, Front für Kombination Anthrazit
-
WH20441304Bkallysto mit Befest.-Pl.: Elektron. Raumthermostat 230V/15W H/K Front Anthrazit
-
WH20441404Akallysto Einsatz: Elektron. RTR 230V/16A heizen, Front für Kombination Anthrazit
-
WH20441404Bkallysto Einsatz + Befest.-Platte: Elektron. RTR 230V/16A heizen + Front Anthr.
-
WH101301EEinsatz: Taster Wechsler
-
WH101301FEinsatz mit Befestigungsplatte: Taster Wechsler
-
WH101303EEinsatz: Hotelcard-Schalter
-
WH101303FEinsatz mit Befestigungsplatte: Hotelcard-Schalter
-
WH101401EEinsatz: Taster Wechsler/2-polig
-
WH101401FEinsatz mit Befestigungsplatte: Taster Wechsler/2-polig
-
WH101403EEinsatz: 2x Drucktaster Wechselkontakt
-
WH101403FEinsatz mit Befest.-Platte: 2x Drucktaster Wechselkontakt mit Befestigungsplatte
-
WH101807EEinsatz: Drehtaster Schliesser
-
WH101807FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehtaster Schliesser
-
WH101808EEinsatz: Drehtaster Schliesser/2-polig
-
WH101808FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehtaster Schliesser/2-polig
-
WH101809EEinsatz: Drehtaster Wechsler
-
WH101809FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehtaster Wechsler
-
WH101847EEinsatz: Schlüsseltaster Schliesser KABA8
-
WH101847FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsseltaster Schliesser KABA8
-
WH101848EEinsatz: Schlüsseltaster Schliesser/2-polig KABA8
-
WH101848FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsseltaster Schliesser/2-polig KABA8
-
WH101849EEinsatz: Schlüsseltaster Wechsler KABA8
-
WH101849FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsseltaster Wechsler KABA8
-
WH105853EEinsatz: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen,
-
WH105854EEinsatz: Steckdose Typ 13/23 mit Schraubklemmen
-
WH105952EEinsatz: Steckdose Typ 15/25 mit Schraubklemmen
-
WH105962EEinsatz: Steckdose Typ 15/25 mit Steckklemmen
-
WH106253EEinsatz: Steckdose 2x Typ 13/23 mit Steckklemmen
-
WH106257EEinsatz: Steckdose 2x Typ 13/23 /1x geschaltet
-
WH106453EEinsatz: Steckdose 3x Typ 13/23 mit Steckklemmen
-
WH106457EEinsatz: Steckdose 3x Typ 13/23 /1x geschaltet mit Steckklemmen
-
WH105853FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen,
-
WH105854FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Schraubklemmen
-
WH105952FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 15/25 mit Schraubklemmen
-
WH106253FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose 2x Typ 13/23 mit Steckklemmen
-
WH106257FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose 2x Typ 13/23 /1x geschaltet
-
WH106453FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose 3x Typ 13/23 mit Steckklemmen
-
WH106457FEinsatz mit Befestigungsplatte: 3x Typ 13/23 /1x geschaltet mit Steckklemmen
-
WH226801KKanaleinbau: T13/23-L1 mit Flachkabeldose Technofil
-
WH226802KKanaleinbau: T13/23-L2 mit Flachkabeldose Technofil
-
WH226803KKanaleinbau: T13/23-L3 mit Flachkabeldose Technofil
-
WH226811KKanaleinbau: T13/23-L1 mit Flachkabeldose POWER
-
WH226812KKanaleinbau: T13/23-L2 mit Flachkabeldose POWER
-
WH226813KKanaleinbau: T13/23-L3 mit Flachkabeldose POWER
-
WH226821Kkallysto Kanaleinbau: Steckdose Typ 13/23-L1 mit Rundkabeldose
-
WH226822Kkallysto Kanaleinbau: Steckdose Typ 13/23-L2 mit Rundkabeldose
-
WH226823Kkallysto Kanaleinbau: Steckdose Typ 13/23-L3 mit Rundkabeldose
-
WH227101KKanaleinbau: 2xT13/23-L1 mit Flachkabeldose Technofil
-
WH227102KKanaleinbau: 2xT13/23-L1 mit Flachkabeldose Technofil
-
WH227103KKanaleinbau: 2xT13/23-L1 mit Flachkabeldose Technofil
-
WH227111KKanaleinbau: 2x T13/23-L1 mit Flachkabeldose POWER
-
WH105201EEinsatz: LED-Signalisation Weiss
-
WH105201FEinsatz mit Befestigungsplatte: LED-Signalisation Weiss
-
WH105202EEinsatz: LED-Signalisation Blau
-
WH105202FEinsatz mit Befestigungsplatte: LED-Signalisation Blau
-
WH105203EEinsatz: LED-Signalisation Rot/Grün
-
WH105203FEinsatz mit Befestigungsplatte: LED-Signalisation Rot/Grün
-
WH103005EEinsatz: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W
-
WH103005FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W
-
WH103406EEinsatz: Drehdimmer Univ. Phasenanschnitt 20-250W LED 3-85 Watt
-
WH103407EEinsatz: Drehdimmer Phasenanschnitt 60-600W/ 20-500VA
-
WH103407FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenanschnitt 60-600W/ 20-500VA
-
WH104002EEinsatz: Potentiometer 1-10V / 20…315 W
-
WH104002FEinsatz mit Befestigungsplatte: Potentiometer 1-10V / 20…315 W
-
WH104101EEinsatz: Drehdimmer DALI
-
WH104101FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer DALI
-
WH104302EEinsatz: Universal Drehdimmer für LED
-
WH104302FEinsatz mit Befestigungsplatte: Universal Drehdimmer für LED
-
WH104303EEinsatz: Drehdimmer Nebenstelle
-
WH104303FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Nebenstelle
-
WHT442Einsatz: 2-fach KNX Taster Secure
-
WHT44200Akallysto mit Front und Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure für Kombinationen, Weiss
-
WHT44200ALkallysto + Front für UP-Kombination: 2-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Weiss
-
WHT44200Bkallysto mit Front + Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure mit Befest.-Platte, Weiss
-
WHT44203Akallysto mit Front und Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure für Kombinationen, Grau
-
WHT44203ALkallysto + Front für UP-Kombination: 2-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Grau
-
WHT44203Bkallysto mit Front + Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure mit Befest.-Platte, L-Grau
-
WHT44204Akallysto mit Front und Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure für Kombinationen Anthr.
-
WHT44204ALkallysto + Front für UP-Kombination: 2-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Anthr.
-
WHT44204Bkallysto mit Front + Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure mit Befest.-Platte, Anthr.
-
WHT44205Akallysto mit Front und Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure für Kombination. Schwarz
-
WHT44205ALkallysto + Front für UP-Kombinat.: 2-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Schwarz
-
WHT44205Bkallysto mit Front + Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure + Befest.-Platte, Schwarz
-
WHT444Einsatz: 4-fach KNX Taster Secure
-
WHT44400Akallysto mit Front und Knöpfe: 4-fach KNX Taster Secure für Kombinationen, Weiss
-
WHT44400ALkallysto + Front für UP-Kombination: 4-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Weiss
-
WHT44400Bkallysto mit Front + Knöpfe: 4-fach KNX Taster Secure mit Befest.-Platte, Weiss
-
WHT44403Akallysto mit Front und Knöpfe: 4-fach KNX Taster Secure für Kombinationen, Grau
-
WHT44403ALkallysto + Front für UP-Kombination: 4-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe L-Grau
-
WHT44403Bkallysto mit Front + Knöpfe: 4-fach KNX Taster Secure mit Befest.-Platte, Grau
-
WH101801EEinsatz: Drehschalter S0
-
WH101801FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0
-
WH101802EEinsatz: Drehschalter S0/2-polig
-
WH101802FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0/2-polig
-
WH101803EEinsatz: Drehschalter S0/3-polig
-
WH101803FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0/3-polig
-
WH101804EEinsatz: Drehschalter S1
-
WH101804FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S1
-
WH101805EEinsatz: Drehschalter S2
-
WH101805FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S2
-
WH101806EEinsatz: Drehschalter S3
-
WH101806FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S3
-
WH101812EEinsatz: Drehschalter S5
-
WH101812FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S5
-
WH101841EEinsatz: Schlüsselschalter S0 KABA8
-
WH101841FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S0/1-polig KABA8
-
WH101842EEinsatz: Schlüsselschalter S0/2-polig KABA8
-
WH101842FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S0/2-polig KABA8
-
WH101843EEinsatz: Schlüsselschalter S0/3-polig KABA8
-
WH101843FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S0/3-polig KABA8
-
WH20170500Zkallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60 für DruckSCH./-taster für Kombination Weiss
-
WH20170503Zkallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60 für DruckSCH./-taster für Kombination Grau
-
WH20170504Zkallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60 für DruckSCH./-taster für Kombination Anthr.
-
WH20170505Zkallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60 für DruckSCH./-taster für Kombinat. Schwarz
-
WH20170100Zkallysto Zubehör: Knopf 40x40mm für Druckschalter/-taster Ultraweiss
-
WH20170103Zkallysto Zubehör: Knopf 40x40mm für Druckschalter/-taster Lichtgrau
-
WH20170104Zkallysto Zubehör: Knopf 40x40mm für Druckschalter/-taster Anthrazit
-
WH20170105Zkallysto Zubehör: Knopf 40x40mm für Druckschalter/-taster Schwarz
-
WH20170200Zkallysto Zubehör: Knopf 20x40mm für Druckschalter/-taster Ultraweiss
-
WH20170203Zkallysto Zubehör: Knopf 20x40mm für Druckschalter/-taster Lichtgrau
-
WH20170204Zkallysto Zubehör: Knopf 20x40mm für Druckschalter/-taster Anthrazit
-
WH20170205Zkallysto Zubehör: Knopf 20x40mm für Druckschalter/-taster Schwarz
-
WH20170300Zkallysto Zubehör: Knopf 40x40mm für Leuchtschalter/-taster Ultraweiss
-
WH20170303Zkallysto Zubehör: Knopf 40x40mm für Leuchtschalter/-taster Lichtgrau
-
WH20170304Zkallysto Zubehör: Knopf 40x40mm für Leuchtschalter/-taster Anthrazit
-
WH20170305Zkallysto Zubehör: Knopf 40x40mm für Leuchtschalter/-taster Schwarz
-
WH20170400Zkallysto Zubehör: Knopf 20x40mm für Leuchtschalter/-taster Ultraweiss
-
WH20170403Zkallysto Zubehör: Knopf 20x40mm für Leuchtschalter/-taster Lichtgrau
-
WH20170404Zkallysto Zubehör: Knopf 20x40mm für Leuchtschalter/-taster Anthrazit
-
WH20170405Zkallysto Zubehör: Knopf 20x40mm für Leuchtschalter/-taster Schwarz
-
WH20170600Zkallysto Zubehör: Knopf 20x40mm mit Licht-Symbol Ultraweiss
-
WH20170603Zkallysto Zubehör: Knopf 20x40mm mit Licht-Symbol Lichtgrau
-
WH20170604Zkallysto Zubehör: Knopf 20x40mm mit Licht-Symbol Anthrazit
-
WH20170605Zkallysto Zubehör: Knopf 20x40mm mit Licht-Symbol Schwarz
-
WH20560500Zkallysto Zubehör: Knopf 40x40mm für Sonnerie-Drucktaster Ultraweiss
-
WH20560503Zkallysto Kombi Zubehör: Knopf 40x40mm für Sonnerie-Drucktaster Lichtgrau
-
WH20560504Zkallysto Kombi Zubehör: Knopf 40x40mm für Sonnerie-Drucktaster Anthrazit
-
WH20560505Zkallysto Zubehör: Knopf 40x40mm für Sonnerie-Drucktaster Schwarz
-
WH101001EEinsatz: Druckschalter S1(3+3)
-
WH101001FEinsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3)
-
WH101101EEinsatz: Druckschalter S3
-
WH101101FEinsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3
-
WH101201EEinsatz: Druckschalter S3/2-polig
-
WH101201FEinsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3/2-polig
-
WH101203EEinsatz: Druckschalter S6
-
WH101501EEinsatz: Schalter S3 und Taster A-R
-
WH101501FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schalter S3 und Taster A-R
-
WH108401EEinsatz Kleinkombination: Druckschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13
-
WH108401FEinsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13
-
WH108501EEinsatz Kleinkombination: Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13
-
WH108501FEinsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13
-
WH108601EEinsatz Kleinkombination: Druckschalter S6 + Steckdose Typ 13
-
WH108601FEinsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S6 + Steckdose Typ 13
-
WH108701EEinsatz Kleinkombination: Drucktaster A-R + Steckdose Typ 13
-
WH108701FEinsatz KLK mit Befestigungsplatte: Drucktaster A-R + Steckdose Typ 13
-
WH108801EEinsatz Kleinkombination: 2x Drucktaster A-R/2p + Steckdose Typ 13
-
WH108801FEinsatz KLK mit Befestigungsplatte: 2x Drucktaster A-R/2p + Steckdose Typ 13
-
WH108901EEinsatz Kleinkombination: Druckschalter S3 + Drucktaster + Typ 13
-
WH108901FEinsatz Kleinkombin. mit Befest.-Platte: Schalter S3 + Drucktaster + Typ 13
-
WH50520100Akallysto UP-Montageset für: XLR-Buchse Neutrik-Serie Frontplatte Ultraweiss
-
WH50520103Akallysto UP-Montageset für: XLR-Buchse Neutrik-Serie Frontplatte Lichtgrau
-
WH50520104Akallysto UP-Montageset für: XLR-Buchse Neutrik-Serie Frontplatte Anthrazit
-
WH50520105Akallysto UP-Montageset für: XLR-Buchse Neutrik-Serie Frontplatte Schwarz
-
WH50520200Akallysto UP-Montageset für: 2x XLR-Buchse Neutrik-Serie Frontplatte Ultraweiss
-
WH50520203Akallysto UP-Montageset für: 2x XLR-Buchse Neutrik-Serie Frontplatte Lichtgrau
-
WH50520204Akallysto UP-Montageset für: 2x XLR-Buchse Neutrik-Serie Frontplatte Anthrazit
-
WH50520205Akallysto UP-Montageset für: 2x XLR-Buchse Neutrik-Serie Frontplatte Schwarz
-
WH50540200Akallysto HDMI-Durchgangsdose mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WHT75000Akallysto für Kombinationen: Raumthermostat KNX Secure Tasten und Front Weiss
-
WHT75000Bkallysto mit Befestigungsplatte: Raumthermostat KNX Secure, Tasten + Front Weiss
-
WHT75005Akallysto für Kombinationen: Raumthermostat KNX Secure Tasten und Front Schwarz
-
WHT75005Bkallysto mit Befestig.-Platte: Raumthermostst KNX Secure, Tasten + Front Schwarz
-
WH408201EEinsatz ohne Befestigungsplatte: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 1x 12W / 2x 6W
-
WH408201FEinsatz mit Befestigungsplatte: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 1x 12W / 2x 6W
-
WH408202EEinsatz ohne Befestigungsplatte: 4x USB-A Ladesteckdose Smart IC je 1x 12W/4x 6W
-
WH408202FEinsatz mit Befestigungsplatte: 4x USB-A Ladesteckdose Smart IC je 1x 12W/4x 6W
-
WH408211EEinsatz: USB-Ladesteckdose Typ A + Typ C 18W PD
-
WH408211FEinsatz mit Befestigungsplatte: USB-Ladesteckdose Typ A + Typ C 18W PD
-
WH408215EEinsatz: USB-Ladesteckdose Typ C 65W PD
-
WH408215FEinsatz mit Befestigungsplatte: USB-Ladesteckdose Typ C 65W PD
-
WH408221EEinsatz: USB C+C-Ladesteckdose
-
WH408221FEinsatz mit Befestigungsplatte: USB C+C-Ladesteckdose
-
WH408222EEinsatz: 2x USB C+C-Ladesteckdose
-
WH408222FEinsatz mit Befestigungsplatte: 2x USB C+C-Ladesteckdose
-
WH50822100Akallysto UP: USB C+C-Ladesteckdose mit Frontplatte für Kombination U-Weiss
-
WH50822100Bkallysto UP: USB C+C-Ladesteckdose mit Befestigungs- und Frontplatte Weiss
-
WH50822103Akallysto UP: USB C+C-Ladesteckdose mit Frontplatte für Kombination L-Grau
-
WH50822103Bkallysto UP: USB C+C-Ladesteckdose mit Befestigungs- und Frontplatte L-Grau
-
WH50822104Akallysto UP: USB C+C-Ladesteckdose + Frontplatte für Kombination Anthrazit
-
WH50822104Bkallysto UP: USB C+C-Ladesteckdose mit Befestig.- und Frontplatte Anthrazit
-
WH50822105Akallysto UP: USB C+C-Ladesteckdose mit Frontplatte für Kombination Schwarz
-
WH50822105Bkallysto UP: USB C+C-Ladesteckdose + Befestigungs- und Frontplatte Schwarz
-
WH20291400Zkallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Ultraweiss
-
WH20291403Zkallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Lichtgrau
-
WH20291404Zkallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Anthrazit
-
WH20291405Zkallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Schwarz
-
WH20291407Zkallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Beige
-
WH20291409Zkallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Braun
-
WH403003Ekallysto Multimedia: Aufnahmering für HMS 4x RJ45 T = 32mm
-
WH403003FEinsatz mit Befestigungsplatte: Aufnahmering für HMS 4x RJ45 T = 32mm
-
WH403004Ekallysto Multimedia: Aufnahmering für HMS 2x RJ45 T = 32mm
-
WH403004FEinsatz mit Befestigungsplatte: Aufnahmering für HMS 2x RJ45 T = 32mm
-
WH405436EEinsatz: AM04 Radio/TV/Dat-Stichdose 2GHz 4dB
-
WH405436FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM04 Radio/TV/Dat-Stichdose 2GHz 4dB
-
WH405437EEinsatz: AM10 Radio/TV/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB mit 75-Ohm Endwiderstand
-
WH405437FEinsatz + Bef.-Platte: AM10 R/TV/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB + 75-Ohm Endwiderstand
-
WH405437ZZubehör-Einsatz: AM10 Radio/TV/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB
-
WH405438EEinsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB
-
WH405438FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB
-
WH405438ZZubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB
-
WH405439EEinsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 14dB
-
WH405439FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 14dB
-
WH405439ZZubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 14dB
-
WH405440EEinsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 19dB
-
WH405440FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 19dB
-
WH405440ZZubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 19dB
-
WH405456EEinsatz: AM02 Antennendose Radio/TV/SAT 2x IEC / 1x F
-
WH405456FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM02 Antennendose Radio/TV/SAT 2x IEC / 1x F
-
WH405469EEinsatz: AM02 Radio/TV/SAT-Dose und 2x HMS
-
WH405469FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM02 Radio/TV/SAT-Dose und 2x HMS
-
WH405485EEinsatz: AM04 Radio/TV-Stichdose 2GHz 4dB
-
WH405485FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM04 Radio/TV-Stichdose 2GHz 4dB
-
WH102508EEinsatz: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W
-
WH102508FEinsatz mit Befestigungsplatte: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W
-
WH102509EEinsatz: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie oder 3-Draht
-
WH20250800Bkallysto UP: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W + Befest.-Pl. +Front Weiss
-
WH20250803Bkallysto UP: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W + Befest.-Pl. + Front Grau
-
WH20250804Bkallysto UP: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W + Befest.-Pl. + Front Anthr.
-
WH20250805Bkallysto UP: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W + Bef.-Pl. + Front Schwarz
-
WH20250900Bkallysto UP: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie + Befest.-Platte +Front Weiss
-
WH20250903Bkallysto UP: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie + Befest.-Pl. + Front Grau
-
WH20250904Bkallysto UP: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie + Befest.-Pl. + Front Anthr.
-
WH20250905Bkallysto UP: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie + Befest.-Pl. + Front Schwarz
-
WH109901FEinsatz: Befestigungsplatte mit Aufnahmering für elektrische Apparate
-
WH109902EEinsatz: Aufnahmering für elektrische Apparate für kallysto-Kombinationen 41x41
-
WH20291500ZFrontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Ultraweiss
-
WH20291503ZFrontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Lichtgrau
-
WH20291504ZFrontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Anthrazit
-
WH20291505ZFrontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Schwarz
-
WH408500EEinsatz: Aufnahmering KNX
-
WH408500FEinsatz mit Befestigungsplatte: Aufnahmering KNX
-
WH409500FBefestigungsring für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure mit Aufnahmering
-
WH10950182ZZubehör Gr.1 Befestigungsplatte quadratisch mit 1x2-Punkt-Befestigung
-
WH10952182ZZubehör Gr.1: Befestigungsplatte quadratisch mit 1x3-Punkt-Befestigung
-
WH20291300Zkallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Ultraweiss
-
WH20291303Zkallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Lichtgrau
-
WH20291304Zkallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Anthrazit
-
WH20291305Zkallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Schwarz
-
WH20291307Zkallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Beige
-
WH20291309Zkallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Braun
Passend zu
-
WH23440404Qkallysto AP komplett: Raumthermostat 230V Anthrazit
-
WH23440504Qkallysto AP komplett: Raumthermostat mit Schalter und LED 230V Anthrazit
-
WH23440604Qkallysto AP komplett: RTR Bodenheizung + Schalter +LED +Fühler 230V/ Anthrazit
-
WH23441104Qkallysto AP komplett: Raumthermostat mit Display 230V Anthrazit
-
WH23130104Qkallysto AP komplett: Druck-Impulstaster Anthrazit
-
WH23130204Qkallysto AP komplett: Leucht-Impulstaster Anthrazit
-
WH23140304Qkallysto AP komplett: 2x Druck-Impulstaster Anthrazit
-
WH23140404Qkallysto AP komplett: 2x Leucht-Impulstaster A-R Anthrazit
-
WH23180704Qkallysto AP komplett: Schwenktaster Schliesser/1p/ 0<-1 Anthrazit
-
WH23180804Qkallysto AP komplett: Schwenktaster Schliesser /2-polig/0<-1/ Anthrazit
-
WH23180904Qkallysto AP komplett: Schwenktaster Wechsler/1p/ 2->0<-1 / Anthrazit
-
WH23260204Qkallysto AP komplett: 2x Universal-Taster Anthrazit
-
WH23260404Qkallysto AP komplett: 4x Universal-Taster Anthrazit
-
WH23260604Qkallysto AP komplett: 6x Universal-Taster Anthrazit
-
WH23261204Qkallysto AP komplett: 2x Universal-Taster mit LED Anthrazit
-
WH23261404Qkallysto AP komplett: 4x Universal-Taster mit LED Anthrazit
-
WH23261604Qkallysto AP komplett: 6x Universal-Taster mit LED Anthrazit
-
WH23300504Qkallysto AP komplett: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W Anthrazit
-
WH23340604Qkallysto AP komplett: DrehDim.Ph.-Anschn.R/L 20-250W/LED 3-85W Anthrazit
-
WH23340704Qkallysto AP komplett: Drehdimmer Phasenanschnitt 20-500VA Anthrazit
Technische Merkmale
-
Anzahl Module0
-
FarbeAnthrazit
-
RAL Nummer7024
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe88 mm
-
Breite88 mm
-
Tiefe54 mm
-
Mit KabeleinführungJa
-
Einbau-/AnschlussortHorizontal, Vertikal
-
Montage aufAufputz
-
Mit AbdeckrahmenNein
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK04
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH23923504Q
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH23923504Q
kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=54mm Anthrazit
PDF
Ersatzteil
Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment
-
5
-
1
WH23910100Qkallysto AP komplett: Kopfzeile 2x1 vertikal UltraweissPreis*CHF 13.45/ Stück *CHF 13.45/ Stück * -
2
WH23910103Qkallysto AP komplett: Kopfzeile 2x1 vertikal LichtgrauPreis*CHF 15.95/ Stück *CHF 15.95/ Stück * -
3
WH23910104Qkallysto AP komplett: Kopfzeile 2x1 vertikal AnthrazitPreis*CHF 15.95/ Stück *CHF 15.95/ Stück * -
4
WH23910105Qkallysto AP komplett: Kopfzeile 2x1 vertikal SchwarzPreis*CHF 15.95/ Stück *CHF 15.95/ Stück * -
5
WH23910107Qkallysto AP komplett: Kopfzeile 2x1 vertikal BeigePreis*CHF 15.95/ Stück *CHF 15.95/ Stück *