The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Steck­dosen
    • WH20170503Z
    EAN-Nr.
    7611795243256
    E-nr.
    378 011 033
    VPE
    10 St.
    Rabattgruppe
    W1
    • Steck­dosen
    • Steck­dosen
    • Steck­dosen
    • Mehr sehen

    Frontplatte kallysto hellgrau 60×60mm für Druckschalter WH20170503Z

    Preis*
    CHF 4.05
    / St. *
    CHF 4.05
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Frontplatte kallysto hellgrau 60×60mm für Druckschalter

    WH20170503Z

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Zuge­hö­rige Systeme
      kallysto Aufputz, kallysto Unter­putz

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WH20170503Z
    PDF
    RoHS report WH20170503Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH20170503Z | Hager Schweiz

      Produktbild WH20170503Z

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH20170503Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH20170503Z

      kallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60 für DruckSCH./-taster für Kombination Grau

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH105853E - Einsatz Steckdose Hager T13/23 mit Steckklemmen
      WH105853E
      Einsatz: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen,
      Preis*
      CHF 11.00
      / St. *
      CHF 11.00
      / St. *
    • 2
      WH105853F - Einsatz Steckdose Hager T13/23 mit Steckklemmen mit Befestigungsplatte
      WH105853F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen,
      Preis*
      CHF 11.55
      / St. *
      CHF 11.55
      / St. *
    • 3
      WH105854E - Einsatz Steckdose kallysto T23
      WH105854E
      Einsatz: Steckdose Typ 13/23 mit Schraubklemmen
      Preis*
      CHF 14.30
      / St. *
      CHF 14.30
      / St. *
    • 4
      WH105854F - Einsatz Steckdose kallysto T23 Schraubklemmen
      WH105854F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Schraubklemmen
      Preis*
      CHF 15.05
      / St. *
      CHF 15.05
      / St. *
    • 5
      WH105952E - Einsatz Steckdose Hager T15 mit Steckklemme
      WH105952E
      Einsatz: Steckdose Typ 15/25 mit Schraubklemmen
      Preis*
      CHF 23.70
      / St. *
      CHF 23.70
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group