AP-Kopfzeile kallysto 2×1 weiss WH23910100Q
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Raumtemperaturregler 12 Produkte verfügbar -
Steckdose 1 Produkte verfügbar -
Installationsset für Kommunikationstechnik 13 Produkte verfügbar -
Bussystem-Raumtemperaturregler 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anzahl Module2
-
FarbeUltraweiss
-
RAL Nummer9016
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe148 mm
-
Breite88 mm
-
Tiefe54 mm
-
Mit KabeleinführungJa
-
Einbau-/AnschlussortVertikal
-
Montage aufAufputz
-
Mit AbdeckrahmenNein
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK04
-
Zugehörige Systemekallysto Aufputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH23910100Q
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH23910100Q
kallysto AP komplett: Kopfzeile 2x1 vertikal Ultraweiss
PDF