AP-Universaltaster 2×kallysto ohne LED anthrazit WH23260204Q
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckung für Taster 6 Produkte verfügbar -
Blindabdeckung 1 Produkte verfügbar -
Übergangsadapter für Installationsschalterprogramme 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Taststrom0,01 A
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Steuer-/BedienelementTaste
-
Polanzahl2
-
FarbeAnthrazit
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
TransparentNein
-
Höhe88 mm
-
Breite88 mm
-
Tiefe56 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen0
-
Montage aufAufputz
-
Anzahl der Tasten2
-
Ausführung TasterSerientaster
-
Mit RückmeldekontaktNein
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK04
-
Mit BeschriftungsfeldJa
-
Zugehörige Systemekallysto Aufputz
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH23260204Q
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH23260204Q
kallysto AP komplett: 2x Universal-Taster Anthrazit
PDF