The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Steck­dosen
    • WH20170500Z
    EAN-Nr.
    7611795243249
    E-nr.
    378 011 003
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Steck­dosen
    • Steck­dosen
    • Steck­dosen
    • Mehr sehen

    Frontplatte kallysto weiss 60×60mm für Druckschalter WH20170500Z

    Preis*
    CHF 2.95
    / Stück *
    CHF 2.95
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Frontplatte kallysto weiss 60×60mm für Druckschalter

    WH20170500Z

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Ultra­weiss
    • RAL Nummer
      9016
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Zuge­hö­rige Systeme
      kallysto Aufputz, kallysto Unter­putz

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WH20170500Z
    PDF
    RoHS report WH20170500Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH20170500Z | Hager Schweiz

      Produktbild WH20170500Z

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH20170500Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH20170500Z

      kallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60 für DruckSCH./-taster für Kombination Weiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH105853E - Einsatz Steckdose Hager T13/23 mit Steckklemmen
      WH105853E
      Einsatz: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen,
      Preis*
      CHF 11.00
      / Stück *
      CHF 11.00
      / Stück *
    • 2
      WH105853F - Einsatz Steckdose Hager T13/23 mit Steckklemmen mit Befestigungsplatte
      WH105853F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen,
      Preis*
      CHF 11.55
      / Stück *
      CHF 11.55
      / Stück *
    • 3
      WH105854E - Einsatz Steckdose kallysto T23
      WH105854E
      Einsatz: Steckdose Typ 13/23 mit Schraubklemmen
      Preis*
      CHF 14.30
      / Stück *
      CHF 14.30
      / Stück *
    • 4
      WH105854F - Einsatz Steckdose kallysto T23 Schraubklemmen
      WH105854F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Schraubklemmen
      Preis*
      CHF 15.05
      / Stück *
      CHF 15.05
      / Stück *
    • 5
      WH105952E - Einsatz Steckdose Hager T15 mit Steckklemme
      WH105952E
      Einsatz: Steckdose Typ 15/25 mit Schraubklemmen
      Preis*
      CHF 23.70
      / Stück *
      CHF 23.70
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group