Okvir 4-struki, B.3, aluminij zlatna/antracit mat, aluminij eloksiran 10143016
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Centralna ploča za komunikacijsku tehnologiju 100 dostupni proizvodi -
Kontrolni element/maska za prekidače 133 dostupni proizvodi -
Izlaz za utičnicu 148 dostupni proizvodi -
Pribor/rezervni dijelovi za prekidače 4 dostupni proizvodi -
Senzorski element za senzor pokreta 20 dostupni proizvodi -
Taster/prekidač 21 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
- Centralna ploča za komunikacijsku tehnologiju
- Kontrolni element/maska za prekidače
- Izlaz za utičnicu
- Pribor/rezervni dijelovi za prekidače
- Senzorski element za senzor pokreta
- Taster/prekidač
- Umetak za komunikacijsku tehnologiju
- Prelazni adapter za prekidače
- Dodirna tipka za bus sistem
- Vremenski prekidač za bus sistem
- Taster/prekidač za žaluzine
- Dimer
- Osnovni element senzora pokreta
- Kutija za povezivanje podatkovne komunikacije, bakar (upleteni par)
- Sobni termostat
- Kutija za antensku utičnicu
- Prekidači
- Senzor pokreta za bus sistem
- Kontrolna jedinica za žaluzine
- Dodatna oprema/rezervni dijelovi za bus sistem
- Nosač/ploča
- Inteligentni upravljački element
- Utičnica za izjednačavanje potencijala
- Centralni element za instalacije u bolnice/klinike
- Sobni satni termostat
- Informacijski svjetlosni signal za prekidače
- Kutija za zvučnik
- Automatski kontroler za sistem upravljanja rasvjetom
- Centralna ploča za modul informacionog svjetlosnog signala
- Elektronski prekidač
- Slijepi poklopac
- Tropoložajni prekidač
- Tajmer za prekidače i prekidne uređaje
- USB napajanje
-
14071909Centralna ploča za UAE utičnicu, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
-
12038989Centralna ploča za antentsku utičnicu sa 2 i 3 rupe, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajn
-
147209Centralna ploča za 1 ili 2 pojedinačna modula Reichle&De-Massari, pb sjajna
-
14721404Centralna ploča za 1 ili 2 modula Reiche&De-Massari džekove, aluminij mat, lak
-
14721606Centralna ploča za 1 ili 2 modula Reiche&De-Massari džekove, antracit mat/pliš
-
14721909Centralna ploča za 1 ili 2 modula Reiche&De-Massari džekove, p.bijela/pliš
-
14271404Cenralna ploča za 3 MINI-COM modula, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
-
14271606Cenralna ploča za 3 MINI-COM modula, K.1/K.5, antracit mat
-
14271909Cenralna ploča za 3 MINI-COM modula, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
-
14071404Centralna ploča za UAE utičnicu, B.7, aluminij mat, lakirano
-
14071606Centralna ploča za UAE utičnicu, B.3/B.7, antracit mat
-
14631909Centralna ploča za dupli modul AMP džekove, polarna bijela mat/pliš
-
14078989Centralna ploča za UAE utičnicu, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
-
14091404Centralna ploča za 2-struku UAE utičnicu, B.7, aluminij mat, lakirano
-
14091606Centralna ploča za 2-struku UAE utičnicu, B.7, antracit mat
-
14091909Centralna ploča za 2-struku UAE utičnicu, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
-
14098989Centralna ploča za 2-struku UAE utičnicu, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
-
146302Centralna ploča za AMP modularne džekove, sistem centralnih ploča, bijela sjajna
-
146309Centralna ploča za AMP modularne džekove, sistem centralnih ploča, pb sjajna
-
14631404Centralna ploča za dupli modul AMP džekove, aluminij mat, lakirano
-
11378989Poklopac za okretni dimer, S.1, polarna bijela sjajna
-
16238989Tipke, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
-
11309909Poklopac za okretni dimer, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
-
16251404Tipke, sa simbolom strelice, B.7, aluminij mat, lakirano
-
16251606Tipke, sa simbolom strelice, B.3/B.7, antracit mat
-
16251909Tipke, sa simbolom strelice, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
-
15061404Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, B.7, aluminij mat, lakirano
-
15061606Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, B.3/ B.7, antracit mat
-
15061909Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, S.1/B.3/ B.7, p.bijela mat
-
15068989Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
-
11378982Poklopac za okretni dimer, S.1, bijela sjajna
-
11371909Poklopac za okretni dimer, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
-
15068982Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, S.1, bijela sjajna
-
16441404Tipke, 4 simbola strelice, B.7, aluminij mat
-
16441606Tipke, 4 simbola strelice, B.3/B.7, antracit mat
-
16441909Tipke, 4 simbola strelice, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
-
16448989Tipke, 4 simbola strelice, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
-
16201414Tipka, sa simbolom strelice, B.7, aluminij mat
-
16201616Tipka, sa simbolom strelice, B.3/B.7, antracit mat
-
16201919Tipka, sa simbolom strelice, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
-
47438914Utičnica, ŠUKO, S.1/B.3/B.7, narandžasta sjajna
-
47431909Utičnica, ŠUKO, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
-
41438914Utičnica, ŠUKO, na vijak, S.1/B.3/B.7, narandžasta sjajna
-
41438989Utičnica, ŠUKO, na vijak, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
-
47231914Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, S.1/B.3/B.7, narandžasta mat
-
47238914Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, S.1/B.3/B.7, narandžasta sjajna
-
47431912Utičnica, ŠUKO, S.1/B.3/B.7, crvena mat
-
47431913Utičnica, ŠUKO, S.1/B.3/B.7, zelena mat
-
47431914Utičnica, ŠUKO, S.1/B.3/B.7, narandžasta mat
-
47438912Utičnica, ŠUKO, S.1/B.3/B.7, crvena sjajna
-
47438913Utičnica, ŠUKO, S.1/B.3/B.7, zelena sjajna
-
47438982Utičnica, ŠUKO, S.1, bijela sjajna
-
41231404Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa zaštitom za djecu, B.3/B.7, aluminij mat
-
41231606Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa zaštitom za djecu, B.3/B.7, antracit mat
-
41431404Utičnica, ŠUKO, na vijak, B.7, aluminij mat, lakirano
-
41431606Utičnica, ŠUKO, na vijak, B.3/B.7, antracit mat
-
47231404Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, B.7, aluminij mat, lakirano
-
47431404Utičnica, ŠUKO, B.7, aluminij mat, lakirano
-
41238982Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa zaštitom za djecu, S.1, bijela sjajna
-
41438982Utičnica, ŠUKO, na vijak, S.1, bijela sjajna
-
3313079909Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, S.1, p.bijela m
-
3313078989Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, S.1, p.bijela s
-
3313078982Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, S.1, bijela sj
-
3313071606Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, B.3/B.7, antrac
-
85342289Senzor pokreta IC, komfor, 2.2m, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
-
85342283Senzor pokreta IC, komfor, 2.2m, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
-
85342285Senzor pokreta IC, komfor, 2.2m, S.1/B.3/B.7, antracit mat
-
85342288Senzor pokreta IC, komfor, 2.2m, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
-
85342183Senzor pokreta, 2.2m, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
-
85342185Senzor pokreta, 2.2m, S.1/B.3/B.7, antracit mat
-
85342188Senzor pokreta, 2.2m, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
-
85341183Senzor pokreta sa maskom 1, 1m, S.1/B.x, aluminij mat
-
85341185Senzor pokreta sa maskom 1, 1m, S.1/B.x, antracit mat
-
85341188Senzor pokreta sa maskom 1, 1m, S.1/B.x, polarna bijela mat
-
85341288Senzor pokreta IC sa maskom, komfor, 1.1m, S.1/B.x, polarna bijela mat
-
85342282Senzor pokreta IC, komfor, 2.2m, S.1, bijela sjajna
-
85342189Senzor pokreta, 2.2m, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
-
85342182Senzor pokreta, 2.2m, S.1, bijela sjajna
-
85341189Senzor pokreta sa maskom 1, 1m, S.1/B.x, polarna bijela sjajna
-
85341182Senzor pokreta sa maskom 1, 1m, S.1/B.x, bijela sjajna
-
85341289Senzor pokreta IC sa maskom, komfor, 1.1m, S.1/B.x, polarna bijela sjajna
-
85341282Senzor pokreta IC sa maskom, komfor, 1.1m, S.1/B.x, bijela sjajna
-
85341283Senzor pokreta IC sa maskom, komfor, 1.1m, S.1/B.x, aluminij mat
-
85341285Senzor pokreta IC sa maskom, komfor, 1.1m, S.1/B.x, antracit mat
-
16409909Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
-
5036Taster, izmjenični, jezgro, osvjetljen
-
5035Taster, serijski 10A/250V, PŽ, jezgro, 2 NO kontakta sa zajedničkim ulaznim klem
-
5031Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt
-
503150Taster, NO kontakt za montažu u rigips
-
503404Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj
-
503203Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama
-
395619Taster, potezni, izmjenični, 10Ax, sa odvojenim sig. kontaktom, kontrola rasvjete
-
385620Taster, 1P, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
-
16408984Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, S.1/B.3/B.7, p.bijela pliš
-
16409906Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, S.1/B.3/B.7, antracit mat
-
503101Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta
-
16408992Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, S.1, bijela sjajna
-
16408999Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, S.1, p.bijela sjajna
-
503808Taster, serijski, sa 2 izmjenična kontakta i odvojenim ulaznim klemama
-
503501Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
-
503503Taster, serijski, 2 NO, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
-
505103Taster, jezgro, NO, za hotelski odlagač kartice
-
505201Taster, jezgro, NO i NC, za hotelski odlagač kartice
-
505601Taster, jezgro, izmjenični kontakt, za hotelski odlagač kartice
-
3315431404Utičnica, HDMI, priključni ugao 90°, B.7, aluminij mat, lakirano
-
454409Utičnica TAE, 2x6/6Nff, jezgro, polarna bijela mat
-
457309Utičnica za zvučnike stereo, jezgro, polarna bijela mat
-
457205Utičnica za zvučnike, jezgro, antracit mat
-
457209Utičnica za zvučnike, jezgro, polarna bijela mat
-
3315418982Utičnica, VGA, na vijak, S.1, bijela sjajna
-
3315401404Utičnica, VGA, B.7, aluminij mat, lakirano
-
3315401606Utičnica, VGA, B.3/B.7, antracit mat
-
3315401909Utičnica, VGA, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
-
3315408989Utičnica, VGA, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
-
3315408982Utičnica, VGA, S.1, bijela sjajna
-
3315428982Utičnica, HDMI, S.1, bijela sjajna
-
3315431606Utičnica, HDMI, priključni ugao 90°, B.3/B.7, antracit mat
-
3315431909Utičnica, HDMI, priključni ugao 90°, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
-
3315438989Utičnica, HDMI, priključni ugao 90°, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
-
3315421404Utičnica, HDMI, B.7, aluminij mat, lakirano
-
3315421606Utičnica, HDMI, B.3/B.7, antracit mat
-
3315421909Utičnica, HDMI, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
-
3315428989Utičnica, HDMI, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
-
450502Utičnica za zvučnike, High End, jezgro
-
11098989Adapter za centralnu ploču, S.1, polarna bijela sjajna
-
11091909Adapter za centralnu ploču, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
-
11091606Adapter za centralnu ploču, B.3/B.7, antracit mat
-
11091404Adapter za centralnu ploču, B.7, aluminij mat, lakirano
-
11099089Adapter za centralnu ploču 50x50mm, S.1, polarna bijela sjajna
-
11091919Adapter za centralnu ploču 50x50mm, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
-
11091414Adapter za cenralnu ploču 50x50mm, B.7, aluminij mat, lakirano
-
11091616Adapter za centralnu ploču 50x50mm, B.3/B.7, antracit mat
-
11098982Adapter za centralnu ploču, S.1, bijela sjajna
-
11099082Adapter za centralnu ploču 50x50mm, S.1, bijela sjajna
-
85245189Taster za žaluzine, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
-
85648183Tipka, 4-struka, KNX-FUNK, quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
-
85648185Tipka, 4-struka, KNX-FUNK, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
-
85648188Tipka, 4-struka, KNX-FUNK, quicklink, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
-
85146183Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
-
85146185Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
-
85146188Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
-
85145183Tipka, 1-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
-
85145185Tipka, 1-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
-
85145188Tipka, 1-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
-
85245183Taster za žaluzine, KNX-Funk quicklink, S.1/B.7, aluminij mat, lakirano
-
85245182Taster za žaluzine, KNX-Funk quicklink, S.1, bijela sjajna
-
85648189Tipka, 4-struka, KNX-FUNK, quicklink, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
-
85648182Tipka, 4-struka, KNX-FUNK, quicklink, S.1, bijela sjajna
-
85146189Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
-
85146182Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1, bijela sjajna
-
85145189Tipka, 1-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
-
85145182Tipka, 1-struka, KNX-Funk quicklink, S.1, bijela sjajna
-
85245188Taster za žaluzine, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat, plastika
-
85245185Taster za žaluzine, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
-
85745282Tajmer, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, S.1, bijela sjajna
-
85745289Tajmer, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
-
85745288Tajmer, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
-
85745285Tajmer, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
-
85745283Tajmer, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
-
85745182Tajmer za žaluzine, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, S.1, bijela sjajna
-
85745189Tajmer za žaluzine, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela sj
-
85745188Tajmer za žaluzine, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
-
85745185Tajmer za žaluzine, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
-
85745183Tajmer za žaluzine, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat
-
384103Prekidač za žaluzine, okretni, jezgro, 1-polni
-
384203Prekidač za žaluzine, okretni, jezgro, 2-polni
-
385103Prekidač za žaluzine, za maske sa ključem, jezgro, 1-polni
-
385203Prekidač za žaluzine, za maske sa ključem, jezgro, 2-polni
-
383110Taster, 1-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar
-
383210Taster, 2-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar
-
383120Taster, 1-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar, sa uzm, PŽ IP44
-
382120Prekidač, 1-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar, sa uzm, PŽ IP44
-
382210Prekidač, 2-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar,
-
503520Taster za žaluzine, 1-polni, mehanički, 10A/250V
-
303520Prekidač za žaluzine, jezgro
-
4587Utičnica, podatkovna, 8/8P, širmovana
-
4539Utičnica, podatkovna, 8/8P, jezgro, bijela
-
455401Utičnica UAE, 8P, 1930/Glas/R.classic, širmovana cat.6/Class E
-
4586Utičnica, podatkovna, 8/8P, širmovana
-
455501Utičnica UAE, 8/8P, 1930/Glas/R.classic, širmovana cat.6a/ClassE
-
4588Utičnica, podatkovna, 8/8P, modularna, širmovana
-
4538Utičnica, podatkovna, 8P, jezgro, bijela
-
458809Utičnica, UAE 8(6)/TAE 6 F+N, jezgro, polarna bijela mat
-
20341909Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
-
20308989Termostat, 1NC, sa prekidačem, cent. pločom i LED sig, S.1/B.3/B.7, p.bijela sja
-
20308982Termostat, 1NC, sa prekidačem, cent. pločom i LED sig, S.1, bijela sjajna
-
20311404Termostat, 1NC, 24V AC/DC, sa prek, cent. pločom i LED sig, B.7, aluminij mat
-
20311606Termostat, 1NC, 24V AC/DC, sa prek, cent. pločom i LED sig, B.3/B.7, antracit ma
-
20311909Termostat, 1NC, 24V AC/DC, sa prek, cent. pločom i LED sig, S.1/B.3/B.7, p.bij m
-
20348982Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, S.1, bijela sjajna
-
20348989Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
-
20341404Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, B.7, aluminij mat
-
20341606Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, B.3/B.7, antracit mat
-
20318989Termostat, 1NC, 24V AC/DC, sa prek, cent. pločom i LED sig, S.1/B.3/B.7, p.bij s
-
20301909Termostat, 1NC, sa prekidačem, cent. pločom i LED sig, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
-
20301606Termostat, 1NC, sa prekidačem, centralnom pločom i LED sig, B.3/B.7, antracit mat
-
20301404Termostat, 1NC, sa prekidačem, centralnom pločom i LED sig, B.7, aluminij mat
-
20268989Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
-
20268982Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, S.1, bijela sjajna
-
20261909Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
-
20261606Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, B.3/B.7, antracit mat
-
20261404Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, B.7, aluminij mat
-
20318982Termostat, 1NC, 24V AC/DC, sa prek, cent. pločom i LED sig, S.1, bijela sjajna
-
459410Utičnica, antenska, 4 rupe 2xSAT, TV, FM, jedna kutija
-
450210Utičnica, antentska, 2 rupe, TV, FM, jezgro, jedna kutija
-
451510Utičnica, antenska, 2 rupe, TV, FM 10dB, 1930/Glas/R.classic prolazna
-
451515Utičnica, antenska, 2 rupe, TV, FM 15dB, 1930/Glas/R.classic, prolazna
-
451520Utičnica, antenska, 2 rupe, TV, FM 20dB, 1930/Glas/R.classic, prolazna
-
452210Utičnica, antenska, 3 rupe, TV, FM, 1930/Glas/R.classic, jedna kutija
-
303808Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama
-
3966Prekidač, potezni, univerzalni 10AX
-
382610Prekidač, 2P, izmjenični, na ključ, jezgro
-
383620Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
-
3032Prekidač uklj/isklj, 2-pol, PŽ 10AX/250V
-
303212Prekidač, 2-polni, 16Ax, kontrola rasvjete
-
633023Prekidač, 3x1P, jezgro
-
303650Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
-
303550Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro
-
3037Prekidač, križni 10AX/250V, jezgro
-
3035Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak
-
3036Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro
-
3031Prekidač uklj/isklj PŽ 10AX/250V, modularni umetak
-
85345182Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1, bijela sjajna
-
85345189Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
-
85346182Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 2.2m, quicklink, S.1, bijela sjajna
-
85346189Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 2.2m, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
-
85346188Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 2.2m, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
-
85346185Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 2.2m, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
-
85346183Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 2.2m, quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat
-
85345188Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
-
85345185Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
-
85345183Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat
-
85241182Taster za žaluzine, S.1, bijela sjajna
-
85241189Taster za žaluzine, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
-
85741182Tajmer za žaluzine, sa displejem, S.1, bijela sjajna
-
85241188Taster za žaluzine, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
-
85241185Taster za žaluzine, S.1/B.3/B.7, antracit mat
-
85241183Taster za žaluzine, S.1/B.7, aluminij mat, lakirano
-
85221100Prekidač za žaluzine, električni, komfor, jezgro
-
85741189Tajmer za žaluzine, sa displejem, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
-
85741188Tajmer za žaluzine, sa displejem, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
-
85741185Tajmer za žaluzine, sa displejem, S.1/B.3/B.7, antracit mat
-
85741183Tajmer za žaluzine, sa displejem, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
-
454001Montažna ploča, 1-struka, sa crvenim nosačem za modularne džekove com-tech
-
454101Montažna ploča, 2-struka, sa crvenim nosačem za modularne džekove com-tech
-
454002Montažna ploča, 1-struka, sa bijelim nosačem za modularne džekove com-tech
-
454105Montažna ploča, 2-struka, sa bijelim nosačem za modularne džekove com-tech
-
454004Montažna ploča, 1-struka, sa zelenim nosačem za modularne džekove com-tech
-
454104Montažna ploča, 2-struka, sa zelenim nosačem za modularne džekove com-tech
-
454109Montažna ploča, 2-struka, sa narandžastim nosačem za modularne džekove com-tech
-
454107Montažna ploča, 2-struka, sa smeđim nosačem za modularne džekove com-tech
-
4470Kutija za izvod za kablove za ER module
-
4468Izvod za kablove ER modularni umeci
-
454201Montažna ploča, 1-struka, sa crnim nosačem za modularne džekove proizvođača 3M
-
454202Montažna ploča, 2-struka, sa crnim nosačem za modularne džekove proizvođača 3M
-
85141188Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat, plastika
-
85141185Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, S.1/B.3/B.7, antracit mat, lakirano
-
85141183Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
-
85142188Tipka, 2-struka, za elektronska jezgra, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat, plastika
-
85142185Tipka, 2-struka, za elektronska jezgra, S.1/B.3/B.7, antracit mat, lakirano
-
85142183Tipka, 2-struka, za elektronska jezgra, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
-
85141182Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, S.1, bijela sjajna
-
85141189Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
-
85142182Tipka, 2-struka, za elektronska jezgra, S.1, bijela sjajna
-
85142189Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
-
140309Centralna ploča za duplu utičnicu za izjednačavanje potencijala, p.bijela sjajna
-
140302Centralna ploča za duplu utičnicu za izjednačavanje potencijala, bijela sjajna
-
14031909Centralna pl.za duplu utičnicu za izjednačenje potencijala, S.1/B.3/B.7, pb mat
-
14031606Centralna pl.za duplu utičnicu za izjednačenje potencijala, S.1/B.3/B.7, ant mat
-
14031404Centralna pl.za duplu utičnicu za izjednačenje potencijala, S.1/B.3/B.7, alu mat
-
20441909Termostat, digitalni, 1NO, centr.ploča, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
-
20441606Termostat, digitalni, 1NO, centr.ploča, B.3/B.7, antracit mat
-
20441404Termostat, digitalni, 1NO, centr.ploča, B.7, aluminij mat
-
20448989Termostat, digitalni, 1NO, centr.ploča, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
-
20448982Termostat, digitalni, 1NO, centr.ploča, S.1, bijela sjajna
-
29538982LED signalno svjetlo, bijela, S.1, bijela sjajna
-
29531909LED signalno svjetlo, bijela, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
-
29531606LED signalno svjetlo, bijela, S.1/B.3/B.7, antracit mat
-
29531404LED signalno svjetlo, bijela, B.7, aluminij mat, lakirano
-
29528989LED signalno svjetlo, crvena/zelena, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
-
29528982LED signalno svjetlo, crvena/zelena, S.1, bijela sjajna
-
29521909LED signalno svjetlo, crvena/zelena, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
-
29521606LED signalno svjetlo, crvena/zelena, S.1/B.3/B.7, antracit mat
-
29521404LED signalno svjetlo, crvena/zelena, B.7, aluminij mat, lakirano
-
513102Svjetlosni signal E14, jezgro
-
5101Taster i svjetlosni signal E10, jezgro
-
510110Taster i svjetlosni signal E10
-
11248982Centralna ploča za taster i svjetlosni signal E10, S.1, bijela sjajna
-
11248989Centralna ploča za taster i svjetlosni signal E10, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
-
11241909Centralna ploča za taster i svjetlosni signal E10, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
-
11241606Centralna ploča za taster i svjetlosni signal E10, B.3/B.7, antracit mat
-
11241404Centralna ploča za taster i svjetlosni signal E10, B.7, aluminij mat
-
11988982Centralna ploča za svjetlosni signal E14, S.1, bijela sjajna
-
11988989Centralna ploča za svjetlosni signal E14, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
-
11981909Centralna ploča za svjetlosni signal E14, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
-
11981606Centralna ploča za svjetlosni signal E14, B.3/B.7, antracit mat
-
11981404Centralna ploča za svjetlosni signal E14, B.7, aluminij mat, lakirano
-
10091919Slijepi poklopac s centralnom pločom, na vijak, S.1/ B.3/B.7, polarna bijela mat
-
10091616Slijepi poklopac s centralnom pločom, na vijak B.3/B.7, antracit
-
10091414Slijepi poklopac s centralnom pločom, na vijak B.7, aluminij mat
-
10098912Slijepi zatvarac sa centralnim kom. i vijkom S.1 polarno bijela, sjajna
-
10098982Slijepi poklopac s centralnom pločom, S.1, bijela sjajna
-
6710098982Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, S.1, bijela sjajna
-
10091909Slijepi poklopac s centralnom pločom, S.1/ B.3/B.7, polarna bijela mat
-
10091606Slijepi poklopac s centralnom pločom, B.3/B.7, antracit mat
-
10091404Slijepi poklopac s centralnom pločom, B.7, aluminij mat
-
10098919Slijepi poklopac s centralnom pločom, na vijak, S.1, bijela sjajna
-
6710098989Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
-
6710091909Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
-
6710091606Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, B.3/B.7, antracit mat
-
6710091404Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, B.7, aluminij mat, lakirano
-
10098989Slijepi poklopac s centralnom pločom, S.1, polarna bijela sjajna
Tehničke karakteristike
-
Broj:4
-
BojaZlatna
-
RAL kod1004
-
Obrada površineMat
-
MaterijalAluminij, Metal
-
ObradaAnodizirano
-
Visina90,70 mm
-
Širina294,10 mm
-
Dubina9,50 mm
-
Broj jedinica horizontalno4
-
Broj jedinica vertikalno4
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK07
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 10143016
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 10143016
Okvir 4-struki, B.3, aluminij zlatna/antracit mat, aluminij eloksiran
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of conformity International 2021-07-28
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Otkrijte više o ovom programu proizvoda
-
5
-
1
10133021Okvir 3-struki, B.3, aluminij smeđa/polarna bijela mat, aluminij eloksiran -
2
10143021Okvir 4-struki, B.3, aluminij smeđa/polarna bijela mat, aluminij eloksiran -
3
10123025Okvir 2-struki, B.3, aluminij crna/polarna bijela mat, aluminij eloksiran -
4
10133025Okvir 3-struki, B.3, aluminij crna/polarna bijela mat, aluminij eloksiran -
5
10133016Okvir 3-struki, B.3, aluminij zlatna/antracit mat, aluminij eloksiran